Must have eTool linear motion designer Zo configureer je razendsnel jouw totale lineaire aandrijving

Of je nu een systeem wilt configureren en dimensioneren met railsystemen, kogelbusgeleidingen en kogelomloopspindels, of een systeem met planeetrolspindels voor extreem hoge belastingen… het kan echt allemaal met de Linear Motion Designer. Met dit eTool bespaar je zeeën van tijd en mag daardoor in geen enkele toolbox van een mechatronisch engineer ontbreken.

Het dimensioneren van één as van een systeem “from scratch” kost een engineer al snel een paar uur. En de meeste systemen bestaan niet uit één enkele as… ze bestaan uit een veelvoud van assen. Het loont dus de moeite om juist daarin een stap te maken. Niet alleen om je te helpen bij het doorrekenen van je configuratie, ook voor de 3D CAD file die automatisch wordt gegenereerd.

Engineering is vaak een iteratief ontwerp proces, je begint ergens met “tijdelijke” specificaties om het vervolgens in de loop van het project aan te passen naar de nieuw(st)e eisen en specificaties van de opdrachtgever. Dan is het fijn dat je in zo’n proces niet steeds helemaal weer vanaf nul te moeten beginnen. De LMD ondersteund ook dát ontwerpproces en kan in een opgeslagen project gemakkelijk parameter wijzigingen worden doorgevoerd.

Tevens is alle documentatie van de configuratie en calculatie beschikbaar. Dat is handig als naslagwerk bij het project.

De Linear Motion Designer is intuïtief, gebruiksvriendelijk, houdt rekening met veiligheidsaspecten en bevat alle Rexroth geprofileerde railsystemen, kogelbusgeleidingen en spindelaandrijvingen. Het vereenvoudigd het totale engineeringproces, van de selectie van de componenten, een configureerbaar CAD bestand tot en met het bestellen in de eShop.



“De LMD is voor mij meer dan alleen tijdwinst. Met de LMD heb ik zekerheid, ik kan terugvallen op de resultaten van de berekening en daarmee sluit ik eigen calculatiefouten uit.”

ing. Herman ter Schure
Sales engineer, Perdok Services & Engineering


LMD is helemaal gratis en dat is niet zonder reden. Wij zijn er bij gebaat als de juiste componenten worden ingezet. Het over-dimensioneren in kracht, snelheid of nauwkeurigheid maakt een systeem snel te duur. Met het te licht dimensioneren van een component komt daarentegen de levensduur in het gedrang. En dát is iets wat we te allen tijden willen voorkomen.



Download LMD and plan call

Download het programma LMD en plan meteen een afspraak in met onze expert Denian van Ham.

Download LMD and plan a call

Download LMD and plan a call
Download Linear Motion Designer

Download het programma Linear Motion Designer

Het raadplegen van een expert kan uiteraard later ook nog.

Download LMD