Let’s talk manifolds
7 redenen om het ontwerpen van je manifold uit te besteden
Je manifold zelf ontwerpen en assembleren? Als je er een uitdaging in ziet: doen! Zeker als je gebruik maakt van (een van onze) configuratoren. Tegelijk merken we dat engineers deze uitdaging liever uitbesteden. Ook daar staan we volledig achter. Sterker nog: uitbesteden heeft enkele belangrijke voordelen. Onze top 7.
1. Zekerheid
Je manifold laten maken door een expert betekent dat je krijgt wat je vraagt. De specificaties kloppen en je weet zeker dat je geen rare (lees: ongewenste) eigenschappen tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan de wanddikte tussen de kanaalvoeringen, die niet te dun mag zijn. Kortom: Je krijgt precies wat je nodig hebt.
2. Optimalisatie
Je maakt je manifold graag zelf? Als vakliefhebbers kunnen we ons dat goed voorstellen. Maar wees eerlijk: als je in de manifold-snoepwinkel staat, kies je dan het juiste of het lekkerste? Hebben je componenten de juiste afmetingen? Is het formaat van je manifold ideaal? Een expert kijkt gericht en kritisch naar je parameters, met als output een manifold die past bij je uitdaging.
3. Juiste keuzes
We hoeven jou niet uit te leggen hoe je moet engineeren. Maar om een manifold spot-on te ontwerpen, is een dosis ervaring behoorlijk handig. Een expert heeft die ervaring. Die bouwt je manifold op uit de juiste materialen, zo compact mogelijk en met de best denkbare kanaalvoering.
4. Knowhow en ervaring
Voortbordurend op de vorige reden: een optimale werking van je manifold zit ’m vaak in de details. In de productie, zoals in een getrapt gat in één vloeiende, centrische boring. Maar ook in de assemblage, zoals in het bepalen van de juiste aandraaimomenten (om verklemmen of disfunctioneren tegen te gaan). De expert beschikt over de nodige knowhow en ervaring, met als voordeel voor jou: een gedegen ontwerp en perfecte assemblage.
5. Functioneel testen
Een expert maakt waar wat hij belooft. Maar: meten is weten, en dus testen we je prototype, plus tien procent van alle seriestuks (random). Wil je bij de tests aanwezig zijn? Je bent meer dan welkom. Afspraken leggen we vast in een testcertificaat, zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.
6. Inkoop (gemak)
Laat je de expert je manifold samenstellen, dan heeft dat ook een gunstig effect op het bestelproces. Je bestelt het geheel bij één partij, via één bestelnummer en je ontvangt één factuur. En het voorraadbeheer? Ook dat nemen we voor onze rekening. Zodra je manifold helemaal compleet is, bezorgen we deze bij je op locatie.
7. Proces gewaarborgd
Voor een gespecialiseerd productiebedrijf is het ontwerpen en assembleren van manifolds geen uitzondering, maar core business. Profiteer daarvan! Een efficiënter én kostentechnisch aantrekkelijker productieproces bestaat niet, de documentatie is tot achter de komma op orde en ieder onderdeel is gegarandeerd traceerbaar.