Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

Pers

Content
xxx 15-02-2013

Pneumatische cilinder

met tussenstop

De RTC pneumatische cilinder van Bosch Rexroth is praktisch net zo flexibel als een elektrische as, maar behoudt de compactheid en robuustheid die zo kenmerkend zijn voor pneumatische cilinders. De zuigerstangloze cilinder biedt verder de mogelijkheid voor het maken van één of meer vrij te definiëren tussenstops om vervolgens in dezelfde richting weer verder te bewegen.

Toepassingen

Toepassingen zijn te vinden in onder meer de handlingindustrie waar veelal elektrische assen worden ingezet voor het vastpakken van een product, deze te transporteren naar een tussenstation en vervolgens naar een volgend bewerkingsstation. Dit is nu ook mogelijk met de RTC pneumatische cilinder. De gebruiker kan hierbij één of meer tussenstops op een mechanische wijze definiëren door de montageplaat van de tussenstop schakelaar op de cilinderbehuizing te monteren.

De cilinder beweegt naar de gedefinieerde positie met een maximale afwijking van 0,2 mm. Daarna vervolgt hij zijn weg zónder intrek beweging die in veel andere pneumatische oplossingen wel noodzakelijk is. Deze flexibiliteit is opmerkelijk in de pneumatiek.

Technische specificaties

De robuuste en complete cilinders uit de RTC serie zijn beschikbaar met een slaglengte tot 9900 mm. Met een statische werkbelasting tot 14.000 N bieden zij een hoog belastingsvermogen dat ook geldt voor dwarsbelastingen – dit is mogelijk door gebruik te maken van een ovale cilindervorm. Afhankelijk van de toepassing is de cilinder te combineren met pneumatische demping of geïntegreerde hydraulische schokdempers. De gebruiker kan daarbij de schokdempers uitwisselen tijdens bedrijf zonder de positie te verliezen. Om de levensduur te verlengen is een derde, pneumatische demper toegepast voor de tussenstops.

De directe verbindingstechniek reduceert tot slot het aantal assemblage handelingen en vereenvoudigt het inbedrijfstellen van de cilinder aangezien de as hiermee geen complexe fijnafstellingen nodig heeft.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Bosch Rexroth B.V.  The Drive & Control Company
Postbus 32
5280 AA NL Boxtel
Tel: +31 (0)411 651 951
Fax: +31(0)411 651 483
info@boschrexroth.nl