1. Home
  2. Blog
  3. Hydrauliczne płyty szeregowe STO: Prosty sposób na bezpieczeństwo funkcjonalne
Hydrauliczne płyty szeregowe STO firmy Bosch Rexroth dla bezpieczeństwa funkcjonalnego układów hydraulicznych zgodnie z ISO 13849 do Cat 4 PLe.
Hydrauliczne płyty szeregowe STO firmy Bosch Rexroth dla bezpieczeństwa funkcjonalnego układów hydraulicznych zgodnie z ISO 13849 do Cat 4 PLe.
Hydraulika przemysłowa

Prosty sposób na bezpieczeństwo funkcjonalne

Wdrożenie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z normą ISO 13849 stanowi jedno z największych wyzwań w branży budowy maszyn. Szczególnie w hydraulice skomplikowane oceny bezpieczeństwa, projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz szczegółowe walidacje często powodują wydłużenie czasu realizacji projektów i wzrost kosztów. Potrzebne są zatem rozwiązania, które radykalnie uproszczą ten proces bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Właśnie w tym miejscu do gry wkraczają nowe hydrauliczne płyty szeregowe z bezpiecznym wyłączeniem momentu obrotowego (STO) serii STOM firmy Bosch Rexroth – przełomowe, znormalizowane rozwiązanie.

Hydrauliczne płyty szeregowe STO (STOM) to gotowe rozwiązanie umożliwiające skuteczne wdrożenie zabezpieczeń maszyn w układach hydraulicznych. W jaki sposób te standardowe komponenty zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa bez zwiększania nakładów pracy inżynieryjnej? Cztery pytania, cztery jasne odpowiedzi.

Czy można szybko, łatwo i niezawodnie wdrożyć bezpieczeństwo funkcjonalne w układach hydraulicznych?

Oczywiście. Dzięki naszym hydraulicznym płytom szeregowym z bezpiecznym wyłączeniem momentu obrotowego (STO) serii STOM.

Te hydrauliczne płyty szeregowe eliminują złożoność, z jaką zazwyczaj wiąże się spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z normą ISO 13849. Zamiast inwestować w czasochłonną, niestandardową inżynierię, złożone oceny i kosztowne walidacje, wystarczy wybrać odpowiedni wariant z naszego standardowego portfolio.

Seria STOM oferuje:

  • Wstępnie skonfigurowane i wstępnie zatwierdzone funkcje bezpieczeństwa do najwyższego poziomu bezpieczeństwa Cat 4 PLe – certyfikowane przez DGUV (zewnętrzną jednostkę certyfikującą w zakresie bezpieczeństwa maszyn).
  • Łatwy wybór w oparciu o cztery parametry:
    ciśnienie, natężenie przepływu, poziom bezpieczeństwa i wymagane funkcje.
  • Kompleksowa dokumentacja obejmująca obliczenia walidacyjne i instrukcje instalacji.

Decydująca zaleta:

znacznie zmniejsza się ogromny nakład pracy związany z planowaniem projektu, projektowaniem, montażem i oceną bezpieczeństwa. Użytkownicy odnotowują znaczne skrócenie czasu poświęcanego na prace inżynieryjne związane z bezpieczeństwem w porównaniu z projektami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Czy możliwe jest zintegrowanie ważnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak STO, SDE i SLS w jeden blok?

Zdecydowanie. Hydrauliczne płyty szeregowe STOM zostały zaprojektowane w celu połączenia trzech głównych funkcji bezpieczeństwa układu hydraulicznego w jednym, kompaktowym komponencie:

  • Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO): Dwukanałowy zawór odcinający z czujnikiem położenia zapewnia bezpieczne odłączenie od źródła zasilania hydraulicznego oraz szczelne wyłączenie całych obszarów maszyny lub systemów w czasie krótszym niż 300 ms.
  • Safe Decompression (SDE): Po wyłączeniu ciśnienie na wyjściu jest zmniejszane w kontrolowany sposób. Podwójne zawory obejściowe zapewniają szybszą dekompresję.
  • Safe Limited Speed (SLS): Ten sam obwód obejściowy można wykorzystać do wstępnej kompresji. Takie rozwiązanie pozwala zminimalizować wstrząsy przełączające podczas otwierania zaworów głównych, co wydłuża żywotność komponentów, zmniejsza poziom hałasu i zapewnia bezpieczną pracę instalacji.

Ta integracja o wysokim stopniu funkcjonalności ogranicza zapotrzebowanie na komponenty zewnętrzne i orurowanie, co zwiększa przejrzystość i niezawodność całego systemu.

Czy hydrauliczne płyty szeregowe gwarantują maksymalne bezpieczeństwo zakładu nawet pod wysokim ciśnieniem?

Zdecydowanie. Rozwiązania STOM zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić szybkie i bezpieczne wyłączenia nawet w wymagających warunkach pracy.

W większości stanów roboczych osiąga się zmierzone czasy zamykania poniżej 300 ms. Przykładowo, badanie praktyczne wykazało czas zamykania poniżej 250 ms przy ciśnieniu systemowym 75 barów. Im wyższe ciśnienie systemowe, tym szybciej blok sterowania się zamyka.

Te krótkie czasy reakcji mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania zagrożeń w sytuacjach awaryjnych i maksymalizacji bezpieczeństwa zakładu. Niezawodność opiera się na sprawdzonej technologii zaworów Bosch Rexroth, zoptymalizowanych pod kątem wymogów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ocynkowana powierzchnia zapewnia również długotrwałą ochronę antykorozyjną.

Czy dzięki rozwiązaniu STOM można zminimalizować nakład pracy związany z rozruchem, konserwacją i zarządzaniem częściami zamiennymi w całym cyklu życia maszyny?

Owszem. Poprzez spójne podejście i standaryzację. Wybór odbywa się po prostu na podstawie numeru materiału podanego w karcie katalogowej.

Ponieważ wszystkie rozmiary nominalne wykorzystują identyczne sterowanie elektryczne, uruchomienie oraz zarządzanie częściami zamiennymi są znacznie uproszczone.

Kompatybilność z olejami mineralnymi (HLP) i cieczami ognioodpornymi (HFC, HFDU) umożliwia również elastyczną modernizację istniejących systemów. Od projektu przez montaż i obsługę, po konserwację – hydrauliczne płyty szeregowe STOM zmniejszają złożoność i koszty cyklu życia, minimalizują przerwy w produkcji, a tym samym zwiększają produktywność.

Porównanie: STOM kontra rozwiązanie niestandardowe

Hydrauliczne płyty szeregowe STO (STOM) Niestandardowy projekt, inżynieria i
wdrożenie rozwiązania hydraulicznego
Wysiłek inżynieryjny Minimalny dzięki doborowi standardowych rozwiązań Bardzo wysoki, niestandardowy design
Ocena bezpieczeństwa Wstępnie zaprojektowane i wstępnie zweryfikowane rozwiązanie Złożona, czasochłonna, obarczona wysokim ryzykiem
Czas do przekazania do eksploatacji Znacznie skrócony Miesiące rozwoju i czas walidacji
Integracja funkcji STO, SDE, SLS w jednym bloku Zwykle oddzielne komponenty i rurociągi
Ryzyko projektu i koszty Niskie dzięki sprawdzonemu, standardowemu rozwiązaniu Wysokie ze względu na złożoność i indywidualną walidację

Hydrauliczne płyty szeregowe STO serii STOM sprawiają, że wdrożenie bezpieczeństwa funkcjonalnego w układach hydraulicznych jest prostsze, szybsze i bardziej niezawodne. Łączą one najwyższe wymagania bezpieczeństwa z wydajnością gotowego rozwiązania. Jako znormalizowane i wstępnie sprawdzone komponenty, bloki STOM ograniczają nakłady inżynieryjne, przyspieszają uruchomienie oraz zapewniają pewność planowania w całym cyklu życia. Typowe dla Bosch Rexroth.

Dokumentacja techniczna

Dla prostej realizacji projektu dostępne są kompleksowa dokumentacja i instrukcja obsługi.

Wybór odpowiedniego wariantu STOM jest prosty dzięki użyciu numeru materiału z arkusza danych.

Więcej informacji

Chcesz na nowo przemyśleć kwestię bezpieczeństwa funkcjonalnego?

Zdecydowanie! Skontaktuj się teraz z naszym działem sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Glosariusz

STO (Safe Torque Off) = bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego

Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego lub bezpieczne odłączenie od źródła energii.

SDE (Safe Decompression) = bezpieczna dekompresja

Bezpieczne i kontrolowane rozszczelnienie części systemu.

SLS (Safe Limited Speed) = bezpieczna kontrola prędkości

Bezpieczna kontrola prędkości, często używana do pracy konfiguracyjnej.

ISO 13849

Norma stanowiąca podstawę w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego elementów systemu sterowania mających wpływ na bezpieczeństwo.

Cat 4 PLe

Najwyższa kategoria kontroli (kategoria 4) oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa (PL e) w normie ISO 13849, które charakteryzują się najniższym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii.