1. Home
  2. Blog
  3. Success-CytroForce-DeltaTECH
Inteligentna obróbka blach: DELTA-TECH stawia na CytroForce
Inteligentna obróbka blach: DELTA-TECH stawia na CytroForce
Hydraulika przemysłowa

Inteligentna obróbka blach: DELTA-TECH stawia na CytroForce

Grupa DELTA-TECH rozszerza swoje możliwości w zakresie formowania blach, wprowadzając do eksploatacji przełomową giętarkę krawędziową. Jej sercem jest autonomiczny siłownik serwohydrauliczny CytroForce firmy Bosch Rexroth. Rezultat: najwyższa jakość procesu i efektywność energetyczna przy minimalnych gabarytach.

Podsumowanie:
Grupa DELTA–TECH wyposażyła swoją nową giętarkę krawędziową DLB 1500 BRDM w zintegrowany siłownik serwohydrauliczny CytroForce firmy Bosch Rexroth. Wysoka gęstość mocy i precyzja CytroForce umożliwiają formowanie blach z dużą dokładnością pozycjonowania wynoszącą 10 µm i powtarzalnością na poziomie 5 µm. Dzięki napędowi typu „energia na żądanie” (energy-on-demand), opartemu na technologii Sytronix, urządzenie CytroForce pracuje w sposób energooszczędny. Według danych pozyskanych od klientów zintegrowana konstrukcja ogranicza zużycie energii nawet o 80%, a objętość oleju zostaje zredukowana o 90%. Dzięki rozwiązaniu CytroForce firma DELTA–TECH zyskała bardziej kompaktową konstrukcję maszyny, uproszczoną integrację oraz niższe koszty całkowite – od etapu projektowania, aż po eksploatację i obsługę serwisową. Przekłada się to na istotną przewagę konkurencyjności firmy DELTA-TECH jako producenta maszyn.

Nowa giętarka krawędziowa z CytroForce

Węgierska branża budowy maszyn słynie z pragmatycznych i efektywnych rozwiązań tworzonych w odpowiedzi na wyzwania techniczne. Grupa DELTA–TECH kontynuuje tę tradycję zarówno w maszynach dla klientów, jak i we własnej produkcji. Doskonałym przykładem tego typowego połączenia wysokiej wydajności i efektywności jest innowacyjna giętarka krawędziowa DLB 1500 BRDM, wyposażona w zintegrowany siłownik serwohydrauliczny CytroForce firmy Bosch Rexroth; maszyna ta została wdrożona w celu zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu w Győr w zakresie obróbki blach.

„Dzięki serwohydraulicznemu siłownikowi CytroForce osiągnęliśmy nowy poziom w obróbce blach pod względem precyzji, wykorzystania przestrzeni oraz efektywności energetycznej”.

Herman Lajos,
Przedstawiciel Handlowy ds. Hydrauliki Przemysłowej, Węgry, Grupa DELTA-TECH

Precyzyjna i efektywna obróbka blach

Grupa DELTA-TECH zatrudnia ponad 100 specjalistów w trzech zakładach na Węgrzech. Dysponując zespołami projektowymi i inżynieryjnymi, których członkowie w większości posiadają co najmniej 30-letnie doświadczenie, firma DELTA-TECH opracowuje zaawansowane rozwiązania dla różnych branż, między innymi motoryzacyjnej i energetycznej, koncentrując się na następujących obszarach:

  • maszyny specjalne
  • kompletne linie produkcyjne
  • obrabiarki i systemy montażowe
  • systemy testowania i kontroli jakości

DELTA-TECH wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i maszyny produkcyjne do wytwarzania swoich maszyn i systemów. Obróbka blach odbywa się w dwóch zakładach w Bátonyterenye i Győr. Uzupełnieniem produkcji wielkogabarytowej i seryjnej w Bátonyterenye jest niedawno rozbudowany zakład obróbki blach w Győr, wyposażony w opracowanego we własnym zakresie robota do cięcia laserowego oraz innowacyjną giętarkę krawędziową DLB 1500 BRDM z CytroForce.

 

Wysoce precyzyjny napęd hydrauliczny

DELTA-TECH wykorzystuje giętarkę krawędziową z CytroForce do bardziej wymagających operacji gięcia. Kluczowym uzasadnieniem wyboru kompaktowego siłownika serwohydraulicznego CytroForce jest jego wysoka powtarzalność. W przypadku maszyn do gięcia blach precyzja ruchu górnego narzędzia stanowi czynnik krytyczny. Nawet niewielkie odchylenie skoku narzędzia do gięcia o 0,07 mm może znacząco wpłynąć na przebieg procesu i przykładowo zmienić kąt gięcia nawet o 1°. Wykorzystane przez DELTA-TECH układy hydrauliczne CytroForce spełniają wysokie wymagania w zakresie precyzji gięcia blach, zapewniając dokładność pozycjonowania na poziomie 10 µm oraz powtarzalność wynoszącą 5 µm. Dzięki nowej maszynie firma DELTA-TECH jest w stanie giąć blachy o szerokości do 1500 mm, przy czym układ serwo firmy Bosch Rexroth, wykorzystujący cztery siłowniki, precyzyjnie steruje wewnętrznym zderzakiem blachy.

 

Rama maszyny wolna od naprężeń

Firma DELTA-TECH opracowała – jako drugi pod względem istotności element decydujący o precyzji pracy giętarek do blach – wolną od naprężeń ramę maszyny, której optymalne wymiary ustalono za pomocą analizy metodą elementów skończonych (MES). Rozwiązanie to minimalizuje przemieszczenie narzędzia przy maksymalnym obciążeniu, ale nie eliminuje go całkowicie. W związku z tym odkształcenie ramy jest dodatkowo mierzone za pomocą czujnika analogowego, a dane te są przekazywane do sterownika Cybelec w celu wprowadzenia odpowiedniej kompensacji.

 

Więcej korzyści bez agregatu hydraulicznego

Modułowy siłownik serwohydrauliczny CytroForce firmy Bosch Rexroth bazuje na napędzie Sytronix, charakteryzującym się zmienną prędkością obrotową i dostarczaniem energii na żądanie. Bezpośrednio do tego energooszczędnego zespołu, składającego się z serwomotoru oraz pompy hydraulicznej o stałej lub zmiennej wydajności, dołączone są blok sterowania oraz siłownik różnicowy lub tandemowy. Wszystkie komponenty i interfejsy hydrauliczne zostały zoptymalizowane pod kątem przepływu cieczy przy użyciu najnowocześniejszych metod.
Efekt: redukcja emisji hałasu i wysoka wydajność przy minimalnych wymiarach.

Wraz ze zbiornikiem, zaworami bezpieczeństwa i czujnikami, moduły CytroForce tworzą wysoce kompaktowy i wydajny siłownik serwohydrauliczny z zamkniętym obiegiem cieczy. W rezultacie giętarka krawędziowa z CytroForce wymaga tylko 13 litrów oleju - to 90% mniej niż w przypadku konwencjonalnego napędu hydraulicznego z zasilaczem i sterowaniem dlawieniowym.

 

Zasilanie na żądanie pozwala zaoszczędzić do 80% energii

Autonomiczny siłownik hydraulicznyCytroForce dostarczany jest jako wstępnie skonfigurowane, gotowe do użycia rozwiązanie, zbudowane ze standardowych modułów o zoptymalizowanym przepływie. Dzięki zastosowaniu napędu o zmiennej prędkości obrotowej Sytronix, układi CytroForce zużywa tylko tyle energii, ile jest potrzebne na każdym etapie cyklu gięcia. Takie podejście – polegające na dostarczaniu energii na żądanie – sprawia, że giętarka krawędziowa wyposażona w system CytroForce zużywa zaledwie 16 kWh energii, co przekłada się na oszczędność energii dla firmy DELTA–TECH rzędu nawet 80%.

 

Rozwiązanie zgodne ze standardem „Plug & Produce”.

Kolejną zaletą rozwiązania CytroForce firmy Bosch Rexroth jest ujednolicona koncepcja napędu i sterowania, która opiera się na podejściu „podłącz i produkuj” (plug-and-produce). Obejmuje ona inteligentny sterownik z zintegrowanymi funkcjami hydraulicznymi oraz znormalizowanymi interfejsami. Dzięki wyłącznie elektrycznemu przyłączu, wstępnie skonfigurowany, serwohydrauliczny element wykonawczy CytroForce może być traktowany na poziomie sterowania jak napęd elektryczny; konieczne jest jedynie podłączenie komponentów elektrycznych oraz systemu sterowania nadrzędnego.

Wyniki w liczbach

Zalety zintegrowanego siłownika serwohydraulicznegoCytroForce, zastosowanego w giętarce krawędziowej wykorzystywanej przez Grupę DELTA-TECH, stają się szczególnie widoczne w porównaniu z układem hydraulicznym sterowanym dławieniowo, wyposażonym w oddzielny zasilacz hydrauliczny:

Parametr Konwencjonalna hydraulika (z zespołem napędowym i sterowaniem dławieniowym) CytroForce
(zintegrowany siłownik serwohydrauliczny)
Oszczędności / Precyzja
Objętość oleju 180 l 13 l 93% mniej
Zużycie energii na dzień 80 kWh 16 kWh Do 80% mniej
Dokładność pozycjonowania n/a 10 µm Wysoka
Powtarzalność n/a 5 µm Bardzo wysoka
Dane obliczone przez Delta Tech.

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego siłownika serwohydraulicznego CytroForce jako bezpośredniego napędu hydraulicznego, Grupa DELTA-TECH wyznacza nowe standardy technologiczne i ekonomiczne w dziedzinie obróbki blach – zarówno pod względem powtarzalności, jak i gabarytów czy efektywności energetycznej.

Co więcej, zintegrowane rozwiązanie serwohydrauliczne CytroForce – łączące napęd elektryczny z zamkniętym obiegiem cieczy – pozwala zminimalizować całkowity koszt eksploatacji maszyny w całym cyklu jej życia: od uproszczonych etapów projektowania i integracji, aż po ekonomiczną pracę przy ograniczonych wymogach obsługi serwisowej.

„Współpraca firm DELTA-TECH i Bosch Rexroth pokazuje, jak procesy gięcia można optymalizować dzięki nowoczesnej technologii napędów serwohydraulicznych” – podsumował Herman Lajos.. „CytroForce łączy moc, precyzję na poziomie mikrometrów, efektywność energetyczną i kompaktową integrację w technicznie atrakcyjnym rozwiązaniu, które stanowi długoterminową ekonomiczną wartość dodaną dla nas, producentów i operatorów maszyn”.

 

Chcesz modelować hydrauliczne ruchy liniowe precyzyjniej i bardziej ekonomicznie oraz wzmocnić swoją pozycję na tle konkurencji?

Skontaktuj się z ekspertami

CytroForce – Przesuwaj swoje granice

Bosch Rexroth przenosi hydrauliczne napędy liniowe na nowy poziom rozwoju. Rewolucyjne rozwiązanie CytroForce kondensuje dotychczas rozbudowane układy w inteligentną, kompaktową oś, którą można łatwo zintegrować z systemem.

  • Wstępnie skonfigurowane i szybko dostarczane
  • Łatwość obsługi; nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu hydrauliki
  • Minimalny całkowity koszt i przyjazność dla środowiska
  • Zoptymalizowana dostępność dzięki usługom IoT

 

Najczęściej zadawane pytania i słownik

o projekcie CytroForce w DELTA – TECH

Jaką funkcję pełni CytroForce w giętarce firmy DELTA-TECH?

CytroForce precyzyjnie, z dużą siłą i efektywnością energetyczną steruje ruchami nowej giętarki krawędziowej DLB 1500 BRDM.

Dlaczego firma DELTA-TECH zdecydowała się na CytroForce?

Głównymi powodami zastosowania autonomicznego, serwohydraulicznego elementu wykonawczego były: duża gęstość mocy, powtarzalność z dokładnością rzędu mikrometrów oraz oszczędność energii sięgająca 80% przy jednoczesnym wzroście wydajności, wynikającym z wyeliminowania dodatkowego agregatu hydraulicznego.

Jakie zalety techniczne oferuje CytroForce?

Napęd Sytronix z regulacją prędkości obrotowej, zapewniający precyzyjną i energooszczędną pracę w trybie zasilania na żądanie. Zamknięty układ hydrauliczny o małej objętości oleju i ze zintegrowanymi czujnikami, zapewniający wysoką precyzję sterowania, ograniczone zużycie zasobów i mniejsze zapotrzebowania na obsługę serwisową. Elastyczne rozwiązanie: Za pomocą standardowego interfejsu między blokiem sterowania a cylindrem można zrealizować trzy różne konfiguracje bez użycia dodatkowego kołnierza: cylinder różnicowy, cylinder tandemowy lub cylinder synchroniczny.

Jaką rolę w projekcie odegrała firma Bosch Rexroth?

Firma Bosch Rexroth wsparła DELTA-TECH w zakresie inżynierii, projektowania i integracji serwohydraulicznego elementu wykonawczego CytroForce.

Jakie wyniki osiąga DELTA-TECH z CytroForce?

Wyższa precyzja procesu i energooszczędność przy niższych kosztach operacyjnych obróbki blach. Przewaga konkurencyjna dzięki CytroForce – skalowalnej technologii bazowej umożliwiającej budowę bardziej kompaktowych i wydajnych maszyn, wymagających mniejszych nakładów konserwacyjnych.

Agregat hydrauliczny

Klasyczne zasilanie hydrauliczne z silnikiem, zbiornikiem i pompą. Urządzenie to jest w całości zamontowane w niezależnym, serwohydraulicznym elemencie wykonawczym CytroForce.

CytroForce

Kompaktowy, serwohydrauliczny element wykonawczy firmy Bosch Rexroth z zamkniętym układem hydraulicznym i zintegrowanymi czujnikami, przeznaczony do zastosowań wymagających dużej gęstości mocy, energooszczędnego napędu bezpośredniego oraz w pełni elektrycznego sterowania. Rozwiązanie CytroForce składa się z zespołu silnik-pompa, zamontowanego bezpośrednio bloku sterowania o zoptymalizowanym przepływie i siłownika hydraulicznego.

Zasilanie na żądanie / Energia na żądanie

Zasada działania polegająca na dostarczaniu dokładnie takiej mocy lub energii, jaka jest wymagana w każdym punkcie cyklu.

Analiza elementów skończonych (FEA)

Metoda symulacyjna służąca do oceny odkształceń i naprężeń w elemencie, umożliwiająca ukierunkowaną optymalizację konstrukcji.

Zamknięty obwód hydrauliczny

Układ hydrauliczny z małym zbiornikiem, znacznie zredukowaną objętością oleju i niskimi wymaganiami w zakresie konserwacji. Obsługa serwisowa osi CytroForce lub innych osi serwohydraulicznych (SHA) przeprowadzana jest przy użyciu specjalnego zestawu serwisowego i zajmuje mniej czasu niż regularne smarowanie osi mechanicznej.

Siłownik hydrauliczny

Mechaniczny siłownik liniowy wprawiany w ruch ciśnieniem hydraulicznym i generujący duże siły.

Gęstość siły

Stosunek generowanej siły do wymaganej przestrzeni instalacyjnej. W osiach serwohydraulicznych, takich jak CytroForce firmy Bosch Rexroth, gęstość siły jest szczególnie wysoka.

Dokładność/powtarzalność pozycjonowania

Parametry precyzji ruchu elementu wykonawczego: dokładne pozycjonowanie docelowe i powtarzalność.

Siłownik serwohydrauliczny (SHA)

Napęd liniowy łączący precyzję serwonapędu z hydraulicznym przenoszeniem mocy. SHA generuje duże siły na małej przestrzeni i umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem.

Blok zaworowy

Element hydrauliczny, który kontroluje przepływ oleju i reguluje kierunek ruchu, siłę i prędkość.

Napęd Sytronix

Serwonapęd o regulowanej prędkości, składający się z serwomotoru i pompy hydraulicznej, który precyzyjnie napędza odbiornik (np. siłownik hydrauliczny) zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Podstawa niskiego zużycia energii i dynamicznego sterowania.