Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland
System przenośników łańcuchowych Bosch Rexroth VarioFlow plus z pojemnikami

Postęp w branży dóbr konsumpcyjnych

Inteligentne rozwiązania od początku do końca: automatyzacja kluczem do transformacji branży.

Rozwój branży dóbr konsumpcyjnych

Przemysł dóbr konsumpcyjnych i opakowaniowy – postrzegany jako względnie odporny na kryzys – szybko się zmienia. Duża konkurencja wymaga działań, które pozwolą zwiększyć wydajność przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości. Jednocześnie coraz ważniejsze stają się elastyczność i indywidualizacja. Zdolność adaptacji musi być w stanie nadążać za tempem zmian zachodzących na rynku. Dodatkowo trzeba też uwzględnić inne czynniki, takie jak brak personelu, wysokie koszty energii czy długie czasy dostaw komponentów. Równie ważne jest przyszłościowe myślenie ukierunkowane na zrównoważoną produkcję, której celem jest ochrona zasobów i zmniejszenie emisji CO₂.

Tym wyzwaniom można sprostać tylko dzięki nowoczesnym, zintegrowanym maszynom oraz koncepcjom produkcji i pakowania, których fundamentem jest automatyzacja. Kluczem do sukcesu jest wzrost poziomu automatyzacji w całym łańcuchu wartości.

Ogólny schemat łańcucha wartości w branży dóbr konsumpcyjnych, od systemów do wykonywania nadruków na opakowaniach, poprzez systemy przetwórcze czy pakowania pierwotnego, wtórnego i końcowego, po systemy magazynowania i intralogistyki.

Kompetentny partner w całym łańcuchu wartości

Bosch Rexroth oferuje kompletne rozwiązania w zakresie automatyki, technologii łączenia i transportu materiałów. Wszystko z jednego źródła, w pełni zintegrowane i z inteligentnymi funkcjami łączności – optymalny i całkowicie cyfrowy łańcuch wartości. Nasze rozwiązania pomogą zwiększyć potencjalne oszczędności, a jednocześnie zapewnią innowacyjność i rentowność w przyszłości.

Automatyzacja obejmuje cały łańcuch procesów: od systemów do wykonywania nadruków na opakowaniach, poprzez systemy przetwórcze czy pakowania pierwotnego, wtórnego i końcowego, po systemy magazynowania i intralogistyki.

Oferujemy nie tylko produkty, lecz także całe bogactwo naszej wiedzy branżowej, która ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przy obecnym braku wykwalifikowanych pracowników.

Poproś o konsultację
Poproś o konsultację

Twój partner przez cały łańcuch wartości

Ogólny schemat łańcucha wartości dla sektora druku na opakowaniach.

Drukowanie na opakowaniach

Bosch Rexroth oferuje zintegrowane rozwiązania automatyzacji do produkcji opakowań i wykonywania na nich nadruków. To doskonałe połączenie najlepszych w swojej klasie technologii przemieszczeń liniowych z rozwiązaniami z zakresu robotyki i oprogramowaniem do sterowania ruchem. Firma Bosch Rexroth – lider w zakresie rozwiązań do sterowania ruchem stosowanych w maszynach drukujących – posiada obszerne biblioteki i zestawy narzędzi obejmujące wszelkie funkcje związane z drukowaniem.

  • ctrlX MOTION: Maksymalna precyzja na potrzeby sterowania ruchem, robotyki i systemów CNC.
    Łatwa integracja i stosowanie funkcji specyficznych dla branży
  • Mechanizmy śrubowo-toczne BASA: do szerokiej gamy zastosowań w zakresie pozycjonowania i regulacji
  • Kompaktowe prowadnice szynowe kulkowe BSCL: do standardowych zadań wymagających ruchu liniowego

Ogólny schemat łańcucha wartości dla sektora przetwórczego.

Przetwarzanie

Przetworzona żywność, napoje i wyroby farmaceutyczne są coraz bardziej popularne. Projektując instalacje przetwórcze, trzeba uwzględnić wiele różnych wymagań. Oferta Bosch Rexroth jest do nich idealnie dostosowana, bez względu na to, czy zakład wykorzystuje wysokowydajne planarne systemy transportowe z sześcioma stopniami swobody, czy też – w przypadku technologii przemieszczeń liniowych – elektromechaniczne elementy wykonawcze stanowiące efektywną energetycznie alternatywę dla siłowników pneumatycznych.

  • ctrlX FLOW⁶ᴰ: system planarny zapewniający najwyższą wydajność transportu i pozycjonowania (z 6 stopniami swobody)
  • Tuleje toczne o szerokim zakresie zastosowań
  • Elektromechaniczne siłowniki posuwu EMC – dostępne również jako kompletny system z pakietem automatyzacji

Ogólny schemat wartości dla sektora pakowania pierwotnego i wtórnego.

Pakowanie pierwotne i wtórne

Duża prędkość pakowania nie musi wiązać się z obniżeniem szczelności opakowań, co jest kluczowe dla zapewnienia długiej trwałości zapakowanych produktów i ich bezpieczeństwa. Wymaga jednak zastosowania odpowiednich technologii, które przyspieszą i zautomatyzują przepływ materiałów. Bosch Rexroth dostarcza zindywidualizowane rozwiązania nie tylko dla kompaktowych i mniej wymagających zastosowań, ale również dla dużych, złożonych linii produkcyjnych.

  • ctrlX WORKS: praktyczne oprogramowanie i zestaw narzędzi inżynierskich
  • Moduły liniowe i kompaktowe: gotowe do montażu precyzyjne osie liniowe o wysokich parametrach pracy
  • Wózki kulkowe NRFG i miniaturowe prowadnice szynowe kulkowe: specjalne rozwiązanie dla przemysłu opakowaniowego i spożywczego
  • VarioFlow plus: bezpieczny transport, dystrybucja i kompletowanie produktów

Ogólny schemat łańcucha wartości dla sektora pakowania końcowego.

Pakowanie końcowe

Nasze wyjątkowe rozwiązania mogą zwiększyć wydajność pakowania końcowego. Kierując się zasadą „mniej znaczy więcej”, oferujemy ultrakompaktowe napędy i ultrapłaskie osie liniowe do niezwykle wydajnego przenoszenia niewielkich elementów lub automatycznej paletyzacji. To pozwala osiągnąć więcej przy jednoczesnej oszczędności nie tylko miejsca, ale i kosztów. Jednocześnie rozwiązania Bosch Rexroth można łatwo dostosować do wymagań konkretnego środowiska pracy. Szybka i łatwa integracja sprawiają, że nasze systemy są niemal natychmiast gotowe do działania.

  • ctrlX DRIVE: najbardziej kompaktowy modułowy układ napędowy na świecie
  • Moduły liniowe SMS: płaska konstrukcja ułatwiająca integrację
  • Roboty Kassow: wyjątkowo mocne, wydajne i niezawodne roboty współpracujące do wspomagania pakowania

Ogólny schemat łańcucha wartości dla sektora magazynowania i intralogistyki.

Magazynowanie i intralogistyka

Zintegrowane rozwiązania Bosch Rexroth pozwalają znacząco zwiększyć stopień automatyzacji w intralogistyce. Kartezjańskie systemy wieloosiowe dostępne w pakiecie Smart Function Kit for Handling doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających precyzyjnego pozycjonowania i manipulacji. Dzięki odpowiednim zestawom rozwiązań roboty portalowe, roboty mobilne (AGV/AMR) czy systemy paletyzacji stają się coraz bardziej zautomatyzowane. Te modułowe i skalowalne rozwiązania można w razie potrzeby rozszerzyć o aplikacje oferujące funkcje umożliwiające automatyzację systemów intralogistyki i magazynowania.

  • ctrlX CORE i IndraDrive Mi: platforma sterująca i serwonapęd zintegrowany z silnikiem, do wózków paletowych w magazynach wysokiego składowania czy układnic
  • ROKIT: zestaw narzędzi automatyki dla robotów mobilnych obejmujący dopasowane, sprawdzone komponenty oprogramowania i sprzętu
  • Smart Function Kit for Handling: kartezjańskie systemy wieloosiowe, np. do zastosowań związanych z paletyzowaniem

Broszura otwarta na stronie tytułowej.

Jesteś zainteresowany? Szczegółowe informacje.

Razem znajdziemy optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb związanych z branżą dóbr konsumpcyjnych i opakowaniową. Czy chcesz poznać szczegółowe informacje na temat oferty firmy Bosch Rexroth dla całego łańcucha wartości? Pobierz naszą broszurę "Jak stworzyć Fabrykę Przyszłości".

Pobierz teraz
Pobierz teraz
Las na tle chmur na horyzoncie. Ikony różnych aspektów zrównoważonego rozwoju na tle lasu.

Zrównoważona produkcja

Kupując dobra konsumpcyjne, coraz więcej klientów zwraca uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju. Chcą nabywać produkty, które zostały wyprodukowane w zrównoważony sposób i zgodnie z zasadami fair-trade, i często są gotowi zapłacić za nie wyższą cenę. To stawia nowe wyzwania przed branżą produkcyjną. Bosch Rexroth wspiera zrównoważone procesy produkcji i pakowania na różnych poziomach. Rozwiązania Bosch Rexroth są trwałe i nie wymagają wielu czynności konserwacyjnych – bez względu na to, czy są to elektryczne systemy napędowe, czy też systemy montażu bądź technologii przemieszczeń liniowych. Jednocześnie zapewniają wysoki poziom skalowalności w każdej branży. Dzięki długiemu czasowi eksploatacji pozwalają oszczędzać zasoby.

Zazębiające się koła zębate na ciemnym tle obok napisu "Open.Limitless.Connected" w białym kolorze

Postęp w każdym obszarze

Branża dóbr konsumpcyjnych i opakowaniowa jest uznawana za jedną z najbardziej odpornych na kryzys. Mimo to zakłady produkcyjne muszą mierzyć się ze wzrostem kosztów i stałym naciskiem na zwiększanie wydajności. W przyszłości samo "nadążanie" może okazać się niewystarczające – niezbędne są innowacje ułatwiające postęp.

Chcesz zwiększyć swoje moce produkcyjne, szybko skonfigurować niezawodne linie i zakłady wytwórcze czy też uprościć procesy? Jako partner w zakresie automatyzacji firma Bosch Rexroth może zapewnić niezbędne wsparcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, technologię łączenia czy systemy transportu materiałów – dzięki modułowym pakietom narzędzi można łatwo zdigitalizować, połączyć i zautomatyzować procesy.

Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa
Przegląd produktów do automatyzacji poniżej: Sterowniki, oprogramowanie i ekosystem, przemieszczanie i napędy, silniki, technologia przemieszczeń liniowych

Automatyzacja

Bosch Rexroth zmienia sposób postrzegania automatyzacji. Nasze rozwiązania z zakresu automatyki doskonale łączą w sobie osprzęt z oprogramowaniem. Płynnie torują drogę do cyfrowej przyszłości i stwarzają nowe możliwości dla standardowych rozwiązań z niezbędną otwartością na indywidualne zmiany i rozszerzenia. Umożliwiają połączenie systemów technologii przemieszczeń liniowych i montażu z zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu napędów i sterowania oraz technologią aplikacji ctrlX AUTOMATION.

  • Systemy sterowania
  • Oprogramowanie i ekosystem
  • Przemieszczanie i napędy
  • Silniki
  • Technologia przemieszczeń liniowych
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Przegląd technologii łączenia poniżej: Prasowanie i łączenie, dozowanie, montaż ram, dokręcanie, zgrzewanie oporowe

Technologia łączenia

Gdy wszystko łączy się w całość, oznacza to, że rozwiązania firmy Bosch Rexroth działają. Niezależnie od tego, czy chodzi o prasowanie i łączenie, dozowanie, montaż ram, dokręcanie czy zgrzewanie oporowe – otrzymujesz szerokie portfolio wysokowydajnych rozwiązań dla perfekcyjnych połączeń.

  • Prasowanie i łączenie
  • Dozowanie
  • Montaż ram
  • Dokręcanie
  • Zgrzewanie oporowe
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Przegląd produktów do transportu materiałów poniżej: Robotyka, systemy transportu, dostarczanie materiałów

Transport materiałów

Właściwy materiał we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Szybkie i łatwe dostarczanie obrabianych elementów jest kluczowe dla efektywnych procesów w produkcji. Rozwiązania firmy Bosch Rexroth, takie jak systemy transportu i robotyki, przyspieszają przepływ materiałów, zwiększając jednocześnie wydajność, bezpieczeństwo i ergonomię.

  • Robotyka
  • Systemy transportu
  • Dostarczanie materiałów
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Logo identyfikatora serwisowego Rexroth na szarym tle

Wszystko zależy od serwisu

Naszym celem jest zapewnienie, aby z myślą o wydajności nasi klienci jak najdłużej korzystali z rozwiązań do produkcji firmy Bosch Rexroth stosowanych w swojej działalności. Dostępność części zamiennych, napraw i wsparcia technicznego jest przez nas standardowo gwarantowana, nie tylko dla wszystkich produktów z aktualnego portfolio, lecz także przez co najmniej 10 lat po okresie aktywnej sprzedaży. Następnie serwis przechodzi w fazę rozszerzonego serwisu.

Firma Bosch Rexroth oferuje również natychmiastową pomoc "po naciśnięciu przycisku". W przypadku awarii aplikacja ctrlX Digital Service Assistant jest dostępna całą dobę z dostępem do całej oferty serwisowej. Serwis naprawczy i infolinia są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby mieć pewność, że w przyszłości będziesz mógł swobodnie działać, a nie reagować w nagłych przypadkach, firma Bosch Rexroth oferuje prewencyjne usługi, takie jak konserwacja zapobiegawcza.

Serwis
Serwis

Skontaktuj się z nami już teraz

Znamy się nie tylko na technologiach – potrafimy też rozpoznać potrzeby branży, z którą współpracujemy. Dlatego w krótkim czasie znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie, które pomoże Ci stworzyć Fabrykę Przyszłości.

Poproś o konsultację
W tle obraz z produktami stylizowany na krajobraz nowoczesnego miasta, na pierwszym planie produkty z zakresu technologii przemieszczeń liniowych

Najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie technologii przemieszczeń liniowych

Chcesz w szybki i wydajny sposób wdrożyć w swoich zastosowaniach technologie przemieszczeń liniowych? Nasza kompleksowa oferta nowoczesnych narzędzi elektronicznych do projektowania pozwoli znaleźć odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania: od prowadnic liniowych, osi liniowych i mechanizmów śrubowych oraz siłowników po zintegrowane systemy pomiarowe oraz inteligentne rozwiązania z zakresu mechatroniki.

Dowiedz się więcej
Logo ctrlx Automation na ciemnoniebieskim tle z ikoną Dev-Ops i sloganem "A 360 degree Solution.For Straightforward decisions".

ctrlX AUTOMATION

Bezgraniczna automatyzacja. ctrlX AUTOMATION łączy dotychczas oddzielne światy sterowania maszynami, IT i OT. Otwarta platforma do automatyki zainicjowała ekosystem, który zrewolucjonizował świat automatyki i odblokował niespotykane dotąd możliwości.

Dowiedz się więcej
System przenośników łańcuchowych Bosch Rexroth VarioFlow plus z pojemnikami

Przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus

W obecnych czasach użytkownicy stawiają rozwiązaniom transportowym coraz większe wymagania. VarioFlow radzi sobie doskonale z każdym wyzwaniem – nawet w ograniczonych przestrzeniach i w najtrudniejszych warunkach.

Dowiedz się więcej