Zapewnienie płynnego transportu delikatnych produktów: to motywuje nas do działania.
Anuluj
Akceptuj
Zalety stosowania VarioFlow belt
Zakrzywiony z obu stron: elastyczny układ z tylko jednym typem taśmy.
Powierzchnia transportowa o drobnych oczkach: niezawodny, płynny transport, nawet delikatnych produktów.
Niewielki promień gięcia: pozwala zmniejszyć długość przejazdu przenośnika, co oznacza, że rzadko wymagane są dodatkowe elementy do mostkowania.
Długie odcinki: przenośniki o długości do 30 m, tylko z jednym napędem.
Skalowalne złącza krzyżowe: szerokości systemu, które odbiegają od normy, można łatwo zaimplementować.
Kompleksowe rozwiązanie do transportowania produktów: optymalne dopasowanie do transportowanego towaru dzięki szerokiej gamie możliwych kombinacji.
Wszechstronne zastosowania VarioFlow belt
Delikatne produkty papierowe mogą być bezpiecznie transportowane bez uszkodzeń i deformacji. Szyny boczne można elastycznie dopasowywać do różnych formatów.
Stabilne produkty mogą ponadto wystawać poza krawędź boczną modułowego przenośnika podczas transportu poziomego.
Produkty w opakowaniach foliowych, takich jak opakowania zamykane z boku, nie są wciągane w urządzenie transportowe. Ryzyko związane z bezpieczeństwem na podłączonych stacjach roboczych pracy ręcznej jest zatem zminimalizowane.
Bezpośredni transport termoformowanych tacek z tworzywa sztucznego o filigranowej powierzchni styku i z wrażliwymi, owiniętymi folią produktami.
Duża powierzchnia transportowa idealnie nadaje się do niestabilnych, dużych lub szerokich wyrobów, które muszą leżeć na całej powierzchni podczas transportu.
W przypadku krótszych produktów, mała średnica przednich rolek napędowych jednostki bazowej i jednostki powrotnej umożliwia przenoszenie liniowe bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów w celu mostkowania przerwy pomiędzy przenośnikami.
W nowym systemie można bez ograniczeń stosować rozbudowaną, ustandaryzowaną gamę akcesoriów VarioFlow plus. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie niestandardowych linii od jednego dostawcy, bez konieczności projektowania.
Szybkie i łatwe planowanie projektów
Dzięki zintegrowanemu z MTpro programowi do obliczania obciążalności łańcuchów można szybko i efektywnie określić maksymalną siłę rozciągającą i wymagany moment napędowy łańcucha. Przekroczenie limitu? Po prostu dostosuj układ linii przenośnika, aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność. Można szybko skonfigurować dostosowany system transportu za pomocą funkcji przeciągnij i upuść, bez konieczności zatwierdzania z zewnątrz.
Oprogramowanie MTpro do planowania
Zaprojektuj własne systemy transportu od początkowego pomysłu do wdrożenia, w jednym narzędziu.
MTpro
MTpro Online Designer
Twórz układy transportowe w wersji online programu MTpro Layout Designer. Oznacza jeszcze większą swobodę i elastyczność w korzystaniu z cyfrowych rozwiązań na stanowisku pracy.
Uruchamianie MTpro Online Designer
Pomoc techniczna dotycząca taśm modularbych VarioFlow — zasoby