Biała linia rozpoczynająca się białą strzałką z czerwonym konturem i białym znacznikiem u góry na pierwszym planie, a kończąca się białą flagą w tyle obrazu. Nad linią znajdują się trzy kółka z trzema różnymi symbolami. Nowy poziom robotów mobilnych.

Rexroth ROKIT Navigator – Twoje przyszłościowe oprogramowanie nawigacyjne dla AGV/AMR

Skontaktuj się z nami
Biała linia rozpoczynająca się białą strzałką z czerwonym konturem i białym znacznikiem u góry na pierwszym planie, a kończąca się białą flagą w tyle obrazu. Nad linią znajdują się trzy kółka z trzema różnymi symbolami. ROKIT Navigator w skrócie

Wszystkie ważne informacje na temat ROKIT Navigator znajdziesz na jednej stronie.

Pobierz PDF
AGV A-Mate firmy K.Hartwall jeżdżą w hali wystawowej K.Hartwall i ROKIT: Od koncepcji do wdrożenia w rekordowym czasie

K.Hartwall znacząco zmniejsza wysiłek związany z integracją swoich AMR A-MATE® dzięki wykorzystaniu ROKIT Locator i ROKIT Navigator. Bezproblemowa integracja zgodna ze standardem VDA 5050 oraz uruchomienie w zaledwie tydzień wyznaczają nowe standardy efektywności w projektach realizowanych dla klientów.

Dowiedz się więcej
Ilustracja przedstawia biały znacznik w kształcie odwróconej łzy z otworem u góry i haczykiem u dołu. W poziomie można zobaczyć różne modele zautomatyzowanych pojazdów transportowych oraz ręcznych wózków widłowych. W otworze danego znacznika znajduje się ikona autonomicznego wózka AGV. Łatwa lokalizacja i nawigacja

ROKIT Navigator doskonale nadaje się do użycia z oprogramowaniem lokalizacyjnym ROKIT Locator przeznaczonym do precyzyjnego pozycjonowania i efektywnego planowania ruchu robotów mobilnych.

ROKIT Locator
Ilustracja przedstawia główną grafikę pakietu robotyki ROKIT firmy Bosch Rexroth, składającą się z czterech nakładek dla odpowiednich nazw produktów aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor. Na środku widnieje napis „UX”. Otacza go okrąg z czerwoną obwódką, na który składają się przyciski „SOFTWARE”, „HARDWARE” i „SERWICE” oraz odpowiadające im ikony produktów. Poniżej ikony ustawionych jest kolejno pięć mobilnych robotów. Modułowy zestaw narzędzi dla robotów mobilnych

Pakiet robotyki ROKIT i ctrlX AUTOMATION to modułowe rozwiązania programowe i sprzętowe, które można łączyć ze sobą lub z rozwiązaniami innych firm, w zależności od zaistniałych potrzeb.

Zobacz film
Niebieskie tło z jasnoniebieskim prostokątem z napisem „VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe” w kolorze ciemnoniebieskim.

Przyszłościowy system VDA 5050

ROKIT Navigator jest w pełni kompatybilny z systemami zarządzania flotą obsługującymi standard VDA 5050. Wdrożenie standardu VDA 5050 umożliwia wyjątkowo szybką, prostą integrację i uruchomienie – bez konieczności stosowania adapterów i dodatkowych interfejsów. Minimalizuje to nakład pracy związany z rozwojem i optymalnie przygotowuje Cię na przyszłe wyzwania.

Niebieskie tło z czterema kwadratami tworzącymi prostokąt, z których jeden jest niebieski i po prostu wpasowuje się w prostokąt jako czwarty kwadrat.

Otwarte interfejsy do elastycznej integracji

Dzięki modułowej i otwartej architekturze oprogramowanie nawigacyjne dla robotów mobilnych bezproblemowo dostosowuje się do szerokiego zakresu wymagań – od stosowania z użyciem ROKIT Locator lub z innymi zaawansowanymi rozwiązaniami lokalizacyjnymi, aż po różne kinematyki pojazdów. Otwarte interfejsy i intuicyjny interfejs użytkownika aXessor minimalizują potrzebę parametryzacji różnych typów pojazdów i umożliwiają elastyczną integrację dodatkowych technologii.

Ilustracja przedstawia główną grafikę pakietu robotyki ROKIT firmy Bosch Rexroth, składającą się z czterech nakładek dla odpowiednich nazw produktów aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor. Na środku widnieje napis „UX”. Otacza go okrąg z czerwoną obwódką, na który składają się przyciski „SOFTWARE”, „HARDWARE” i „SERWICE” oraz odpowiadające im ikony produktów. Poniżej ikony ustawionych jest kolejno pięć mobilnych robotów.

Modułowy zestaw narzędzi do AGV/AMR.

Połącz ROKIT Navigator z ROKIT Locator w celu uzyskania świetnego rozwiązania do precyzyjnej lokalizacji i sprawnej nawigacji robotów mobilnych. W połączeniu z zestawem ROKIT – pakietem robotyki i systemem automatyzacji ctrlX AUTOMATION korzystasz z modułowych rozwiązań programowych i sprzętowych, które możesz łączyć ze sobą, a także z rozwiązaniami innych firm zgodnie z Twoimi potrzebami. ROKIT Navigator jest dostępny nie tylko jako modułowe rozwiązanie kontenerowe Docker, ale również jako aplikacja dla innowacyjnego systemu operacyjnego ctrlX OS opartego na systemie Linux – centralnego komponentu ctrlX AUTOMATION. Jako otwarte rozwiązanie systemowe, oprogramowanie nawigacyjne można łatwo zintegrować z systemem sterowania pojazdem (ctrlX CORE) oraz bezpieczeństwa (ctrlX SAFETY), ponieważ wszystkie informacje wymagane dla pozostałych komponentów programowych są dostępne w systemie za pośrednictwem warstwy danych ctrlX.

Zobacz film
Zobacz film

Zalety ROKIT Navigator w skrócie

Prostokąt z wykresem słupkowym, którego słupki rosną od lewej do prawej.

Efektywne planowanie ruchu

  • Wysoka precyzja (< 1 cm) i szybkie dokowanie
  • Nadaje się zwłaszcza do dynamicznych, złożonych i ograniczonych środowisk
  • Niezawodne i naturalne zachowanie podczas jazdy
  • Opcjonalne unikanie przeszkód
  • Możliwość stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Prostokąt z pasującymi do siebie puzzlami.

Łatwa integracja — gotowa na przyszłość dzięki VDA 5050

  • Interfejs VDA 5050: szybki, wydajny, rozszerzalny
  • Doskonale nadaje się do użytku z ROKIT Locator
  • Obsługuje kinematykę typowych pojazdów
  • Prosta, szybka i bezproblemowa integracja i uruchomienie
  • Nowoczesne metody wdrażania oprogramowania i otwarte interfejsy
  • Integracja dodatkowych technologii sensorycznych
  • Obsługa za pomocą interfejsu użytkownika aXessor
  • Dostępne jako rozwiązanie kontenerowe Docker lub aplikacja dla ctrlX OS

Przegląd funkcji

Funkcje i charakterystyka oprogramowania nawigacyjnego

Interfejs VDA 5050 — szybki, wydajny i rozszerzalny: Obsługa specyfikacji VDA 5050 między zarządzaniem pojazdem a flotą

Szybka integracja i konfiguracja: Kalibracja parametrów systemu wspomagana stosownymi narzędziami w trybie offline przy użyciu przyjaznego dla użytkownika interfejsu aXessor

Otwarty, adaptowalny system: Otwarte interfejsy zamiast struktur typu „czarna skrzynka” umożliwiają łatwą, elastyczną integrację i rozbudowę

Nowoczesne podejście do wdrażania oprogramowania: Wdrożenie w formie kontenerów Docker lub jako aplikacja dla ctrlX OS – dla maksymalnej elastyczności i skalowalności

Nawigacja w ciasnych przestrzeniach: Bezpieczne manewry pojazdów przy minimalnych wymaganiach przestrzennych

Szybkie i precyzyjne dokowanie: Krótsze czasy cyklu i niższe wskaźniki błędów dzięki zoptymalizowanej prędkości i precyzji

Obsługa różnych rodzajów napędów: np. Ackermann, napęd różnicowy, napęd omnikierunkowy

Podążanie za wirtualną linią: Solidna funkcja umożliwiająca definiowanie elastycznych tras bez fizycznego oznaczania linii

Opcjonalne unikanie przeszkód: uwzględnia przedmioty znajdujące się na torze jazdy i opcjonalnie unika ich w dozwolonym obszarze unikania

Zgodność z zewnętrznymi wymaganiami bezpieczeństwa: Zapewnia płynną integrację sterowania bezpieczeństwem w planowaniu ruchu pojazdu

Uwzględnienie ograniczeń dotyczących przyspieszenia: Realizacja planowania ruchu uwzględnia zgodność z maksymalnym przyspieszeniem wzdłużnym lub bocznym.

Uwzględnienie konturu pojazdu i ładunku: Zapobiega kolizji pojazdu lub ładunku z przeszkodami

Uwzględnienie ograniczeń orientacyjnych: W zależności od typu napędu umożliwia sekwencje ruchu niezależne od orientacji pojazdu

ROKIT Navigator - ulotka

Zapoznaj się ze wszystkimi ważnymi informacjami o oprogramowaniu nawigacyjnym dla robotów mobilnych podanymi w skrócie.

Pobierz PDF

ROKIT - Aktualności.

AGV A-Mate firmy K.Hartwall jeżdżą w hali wystawowej

K.Hartwall i ROKIT: Od koncepcji do wdrożenia w rekordowym czasie

K.Hartwall znacząco zmniejsza wysiłek związany z integracją swoich AMR A-MATE® dzięki wykorzystaniu ROKIT Locator i ROKIT Navigator. Bezproblemowa integracja zgodna ze standardem VDA 5050 oraz uruchomienie w zaledwie tydzień wyznaczają nowe standardy efektywności w projektach realizowanych dla klientów.

Hala magazynowa z dwoma wózkami widłowymi, monitorem obok kierownicy i logo SEP Logistik AG.

Z SEP Logistik AG i ROKIT Locator o 30% większa efektywność

Spółka SEP Logistik AG, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań zarządzania magazynem, rozszerza system zarządzania wózkami widłowymi RELAG o ROKIT Locator, umożliwiając lokalizowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe są procesy robocze bez skanowania, zoptymalizowane trasowanie zleceń i do 30% oszczędności w zasobach personalnych.

Grafika magazynu od wewnątrz w kolorze niebieskim. W centrum uwagi znajdują się różne pojazdy, takie jak wózki widłowe i roboty mobilne. Robot mobilny znajduje się w centrum i jest podświetlony.

Łatwe tworzenie robotów mobilnych

Dowiedz się, w jaki sposób modułowy zestaw rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki upraszcza i przyspiesza tworzenie robotów mobilnych.

Świetny zakład produkcyjny z widoku z góry i nagłówkiem "Rexroth ROKIT Locator - oprogramowanie lokalizacyjne dla robotów mobilnych"

ROKIT Locator w użyciu w Noblelift

Zobacz, jak ROKIT Locator firmy Rexroth jest używany w robotach mobilnych APT, PS10 i RT20 firmy Noblelift.

Joerg Heckel (dyrektor ds. nowego biznesu Bosch Rexroth) oraz moderator stoją przed wystawą ROKIT-ctrlX AUTOMATION i rozmawiają o ROKIT Motor.

Webinarium poświęcone robotyce – odcinek 4

Dowiedz się, dlaczego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie robotyki i zestawowi do automatyzacji opracowanemu przez ROKIT i ctrlX AUTOMATION, budowanie robotów mobilnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Poznaj najnowsze informacje o nowych funkcjach ROKIT Locator, jak również o stanie rozwoju ROKIT Motor i ROKIT Navigator.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Poznaj najnowsze informacje o naszych komponentach Rexroth ROKIT

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Nasi eksperci rozmawiają o chińskim rynku intralogistyki i robotyki oraz ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

Oprogramowanie do laserowej lokalizacji nagrodzone w kategorii "Oprogramowania intralogistyczne"

Okna Zadzwoń do eksperta i Podcast wyświetlane są na siatce razem z symbolem słuchawki telefonu.

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 1

Nasi eksperci dzielą się opiniami na temat programu ROKIT Locator i odpowiadają na Twoje pytania.

Jörg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth) i Christopher Parlitz (dyrektor działu rozwoju robotyki intralogistycznej w grow platform GmbH) mówią o programie Locator

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 1

Nasi eksperci rozmawiają o programie ROKIT Locator

Joerg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth), Thomas Fechner (starszy wiceprezes ds. nowych produktów w Bosch Rexroth) i Jackson Zhang (wiceprezes Geek+ Europe) podpisują umowę o współpracę dotyczącą oprogramowania lokalizacyjnego Locator

Bosch Rexroth i Geek+ łączą siły w dziedzinie robotyki

Globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań z zakresu robotyki dla branży logistycznej korzysta z oprogramowania lokalizacyjnego firmy Bosch Rexroth

Ilustracja przedstawia dwóch mężczyzn prowadzących rozmowę. Jeden z nich ma na sobie białą koszulę i szare spodnie, drugi ciemny garnitur, białą koszulę i krawat. W tle widoczny jest zakład produkcyjny.

Zainteresowani?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Rexroth ROKIT oraz poszczególnych komponentów ROKIT.

Skontaktuj się z nami.