Pracownica kontroluje system transportowy Bosch Rexroth TS 1 System transportowy TS 1

Precyzyjne rozwiązanie dla małych, lekkich produktów. Wkrótce dostępny w wersji 48 V z kompaktowymi silnikami krokowymi.

Zbliżenie na kilka precyzyjnych stanowisk montażowych pracujących w systemie transportowym TS 1 od Bosch Rexroth

Absolutna precyzja

Osiągnięcie pozycjonowania i powtarzalnej dokładności do ± 0,015 mm. Palety na przedmioty obrabiane wykonane są z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej i doskonale sprawdzą się w konkretnych zastosowaniach.

Ręczna stacja robocza z systemem transportowym TS 1 od Bosch Rexroth

Elastyczność dla każdego wymagania

Złóż swój indywidualny system z obszernego modułowego zestawu narzędzi. Wszystkie komponenty można dowolnie łączyć i są one przeznaczone do najbardziej wymagających środowisk – od pomieszczeń czystych i obszarów chronionych ESD, po pomieszczenia suche.

Kompaktowy układ systemu transportowego TS 1 od Bosch Rexroth

Kompaktowa konstrukcja

Niezawodnie sprawdzi się nawet w najciaśniejszych przestrzeniach i zamkniętych środowiskach produkcyjnych. Swobodnie twórz złożone, indywidualne układy, podczas gdy inne systemy osiągają granice swoich możliwości.

TS 1 w akcji: Sprawdzone rozwiązania dla Twojej branży

Osoba w odzieży ochronnej umieszcza urządzenie medyczne na nośniku przedmiotu obrabianego systemu transportowego TS 1

Maksymalna precyzja dla wrażliwych produktów

W sektorze nauk przyrodniczych i medycyny najwyższa precyzja i absolutna niezawodność procesu są najważniejsze. TS 1 nie tylko posiada certyfikat dopuszczający go do stosowania w pomieszczeniach czystych do klasy ISO 7, ale jego delikatne działanie chroni również integralność najdelikatniejszych podzespołów. W całym procesie transportu utrzymywane są krytyczne tolerancje, co zapewnia bezkompromisową funkcjonalność sprzętu ratującego życie, zestawów diagnostycznych i mikrozespołów.

System transportowy TS 1 od Bosch Rexroth do zespołów motoryzacyjnych

Solidne procesy dla przemysłu motoryzacyjnego

Przemysł motoryzacyjny wymaga precyzji w montażu zarówno komponentów tradycyjnych, jak i elektrycznych. TS 1 jest idealnym rozwiązaniem do produkcji jednostek sterujących i czujników, w szczególności na kluczowych etapach procesu w produkcji akumulatorów. Udowodniona przydatność do stosowania w pomieszczeniach suchych (<1% wilgotności względnej) w połączeniu z delikatną obróbką materiałów sprawiają, że jest to niezawodny wybór do produkcji kompaktowych ogniw akumulatorowych.

Zbliżenie na zegarek na rękę leżący na palecie przedmiotu obrabianego systemu transportowego TS 1

Nieskazitelna jakość dla wysokiej klasy towarów konsumpcyjnych

W przypadku towarów konsumpcyjnych klasy premium, takich jak zegarki na rękę, wyświetlacze lub soczewki okularowe, doskonała funkcjonalność i wspaniały wygląd są tym, co decyduje o ich sukcesie rynkowym. System TS 1 jest niezawodny na obu tych frontach: umożliwia wysoką prędkość produkcji, zapewniając jednocześnie bezpieczny, łagodny transport delikatnych komponentów. Przekłada się to na wysoką jakość produktu bez kompromisów.

System transportowy TS 1 od Bosch Rexroth przenoszący czułą płytkę drukowaną (PCB)

Maksymalna ochrona bardzo czułych urządzeń elektronicznych

W produkcji elektroniki nawet najmniejsze uderzenia, zarysowania lub wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą sprawić, że cenne komponenty staną się bezużyteczne. TS 1 zapewnia podwójną ochronę: konstrukcja w pełni przewodząca i zgodna z EPA zapewnia niezawodną ochronę przed uszkodzeniami ESD. Ponadto wolna od drgań manipulacja modułów 48 V zapewnia bardzo delikatny transport mikrozespołów, modułów kamer i czujników.

Podstawowe dane techniczne

Masa palety:
do 3 kg
Wymiary palety: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Materiał palety: tworzywo, tworzywo/stal, aluminium
Nośnik transportujący: taśma (PA), pas zębaty (PA)
Prędkość przenośnika: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Precyzja i powtarzalność: z dokładnością ±0,015 mm
Przeznaczenie: pomieszczenia czyste klasy 7 (EN ISO 14644-1), pomieszczenia suche (do ok. 1% wilgotności względnej)
Specjalne komponenty: zakręty akumulujące pozwalające skrócić czas cyklu, jednostka pozycjonująca zapewniająca najwyższą dokładność i powtarzalność oraz szybką zmianę palety

Już wkrótce: Całkowicie elektryczna dioda TS 1 z technologią 48 V

Wszystkie korzyści w skrócie

  • Całkowicie elektryczny i bez pneumatyki: Skrócenie czasu rozruchu, obniżenie kosztów eksploatacji i minimalizacja konserwacji poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania siłowników pneumatycznych i komponentów.
  • Szybszy transport: Znaczne skrócenie cyklu dzięki prędkości transportu do 24 m/min.
  • Transport wolny od wibracji: Chroń delikatne komponenty za pomocą parametryzowanych ramp prędkości, aby płynnie przyspieszać i zwalniać nośnik przedmiotu obrabianego.

  • Inteligentne sterowanie IO-Link: Korzystaj z bezproblemowego rozruchu i elastycznego sterowania dzięki niezależnej od sieci normie IO-Link.
  • Bardziej kompaktowa konstrukcja: Twórz jeszcze bardziej kompaktowe układy, używając mniejszych silników krokowych zamiast asynchronicznych silników przekładniowych.
  • Pełna kompatybilność: Bezproblemowe połączenie wszystkich modułów 48 V z istniejącą ofertą produktową TS 1 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo inwestycji i elastyczność.

Bezpłatne projektowanie systemów transportowych

Maksymalnie wykorzystaj oprogramowanie MTpro do planowania. W tym oprogramowaniu przechowywane są prawie wszystkie nasze produkty z zakresu technologii montażu. Szybko zaprojektuj własny system transportowy za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

Narzędzie inżynierskie MTpro na jednym ekranie

Oprogramowanie MTpro do planowania

Zaprojektuj własne systemy transportu od początkowego pomysłu do wdrożenia, w jednym narzędziu.

MTpro
MTpro Online Designer na monitorze laptopa

MTpro Online Designer

Twórz układy linii montażowych w wersji online narzędzia MTpro Layout Designer. To jeszcze większa swoboda i elastyczność w korzystaniu z cyfrowych rozwiązań na stanowisku pracy.

Uruchamianie – MTpro Online Designer