Otwarta platforma ctrlX AUTOMATION jest kluczem do efektywnej automatyzacji rozwiązań intralogistycznych, takich jak systemy robotyki mobilnej.
Dzięki pakietowi robotyki ROKIT producenci mogą efektywnie i elastycznie zautomatyzować roboty mobilne i ręczne wózki widłowe.
Elektromechaniczne siłowniki posuwu, prowadnice liniowe i napędy śrubowe firmy Bosch Rexroth zapewniają precyzję i niezawodność mechanizmu podnoszącego w wózkach widłowych AGV.
ACTIVE Fleet Manager oparty na standardzie VDA 5050 umożliwia obsługę różnych pojazdów transportowych za pomocą jednego systemu zarządzania.
Modułowe podejście zapewnia producentom robotów mobilnych wyjątkową elastyczność. Mogą oni wybierać spośród rozwiązań ekosystemu ctrlX AUTOMATION oraz pakietu robotyki ROKIT. Dodatkowo dostępne są uzupełniające rozwiązania od partnerów i zewnętrznych dostawców, które można łatwo zintegrować. Korzyści są znaczące: mniejsze nakłady na rozwój i wdrożenie, mniej okablowania, mniej podzespołów i stała dostępność danych. Elektromechaniczne siłowniki posuwu, prowadnice liniowe i napędy śrubowe Bosch Rexroth zapewniają precyzję i niezawodność oraz niskie koszty konserwacji mechanizmu podnoszącego. Dzięki temu producenci mogą przełożyć swoją wiedzę specjalistyczną na zoptymalizowaną wydajność i wyraźną przewagę konkurencyjną.
Podczas gdy producenci mogą wykorzystywać te rozwiązania między innymi do opracowywania platform mobilnych zgodnych ze standardem VDA 5050, oparty na tym standardzie system ACTIVE Fleet Manager umożliwia uzytkownikom flot koordynowanie pojazdów transportowych różnych producentów za pomocą jednego oprogramowania sterującego, zapewniając płynną i wydajną pracę całych flot robotów.
Ulotka informacyjna
Zapoznaj się z zestawem narzędzi automatyzacji dla robotów mobilnych.