Modułowy przenośnik taśmowy VarioFlow belt Zapewnienie płynnego transportu delikatnych produktów: to motywuje nas do działania.

ZWIĘKSZ PRODUKCJĘ dzięki modułowym przenośnikom taśmowym VarioFlow belt

Użycie modułowego przenośnika Bosch Rexroth zapewnia płynny transport artykułów FMCG, farmaceutyków i wyrobów medycznych. Dzięki wypoziomowanej powierzchni o drobnych oczkach idealnie nadaje się do transportu produktów luzem, w opakowaniach foliowych oraz wielkoformatowych. VarioFlow belt idealnie pasuje do dostępnego systemu VarioFlow i oferuje wysoką niezawodność oraz dostępność.

Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczne dopasowywanie szerokości i układów taśmy, maksymalizując tym samym możliwości adaptacji i efektywność produkcji. Oferta obejmuje ponadto szeroką gamę akcesoriów i standardowych komponentów ułatwiających integrację i rozbudowę.




Zalety stosowania VarioFlow belt

  • Zakrzywiony z obu stron: elastyczny układ z tylko jednym typem taśmy.
  • Powierzchnia transportowa o drobnych oczkach: niezawodny, płynny transport, nawet delikatnych produktów.
  • Niewielki promień gięcia: pozwala zmniejszyć długość przejazdu przenośnika, co oznacza, że rzadko wymagane są dodatkowe elementy do mostkowania.

  • Długie odcinki: przenośniki o długości do 30 m, tylko z jednym napędem.
  • Skalowalne złącza krzyżowe: szerokości systemu, które odbiegają od normy, można łatwo zaimplementować.
  • Kompleksowe rozwiązanie do transportowania produktów: optymalne dopasowanie do transportowanego towaru dzięki szerokiej gamie możliwych kombinacji.



Szybkie i łatwe planowanie projektów

Dzięki zintegrowanemu z MTpro programowi do obliczania obciążalności łańcuchów można szybko i efektywnie określić maksymalną siłę rozciągającą i wymagany moment napędowy łańcucha. Przekroczenie limitu? Po prostu dostosuj układ linii przenośnika, aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność. Można szybko skonfigurować dostosowany system transportu za pomocą funkcji przeciągnij i upuść, bez konieczności zatwierdzania z zewnątrz.

Narzędzie inżynierskie MTpro na jednym ekranie

Oprogramowanie MTpro do planowania

Zaprojektuj własne systemy transportu od początkowego pomysłu do wdrożenia, w jednym narzędziu.

MTpro
MTpro Online Designer na monitorze laptopa

MTpro Online Designer

Twórz układy transportowe w wersji online programu MTpro Layout Designer. Oznacza jeszcze większą swobodę i elastyczność w korzystaniu z cyfrowych rozwiązań na stanowisku pracy.

Uruchamianie MTpro Online Designer

Pomoc techniczna dotycząca taśm modularbych VarioFlow — zasoby