KONSTRUKCJE RAMOWE DLA TWOJEGO ZAKŁADU –
z niskowęglowymi profilami aluminiowymi
Branża się zmienia: niedobór zasobów, rosnące ceny energii i surowsze opłaty za emisję dwutlenku węgla, takie jak mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), wymagają podjęcia zrównoważonych działań. Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem, jakim jest dostosowanie procesów w celu wywiązania się z odpowiedzialności za środowisko przy zachowaniu efektywności ekonomicznej.
W firmie Bosch Rexroth podejmujemy kolejne kroki w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów przez nasze produkty i procesy. Już od ponad 40 lat opracowujemy profile aluminiowe, spełniające najbardziej wygórowane oczekiwania dotyczące jakości oraz dostępności wariantów. Nasze niskowęglowe profile aluminiowe są wykonane z surowca (kęsy) o znacznie niższym śladzie węglowym produktu (PCF na poziomie ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Wraz z wprowadzeniem niskoemisyjnych profili aluminiowych jako nowego standardu w naszym systemie profili modułowych otwieramy nowy rozdział, który łączy doskonałość technologiczną z niezachwianym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.
Niskowęglowe profile aluminiowe zachowują wszystkie zalety naszej oferty, zawierającej jeden z największych na świecie asortymentów profili aluminiowych. Dzięki nim możliwe jest tworzenie dopasowanych i efektywnych rozwiązań dla ram maszyn, ogrodzeń ochronnych, ergonomicznych stanowisk pracy czy też zoptymalizowanego przepływu materiałów. Planuj i realizuj projekty, zmniejszając jednocześnie ślad węglowy Twoich rozwiązań.
Pełna przejrzystość w zakresie Twojego śladu węglowego
Rozwiązania gotowe na przyszłość zaczynają się od właściwych informacji. Naszym cyfrowym kręgosłupem jest centralna baza danych, która mapuje każdy z naszych produktów i tworzy cyfrowe bliźniaki. Dla Ciebie oznacza to, że wszystkie istotne dane techniczne są dostępne wtedy, kiedy ich potrzebujesz.
Zapewniamy transparentne wartości PCF (śladu węglowego produktu) dla wszystkich naszych standardowych komponentów. Skorzystaj z tych wyjątkowych obliczeń śladu węglowego produktu, aby uzyskać przejrzysty obraz w zakresie emisji CO₂.
Ograniczenie emisji CO₂ - porównanie na przykładzie dwóch regałów
Źródła:
1 Od 2025 r. zmniejszamy ślad węglowy naszych profili aluminiowych, wykorzystując surowce (kęsy) o znacznie niższej wartości PCF (zakres 3 w górę łańcucha dostaw). Kęsy te mają PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. To prawie o 50% mniej niż średnia europejska wynosząca 9,7 kg CO₂eq/kg Al dla aluminium pierwotnego stosowanego w Europie (European Aluminium, Environmental Profile Report, listopad 2024).
2 European Aluminium, Environmental Profile Report, listopad 2024 r.
3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.
4 Drzewo bukowe pochłania 12,5 kg CO₂ rocznie; redukcja CO₂ w porównaniu ze średnią UE.