1. Home
  2. Blog
  3. Qual é a guia linear ideal
Uma seleção de guias lineares Rexroth em um fundo azul, tecnológico com ícones que simbolizam diferentes áreas de aplicação.
Uma seleção de guias lineares Rexroth em um fundo azul, tecnológico com ícones que simbolizam diferentes áreas de aplicação.
Tecnologia linear

Qual é a guia linear é ideal para minha aplicação?

Seja em condições de sujeira, salas limpas, alta dinâmica ou espaço de instalação limitado: Basta saber com clareza quais são as cargas, os ambientes e a vida útil para poder encontrar a solução certa no portfólio padrão Rexroth.

Apesar de desempenharem um papel essencial na engenharia mecânica e em automações de fábricas, as guias lineares raramente recebem a atenção que merecem. Eles orientam movimentos lineares de forma precisa e confiável sob condições ambientais e cargas definidas – da forma mais eficiente, compacta e com o mínimo de manutenção possível. Mas qual é a guia linear é mais adequada em condições de sujeira, vácuo, salas limpas, temperaturas extremas, alta dinâmica ou espaço de instalação limitado?

Nesse post de blog você aprende quais critérios de seleção são essenciais para escolher guias lineares e quais aplicações você pode realizar de forma mais econômica com nossas soluções padrão comprovadas. Se você tem requisitos especiais e individuais, nossos especialistas com décadas de experiência em aplicações terão prazer em ajudar.

Dica: Para obter uma visão geral dos tipos mais importantes de guias lineares – desde buchas lineares até sistemas ferroviários perfilados e guias de rolos de cames – visite nossa página de produto sobre guias lineares.

Qual guia linear devo usar em qual aplicação?

As guias lineares Rexroth estão presentes em praticamente todos os setores – desde a manufatura de máquinas-ferramentas até a tecnologia médica; desde a indústria de alimentos e embalagens até o processamento de madeira; desde a manufatura de semicondutores e eletrônicos até a produção de baterias. O denominador comum: a possibilidade de implementar quase qualquer aplicação de forma rápida e rentável. As vantagens do amplo portfólio padrão de guias lineares são uma grande variedade de soluções comprovadas e rapidamente configuráveis com disponibilidade global, além de prazos de entrega de projetos mais curtos e projetos de máquinas adaptados a necessidades específicas. Abaixo você encontra alguns exemplos de aplicações específicas para a indústria e soluções personalizadas:

1. Guias lineares para condições ambientais especiais

Muitos ambientes expõem as guias lineares à sujeira e contaminações, como na marcenaria e na usinagem de pedras. Os sistemas de trilhos perfilados com vedações especiais (integradas ou como acessórios) e as buchas lineares padrão totalmente vedadas da Bosch Rexroth comprovaram ser soluções econômicas para essas aplicações.

Colagem de imagens mostrando como retentores de lábio duplo protegem as guias lineares contra contaminação por aparas de metal e madeira.

Condições ambientais adversas: Os retentores de lábio duplo protegem as guias lineares na marcenaria e na metalurgia contra sujeira e contaminação.

Os sistemas de guia de esferas totalmente metálicos para condições extremas NRTVG (NRII Temperature Vacuum Graded) suportam temperaturas extremas de -30 a 200 °C. Eles impressionam não só em salas frias ou manufatura de vidro, mas também em ambientes com vácuo – como os encontrados na produção de wafers e eletrônicos. O mesmo se aplica às buchas lineares padrão totalmente metálicas.

O risco de corrosão existe no caso de contato com ácidos, bases ou eletrólitos na galvanoplastia ou produção de baterias, bem como durante a esterilização a vapor em ambientes médicos ou farmacêuticos. As guias lineares feitas de NRII (aço resistente à corrosão) e as versões cromadas duras e revestidas (por exemplo, zinco-ferro) evitam esses efeitos prejudiciais. Para utilização em salas secas, o portfólio padrão Rexroth também inclui guias lineares com plásticos resistentes, como POM, além de lubrificantes especiais.

Patim de esfera para condições extremas NRTVG

Patim de esfera NRTVG para ambientes extremos.

Os sistemas de guia de esferas miniatura e os sistemas de trilhos perfilados resistentes à corrosão são exemplos de recursos que cumprem os requisitos de várias classes de salas limpas na produção de semicondutores e eletrônicos.

Dica: Dependendo da classe de sala limpa necessária, as versões padrão frequentemente são suficientes.

As guias lineares também são indispensáveis no setor de alimentos, principalmente em embalagens e na inspeção final. Principalmente os sistemas de guia de esferas Rexroth com design NRII ou NRFG resistentes à corrosão (NRII Food Grade) são adequados para esses ambientes. As tarefas de guia relacionadas a processos sem contato direto com alimentos (por exemplo, enchimento de garrafas, máquinas de embalagem com película ou máquinas de formação de bolsas, enchimento e vedação) também se beneficiam com buchas lineares de metal mais fáceis de limpar.

Buchas lineares completamente em metal

Buchas lineares completamente em metal.

2. Guias lineares para precisão, dinâmica e espaços de instalação limitados

A automatização cada vez maior também torna mais rigorosos os limites de precisão, dinâmica e espaço de instalação. Quando se trata de precisão, os roletes e os sistema de guia de esferas RSHP/BSHP são as opções líderes no portfólio padrão da Rexroth. Por quê? Uma zona de entrada patenteada no patim de esfera assegura um funcionamento perfeito e suave – desde a usinagem, a alimentação, o manuseio e a montagem da peça até a placa de cobertura e o corte a laser e a impressão 3D.

Princípio funcional do sistema de guia de esferas de precisão BSHP em seção transversal: O gráfico mostra como as placas de rolamento de aço elásticas permitem que as esferas entrem na zona de rolamento harmoniosamente e sem impacto.

Sistema de guia de esferas BSHP: Graças às placas de rolamento de aço elasticamente deformáveis (2), a zona de entrada se adapta individualmente à carga de funcionamento atual do patim de esfera (1). As esferas (4-7) entram na zona de rolamento entre o patim de esfera e o trilho de esferas (3) de forma suave, ou seja, sem cargas de impulso.

Dica: Eixos lineares e sistemas de vários eixos equipados com guias lineares BSHP também alcançam máxima precisão e dinâmica.

Imagem simbólica para velocidade máxima: Um velocista em posição inicial ao lado de dois patins de esferas de alta velocidade em uma pista de corrida azul em um estádio.

Tempos de ciclo curtos exigem altas velocidades: O patim de esfera de alta velocidade do portfólio padrão Rexroth atinge um recorde de 10 m/s. Áreas de aplicação típicas incluem moldagem de plástico por injeção, prensagem e união, corte a laser e manuseio com longos alcances de percurso. As buchas lineares padrão Rexroth e os sistema de guia de esferas padrão em tamanhos pequenos também se movem rapidamente em velocidades de até 5 m/s.

Além disso, os duráveis roletes de comando Bosch Rexroth também são ideais para movimentos rápidos de até 10 m/s.

Funções adicionais integradas economize espaço de instalação e reduza custos. Como? Por exemplo, ao utilizar a função de controle de temperatura TCRS para assegurar estabilidade térmica na usinagem de peças em alta precisão; ou por meio de guias lineares com sistemas de medição integrados.

É bom saber: Ambas as opções podem ser readaptadas (retrofit).

Sistema de guias de roletes RSHP em fundo azul, com uma visão detalhada da opção de controle de temperatura TCRS patenteada e referência ao configurador on-line exibido em um tablet.

Sistema de guias de roletes RSHP com opção de controle de temperatura patenteada TCRS para máquinas-ferramentas de alta precisão.

Você quer implementar aplicações com altos requisitos no segmento de desempenho de preço médio de maneira econômica? Então o sistema de guia de esferas BSCL (Ball Rail System Compact Line) é a escolha ideal. Por quê? Seleção, configuração e pedido rápidos, combinados com a qualidade típica Rexroth, além de muitos recursos para redução de custos e entrega rápida (mundialmente a partir do estoque).

Outra vantagem é que a linha BSCL com preço otimizado será consistentemente expandida nos próximos anos para cobrir ainda mais requisitos e aplicações a ótimos preços.

Sistema de guia de esferas BSCL em um ponto em um fundo azul escuro

O sistema de guia de esferas BSCL tem o melhor custo-benefício para várias aplicações.

Dica prática: Com todas as guias lineares Rexroth, você pode trocar trilhos e patins de esferas em todas as classes de precisão e pré-carga, economizando recursos.

Para espaços de trabalho pequenos e projetos compactos de máquinas, o portfólio Rexroth também inclui guias com trilho de esferas miniatura que combinam tamanhos pequenos com alta capacidade de carga e precisão de posicionamento. Essas propriedades são muito procuradas nas áreas de embalagem, tecnologia médica, medição e testes, bem como na indústria têxtil e na produção de eletrônicos.

Guias lineares adequadas para requisitos típicos

Requisito Soluções padrão adequadas do portfólio Rexroth (exemplos)
Sujeira e aparas Buchas lineares vedadas, sistemas de trilhos perfilados (BSHP, RSHP) com variantes de vedação abrangentes, limpadores e tiras de cobertura opcionais para fácil fechamento dos orifícios de montagem no trilho
Salas limpas Guias com trilho de esferas miniatura e sistema de guia de esferas NRTVG em design totalmente metálico para condições extremas
Dinâmica extremamente alta Sistema de guia de esferas com patins de esferas de alta velocidade
Alta precisão Guias de trilho de precisão RSHP / BSHP, opcionalmente também com função de controle de temperatura TCRS
Design compacto para espaço de instalação limitado Guias com trilho de esferas miniatura
Preço otimizado Sistema de guia de esferas BSCL para a faixa de desempenho médio
Vácuo / temperaturas extremas Sistema de guia de esferas em design totalmente metálico, por exemplo, NRTVG
Áreas de higiene Sistema de guia de esferas NRII ou NRFG

Com a Bosch Rexroth como parceiro estratégico para soluções versáteis e robustas, você encontra rapidamente a guia linear ideal para sua aplicação. Seja para automação de processos, maior eficiência ou miniaturização; seja para condições ambientais especiais ou para novos requisitos em dinâmica, precisão ou integração funcional, como medição ou controle de temperatura. Com o Seletor de tecnologia linear, você pode selecionar, configurar e encomendar facilmente qualquer guia linear individual do extenso portfólio padrão conforme sua aplicação. Um amplo portfólio padrão não só simplifica a seleção e a engenharia, como também reduz frequentemente o esforço envolvido para compra, logística, manutenção e estoque de peças de reposição. Aproveite as soluções Bosch Rexroth de baixa manutenção e líderes da categoria para reduzir seus custos ao longo de todo o ciclo de vida e para se beneficiar com maior competitividade e sustentabilidade em engenharia mecânica e de fábrica.

Seletor de tecnologia linear

Com o Seletor de tecnologia linear, você encontra rapidamente a guia linear ideal para sua aplicação – incluindo dados técnicos, modelos CAD e componentes de acessórios adequados.

Configure sua guia linear agora mesmo

Perguntas frequentes – Escolha de guias lineares

Em que situações uma guia linear padrão é suficiente?

Muitas vezes, uma guia linear padrão é suficiente se os requisitos relativos a cargas, precisão, dinâmica, espaço de instalação e condições ambientais forem claramente definidos e puderem ser atendidos com formatos, vedações, materiais, revestimentos ou lubrificantes disponíveis. Normalmente, as soluções personalizadas só valem a pena se as opções padrão não cumprem os requisitos, seja do ponto de vista técnico ou econômico.

Qual guia linear é adequada para sujeira e contaminações?

Para ambientes com sujeira, aparas ou poeira, são adequados os sistemas de trilho perfilados robustos com vedação adequada ou buchas lineares totalmente vedadas. O tipo de sujeira, a estratégia de limpeza, a lubrificação e a vida útil necessária também são fatores decisivos.

Quais guias lineares são adequadas para aplicações em salas limpas, vácuo ou salas secas?

Para aplicações em salas limpas, vácuo ou salas secas, a seleção de materiais, desgaseificação, lubrificante e resistência à corrosão são aspectos essenciais a considerar. Dependendo da aplicação, guias com trilho de esferas miniatura, sistemas de trilhos perfilados resistentes à corrosão ou patins de esferas em design totalmente metálico são adequados.

O que é mais importante em guias lineares: precisão, capacidade de carga ou velocidade?

Isso depende do perfil de movimento. A alta precisão requer guias lineares rígidas e funcionamento suave. A alta capacidade de carga geralmente exige sistemas de trilhos perfilados robustos com elementos de rolamento adequados. Já a alta velocidade demanda principalmente patins de esferas dinâmicos ou guias de rolos de came. Na prática, esses critérios devem ser avaliados em combinação.

Como reduzir os custos das guias lineares?

Os custos são reduzidos não somente pelo preço de compra, mas também durante todo o ciclo de vida: por meio da configuração rápida, de componentes padrão disponíveis, da possibilidade de troca de trilhos e patins de esferas, de uma estratégia de manutenção adequada, um estoque reduzido de peças de reposição e uma vida útil mais longa.

Autor: Daniel Senft

Função: Diretor de Gerenciamento de Produtos e Guias Lineares para Aplicações