Um joystick funcionalmente seguro é obrigatório para qualquer função de máquina crítica em termos de segurança quando uma falha possa representar um risco para as pessoas ou para o ambiente. Isso vale para operações de direção, frenagem e elevação de cargas em máquinas que operam conforme as normas de segurança globais, como a ISO 13849 ou IEC 61508. Nossos joysticks eletrônicos, disponíveis com sensores redundantes até o nível de desempenho d (PLd), garantem que seu equipamento atenda a essas rigorosas normas de segurança internacionais, da Europa à América do Norte e outros mercados.
Perguntas frequentes
Encontre aqui as respostas para suas perguntas mais frequentes.
Quando é que preciso de um joystick PLc ou PLd?
Quais são as vantagens de um joystick com CAN bus em relação um analógico?
Um joystick com CAN bus é a melhor escolha de OEM para veículos modernos e inteligentes. Ele reduz drasticamente a complexidade da fiação, oferece alta imunidade à interferência elétrica em locais de trabalho e permite diagnósticos avançados para facilitar a solução de problemas. Enquanto um joystick analógico simples é uma solução confiável para funções básicas, o protocolo CAN bus (como o SAE J1939) é o padrão para máquinas complexas. Isso garante a comunicação contínua entre todos os componentes eletrônicos, um fator crítico para frotas de máquinas distribuídas globalmente.
Os joysticks da Rexroth são adequados para ambientes off-highway?
Os joysticks da Bosch Rexroth foram concebidos para ter uma extrema durabilidade. Eles têm altas classificações de proteção IP (p. ex., IP67), o que os torna resistentes a poeira, água e lavagem de alta pressão. Construídos com materiais robustos e submetidos a rigorosos testes de vibração e temperatura, eles garantem um desempenho confiável nas condições off-highway mais severas, seja no frio ártico, no calor do deserto ou em climas úmidos. Isso garante o máximo de tempo de atividade da máquina em qualquer parte do mundo.
O que é uma função de "trava" ou "bloqueio" em um joystick?
Uma trava faz um "clique" tátil ou uma resistência perceptível durante o movimento do joystick, dando ao operador um feedback físico. Uma função de bloqueio, por sua vez, mantém o joystick mecanicamente nessa posição de travamento até que seja reinicializado ativamente. Esses recursos são altamente úteis para funções que exigem uma configuração constante, como a manutenção de uma velocidade fixa ou fluxo hidráulico constante. Como resultado, isso melhora o conforto e a precisão do operador durante tarefas repetitivas.
Onde posso encontrar documentação técnica e modelos CAD para seus joysticks?
Você pode acessar fichas técnicas detalhadas, manuais de instalação e informações adicionais sobre os produtos nas respectivas páginas de produtos (modelos CAD 2D/3D disponíveis mediante solicitação). Visite o Centro de Downloads da Rexroth para obter toda a documentação técnica pública para nosso portfólio de soluções móveis.