Descubra como aumentar sua produção com a tecnologia sem componentes pneumáticos.
| Peso de pallets porta-peças: |
até 3 kg |
| Tamanhos de pallets porta-peças: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
| Variedades de pallets porta-peças: | plástico, plástico/aço e alumínio |
| Mídia transportadora: | correia (PA), correia dentada (PA) |
| Velocidade do transportador: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
| Alta precisão de repetição: | de ± 0,015 mm |
| Adequado para: | Salas limpas classe 7 (EN ISO 14644-1), salas secas (até aproximadamente 1% de umidade relativa) |
| Componentes especiais: | curvas de acumulação em tempos de produção curtos, unidade de posicionamento para precisão de repetição superior e troca rápida de pallets porta-peças |