Homem olhando para o sistema transfer TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Combinação do sistema transportador TS2 plus e TS 2Booster da Bosch Rexroth TS 2Booster – Mais velocidade nos processos

Dez vezes mais rápido em aplicações de ciclo curto, altamente preciso em uso

Ler mais
Linha de montagem do TS 2plus Transfer System da Bosch Rexroth TS 2plus – versátil, robusto, adaptável

O sistema de transporte flexível para uma variedade de aplicações

VERSÁTIL

O sistema modular versátil com unidades padronizadas atende aos requisitos de produção de diversos produtos de uma variedade de setores, por exemplo:

  • Indústria automobilística
  • Tecnologia elétrica e eletrônica com requisitos ESD
  • Tecnologia médica
  • Indústria óptica
  • Saneamento

ROBUSTO

O TS 2plus é confiável mesmo em condições difíceis, como em ambientes ESD ou em aplicações de sala limpa e de sala seca. Ele gerencia uma carga máxima alta de até 240 kg por pallets porta-peças.
Além disso, os componentes sofisticados e testados asseguram uma alta disponibilidade.

ADAPTÁVEL

É possível instalar rapidamente a versatilidade em produções econômicas devido à sua modularidade. As dimensões do pallet porta-peças são ajustadas ao tamanho do produto e variam de 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm. Quatro tipos de mídia transportadora são combináveis conforme o necessário: Correia de poliamida, correia dentada, corrente plana e corrente de roletes de acumulação.
Isso possibilita que a solução de sistema seja dimensionada rapidamente de acordo com qualquer demanda e que realize uma variedade de layouts de sistema.

Resumo dos destaques do TS 2plus

Aplicação do sistema transfer TS 2Booster da Bosch Rexroth

TS 2Booster

Para clientes com necessidades especiais para seu produto e sua linha de produção.

O TS 2Booster é extremamente adaptável e perfeito para soluções especiais exigentes e processos especiais. Ele permite implementações de processos inovadores e criativos que não são possíveis com os sistemas transfer convencionais.

  • Máxima precisão: Alcança uma posição de parada com uma precisão de até 0,015 mm, sem uma unidade de posicionamento ou sistema de manuseio adicional
  • Design compacto: Permite o uso múltiplo de estações de processo, reduzindo, assim, o espaço ocupado pela sua linha
  • Tempos de ciclo curtos: Permite alterações no sentido de deslocamento e o uso de vários suportes de processos em uma única palete de peça de trabalho
  • Flexibilidade máxima: O TS 2Booster pode ser implementado como um terceiro eixo em interação sincronizada com outros eixos de processo

O TS 2Booster é parte integrante do sistema modular TS 2plus com sua ampla gama de soluções; a palete de peças WT 2/LS pode ser transportada "em tempo real" do sistema de motor linear para o sistema de correia TS 2plus clássico, utilizando muitos de seus módulos.

  • Montagem e comissionamento muito rápidos graças a componentes pré-montados e padronizados
  • Velocidades de até 4 m/s (240 m/min)
  • Aceleração de até 4g / 40m/s²

Baixe o catálogo em PDF

Baixe o folheto

Assista ao vídeo

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

transporte simples vertical ou horizontalmente

  • Particularmente econômico: apenas uma unidade de acionamento necessária em movimentos horizontais e verticais
  • Simples e rápido de configurar: sem necessidade de qualquer equipamento de segurança complexo

  • Escalável em pallets porta-peças de até 800 x 800 mm
  • Adequado para transportadores de peças de trabalho de até 60 kg
  • Altura de transporte: de 290 mm a 1.790 mm

Informações do pedido

Baixar o folheto

Separador TS 2plus VE 2/D410-EH da Bosch Rexroth

Separadores elétricos

Sem abastecimento de ar para interromper regularmente

  • Para separação de pallets porta-peças em travessões de perfil sem abastecimento de ar
  • Separadores amortecidos
  • Diferentes tipos de separadores disponíveis para combinação com todos os componentes do TS 2plus e de pallets porta-peças

Informações do pedido

Principais dados técnicos

Massa do pallet porta-peças:
Até 240 kg
Tamanho do pallet porta-peças: 160 x 160 mm a 1.200 x 1.200 mm
Tipos de pallets porta-peças: Placa de suporte de aço ou alumínio, ou então armação aberta de perfis de alumínio
Mídia transportadora: Correia, correia dentada, corrente plana, corrente de roletes de acumulação, corrente Vplus
Velocidade do transportador: 6/9/12/15/18 m/min
Carga de via: Até 200 kg/m em acumulação

Exemplos de aplicação

TS 2plus Transfer System para transporte de baterias

Montagem de baterias na indústria automotiva

 

Fábricas de transporte dos sistemas transportadores TS 2plus

Sistemas transportadores de fábrica com eficiência energética

 

APAS assistant da Bosch Rexroth em linha de montagem com área de intralogística ao fundo

Linha de montagem flexível

 

Pacotes de bolas de golfe transportados por um sistema de transferência TS 2plus

Transporte de embalagens de bolas de golfe