Sistema de identificação ID 15 em um pallet porta-peças do TS 2plus Transfer System da Bosch Rexroth Saiba onde ir com os sistemas RFID da Rexroth

Fluxo de informações seguro e confiável

Sistemas RFID feitos para nossos sistemas transportadores

Visão completa de um sistema transportador Bosch Rexroth chamado TS 1 Transfer System

TS 1 Transfer System

Classe de peso: 0–3 kg. Tamanhos de pallets porta-peças 80 x 80 a 160 x 160 mm.

Visão completa de um sistema transportador Bosch Rexroth chamado TS 2plus Transfer System

TS 2plus Transfer System

Classe de peso: 0-240 kg. Tamanhos de pallets porta-peças 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm.

Transportador de rolete TS 5 Transfer System da Bosch Rexroth

TS 5 Transfer System

Classe de peso: 0-400 kg. Tamanhos de pallets porta-peças 455 x 455 a 1.040 x 845 mm.

Visão detalhada do sistema transportador VarioFlow da Bosch Rexroth

VarioFlow plus

Sistema transportador de correntes para o transporte horizontal e vertical de produtos e peças.

Visão geral do produto dos sistemas RFID

Etiqueta Bosch Rexroth RFID do sistema de identificação ID 15 em sistemas transportadores TS 2plus

Sistema de identificação 200 RFID

Com o ID 200, as soluções RFID podem armazenar dados centralizados e descentralizados. O uso de frequências padronizadas e protocolos de transmissão possibilita utilizar etiquetas de dados disponíveis comercialmente.

Com o ID 200, as soluções RFID podem armazenar dados centralizados e descentralizados. O uso de frequências padronizadas e protocolos de transmissão possibilita utilizar etiquetas de dados disponíveis comercialmente. Também são modulares e fáceis de instalar.


Principais características

  • Interfaces: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Máx. capacidade de memória: 2 KB
  • Máx. distância de leitura: 35 mm

Informações do pedido
Informações do pedido
Etiqueta RFID da Bosch Rexroth do sistema de identificação ID 200 em sistemas transportadores TS 2plus

Sistema de identificação 15 RFID

O sistema de identificação ID 15 da Rexroth possibilita o comando direcionado de pallets porta-peças para as estações de trabalho correspondentes.

Com seu tamanho compacto, o ID 15 é perfeito para sistemas pequenos e armazenamento de dados centralizado. Em comparação com outros sistemas, o ID 15 também pode identificar com eficácia peças ou etiquetas de dados passando à velocidade de até 20 m/min.


Principais características

  • Interfaces: AS-i-Bus
  • Máx. capacidade de memória: 15 bits
  • Máx. distância de leitura: 20 mm

Informações do pedido
Informações do pedido