A imagem mostra um alfinete branco estilizado com um gancho na ponta e um furo na cabeça do alfinete. Horizontalmente, podem ser visualizados diversos modelos de veículos guiados automaticamente e empilhadeiras manuais. No furo do alfinete há uma empilhadeira. Aprimore suas empilhadeiras

Rexroth ROKIT Locator: seu software de localização flexível para empilhadeiras acionadas manualmente

Entre em contato conosco
Armazém com dois empilhadores, um monitor ao lado do volante e o logotipo da SEP Logistik AG. Com SEP Logistik AG e ROKIT Locator para 30% mais eficiência

A SEP Logistik AG, um fornecedor líder de soluções inovadoras para gestão de armazéns, amplia o seu sistema de gestão de empilhadores RELAG com o ROKIT Locator para localização em tempo real de toda a frota. Isto permite fluxos de trabalho sem necessidade de scanner, roteamento otimizado de ordens e economias de até 30% em recursos humanos.

Saiba mais

Rastreamento de localização em tempo real para empilhadeiras

Você está em busca de uma solução conveniente para localizar veículos acionados manualmente, como empilhadeiras? Com o software de localização ROKIT Locator da Bosch Rexroth, não é preciso procurar mais. Em uma operação mista com veículos manuais e autônomos, a localização a laser cria a base para maior transparência e processos otimizados de manipulação de materiais e operação de armazéns. Com o ROKIT Locator, é possível reduzir o esforço de desenvolvimento e aplicação de maneira efetiva e atender as necessidades dos clientes finais graças às opções flexíveis de integração nos sistemas existentes, independência de hardware, sistema de gestão de armazém (WMS), planejamento de recursos empresariais (ERP) e sistemas de controle de empilhadeiras, além do comissionamento fácil e do uso intuitivo. Confie na tecnologia comprovada da Bosch Rexroth e beneficie de um software de localização que já está a ser utilizado milhares de vezes em todo o mundo por clientes de várias indústrias e áreas de aplicação.

Software de localização e mapeamento baseado em laser

O Rexroth ROKIT Locator é um software baseado em laser para posicionamento simultâneo de frota de empilhadeiras e mapeamento de ambientes dinâmicos (SLAM). O poderoso algoritmo utiliza informações de até dois scanners a laser instalados no veículo para capturar e mapear de maneira confiável o ambiente natural (natural feature navigation). Além disso, o sistema de localização em tempo real (RTLS) detecta alterações no ambiente durante a condução, atualiza automaticamente o mapa digital dos arredores e o disponibiliza para toda a frota do ROKIT Locator (atualização automática de mapas). A localização é confiável, robusta e precisa até um centímetro; sem o uso de refletores ou marcadores. Em situações especiais, como em espaços abertos, é possível levar em conta dados adicionais do sensor, como a rotação das rodas (fusão da odometria da roda).

Maximize a eficiência da frota de empilhadeiras

Um sistema de localização em tempo real interno e externo (RTLS) de empilhadeiras e mercadorias é o pré-requisito mais importante para o rastreamento de posição de uma empilhadeira e/ou um sistema de gerenciamento de frota de AGV (frota mista). Ele possibilita a rastreabilidade completa de empilhadeiras e das mercadorias movimentadas, como paletes, grades de paletes de arame ou rolos de papel (track & trace), e também a coleta de pedidos automatizada e inventários automáticos, evita erros durante o armazenamento e recuperação e reduz os esforços de pesquisa. Além disso, o rastreamento em tempo real de empilhadeiras oferece potencial para economia de custos e maior produtividade por meio de processos de digitalização automatizados e redução de ciclos vazios.

Configuração rápida e fácil

Devido à configuração rápida e fácil do software de rastreamento em tempo real e mapeamento e sua operação confiável, não é necessário se preocupar com a determinação da posição das empilhadeiras manuais. Mesmo após a reinicialização do veículo, devido à mudança de turno, por exemplo, o ROKIT Locator determina automaticamente a posição atual em um instante. Além disso, as adaptações flexíveis a ambientes em mudança, como armazéns de blocos e de prateleiras altas, também possibilita atualizações automáticas de mapas em toda a frota de empilhadeiras.

  1. Equipe ou reforme uma empilhadeira com um scanner a laser de sua preferência.
  2. Configure o ROKIT Locator nas empilhadeiras.
  3. Conecte a localização em tempo real ao sistema de orientação de empilhadeira (FGS), sistema de gestão de armazém (WMS), planejamento de recursos empresariais (ERP) ou sistema de execução de armazém (WES).
  4. Crie um mapa das imediações uma vez, todos os dados de posição estarão disponíveis no WMS em tempo real.

Rastreamento de localização em tempo real para empilhadeiras em uso

Recursos e benefícios do software de localização

A interface gráfica de usuário aXessor mostra a conclusão de um mapa digital da área circundante, incluindo o tempo necessário, quilômetros percorridos e velocidade média de condução.

Mapeamento expresso

Não é necessário realizar ajustes de infraestrutura ou ter conhecimento especializado. Mapeie seu ambiente com apenas um clique.

Mapa de grade azul com estruturas brancas representando um armazém. Em um ponto há um ícone de localização e um ponto brilhante. A estrutura circundante é de cor vermelha. Legenda: Localização inicial sem conhecimento prévio

Localização inicial

O ROKIT Locator localiza-se automaticamente após uma mudança de posição.

As estruturas brancas que representam um ambiente de armazém são mostradas em um plano de fundo de grade azul. Três ícones de localização estão distribuídos entre as estruturas, cada um sobre um ponto brilhante. As estruturas ao redor do ponto são de cor vermelha. Em um ponto, as estruturas mudam de cor e brilham em azul claro. Legenda: Automatic map update for all vehicles.

Atualização automática de mapa

O sistema de localização em tempo real detecta automaticamente as mudanças no ambiente, atualiza o mapa digital continuamente e o compartilha com toda a frota do ROKIT Locator.

Um mapa de grade azul mostra dois sistemas de coordenadas e pontos de referência sobrepostos.

Alinhamento de referência

É possível alinhar o ROKIT Locator Map facilmente ao sistema de coordenadas existente.

A interface gráfica de usuário aXessor mostra um retângulo preto onde pode-se ver as estruturas de um armazém. As estruturas traseiras são brancas, as dianteiras são azul claro. Essa área é descrita como Zone_1. É possível ver um trajeto azul atravessando as estruturas. Esse trajeto termina na ponta de uma seta.

Expansão do mapa

Nosso sistema de localização em tempo real possibilita que os usuários expandam os mapas existentes do ROKIT Locator e substituam zonas do mapa.

Uma tela dividida mostra dois planos de fundo pretos com linhas de grade. Cada um mostra um trajeto idêntico e uma ponta de seta. Enquanto apenas algumas estruturas vermelhas são visíveis à esquerda, as duas estruturas azuis e vermelhas são visíveis à direita.

Laser duplo

Dependendo da aplicação e da necessidade, o ROKIT Locator pode suportar até dois lasers. Isso aumenta a robustez do AGV.

Uma interface gráfica de usuário branca mostra um mapa preto dos arredores com linhas de grade. Pode-se ver estruturas de armazenamento brancas. Acima, há uma cruz de eixo vermelha. As coordenadas dos eixos X e Y são mostradas à direita.

Alinhamento de mapa manual

Ajuste o mapa digital do armazém com deslocamentos e rotações de acordo com as necessidades individuais.

Um retângulo azul escuro com uma grade e dois triângulos pretos podem ser vistos em uma superfície gráfica branca. Ao lado dele são visíveis vários detalhes sobre o laser.

Ocultação

O ROKIT Locator possibilita ocultar contornos de veículos nos dados do sensor.

É possível ver os ambientes de armazenamento em uma imagem de três partes. Algumas estruturas brancas são visíveis à esquerda. Acima, está a legenda "lidar sensor only". Na parte central, apenas algumas estruturas são visíveis, com a legenda "lidar sensor and wheel odoemtry" acima delas e um fundo cinza com um veículo guiado automaticamente (AGV) à direita Acima, a legenda "comparison to simulated data".

Fusão da odometria da roda

Em situações especiais, como em espaços abertos, é possível integrar fontes de sensores adicionais. É possível combinar os dados registrados do laser com o movimento estimado do veículo com base nas rotações das rodas, por exemplo.

Um plano de fundo preto retangular com linhas de grade é visível em uma interface gráfica de usuário branca. Nele, há estruturas em vermelho e branco de um ambiente de armazenamento. No centro, há uma seta azul da qual um trajeto parte para cima. Na metade do percurso, há um marcador chamado Landmark_1.

Registro visual

O registro visual é compatível com o comissionamento de casos de uso complexos por meio do mapeamento em tempo real.

Um retângulo preto com linhas de grade é visível em uma superfície gráfica branca. Acima dele, há estruturas brancas, algumas são vermelhas ou azuis. No centro, há uma seta em uma caixa. À direita, há o texto "Laser Calibration". Abaixo, há uma máscara de entrada.

Autocalibragem

Autocalibragem para comissionamento ainda mais fácil: com essa função, os sensores existentes podem ser calibrados automaticamente um ao outro.

Um quadrado preto com linhas de grade e estruturas brancas e vermelhas, bem como uma seta verde são visíveis em uma interface gráfica de usuário branca. As mensagens são exibidas à direita.

Informações de diagnóstico em tempo real

É possível visualizar as informações de diagnóstico em tempo real. Além disso, estendemos o recurso de notificações da Central de eventos para incluir as mensagens de diagnóstico do ROKIT Locator.

Um quadrado preto com linhas de grade e estruturas brancas e vermelhas é exibido em uma interface gráfica de usuário branca. Uma seta verde com um trajeto mostra o ROKIT_Locator_Client_1. As informações de localização, como dados de sensores ou atualizações de mapas, são listadas à direita.

Informações de localização estendidas

A visualização em tempo real da interface gráfica de usuário (GUI) oferece um resumo dos dados de localização estendidos e informações do algoritmo do ROKIT Locator para melhor compreensão dos parâmetros.

Fundo azul com quatro caixas, três das quais são brancas e uma azul. A imagem é baseada no tema modularidade.

Máxima flexibilidade para as empilhadeiras

Use o ROKIT Locator de acordo com suas necessidades. É possível utilizá-lo em vários de tipos de veículos, como empilhadeiras manuais, além de uma grande variedade de setores e áreas de aplicação, como logística ou produção. O software é independente de WMS, ERP e sistemas de orientação de empilhadeira, e é compatível com vários tipos e posições de scanner a laser, além de vários computadores industriais. O ROKIT Locator foi lançado para sistemas Linux e é fornecido por Docker.

Fundo azul com um cronômetro branco e uma seta à frente do cronômetro apontando para cima, para a direita.

Mais eficiência em seu armazém

Não é necessário realizar adaptações de infraestrutura para utilizar o ROKIT Locator. É fácil colocar o software de localização em operação, e ele possibilita a rastreabilidade absoluta de empilhadeiras e das mercadorias movimentadas (track & trace), além de processos automatizados de registro e inventário, e reduz erros durante armazenamento e recuperação. Além disso, o rastreamento de empilhadeiras oferece potencial para economia de custos e maior produtividade por meio de processos de digitalização automatizados e redução de ciclos vazios.

Fundo azul com um ícone de mão azul claro clicando em uma caixa branca.

Alto nível de usabilidade

A interface de usuário aXessor oferece acesso central ao ROKIT Locator. Ela garante o comissionamento rápido e fácil do software de localização e possibilita a administração simples e eficiente da frota. As informações de diagnóstico e de localização são visualizadas em tempo real. Com apenas alguns cliques, é possível mapear seu ambiente e expandir ou substituir seus mapas. O ROKIT Locator Map pode ser facilmente alinhado com o sistema de coordenadas existente.

ROKIT Locator.Box: localização pronta para uso

Escolha entre a solução ROKIT Locator apenas de software ou o ROKIT Locator.Box, pronto para uso em um computador industrial compacto. O ROKIT Locator.Box foi projetado para a integração prática e conveniente de nosso software de localização a laser em robôs móveis. Ele é composto por um software ROKIT Locator pré-instalado e licenciado, um sistema operacional com suporte total e um PC industrial de alto desempenho muito compacto e robusto (Pokini F2).

One Pager

Obtenha uma visão geral inicial do ROKIT Locator

Faça download do PDF

Pedir um teste gratuito

Nós oferecemos a oportunidade de testar o Rexroth ROKIT Locator em sua aplicação no campo e oferecemos suporte. Use o formulário de contato para nos informar sobre sua solicitação.

Enviar solicitação
As imagens mostram dois homens conversando. Um deles veste uma camisa branca e calças cinza, o outro veste um terno escuro, camisa branca e gravata. No fundo, há uma fábrica.

Tem interesse?

Queremos responder às perguntas sobre o Rexroth ROKIT e sobre outros componentes do ROKIT.

Não hesite em entrar em contato conosco.

Novidades do ROKIT

Os AGVs A-Mate da K.Hartwall circulando em um pavilhão de exposições

K.Hartwall & ROKIT: Do conceito à implementação em tempo recorde

K.Hartwall reduz drasticamente o esforço de integração de seus AMRs A-MATE® utilizando o ROKIT Locator e o ROKIT Navigator. A integração perfeita com a norma VDA 5050 e a implantação em apenas uma semana estabelecem novos padrões de eficiência em projetos para clientes.

Armazém com dois empilhadores, um monitor ao lado do volante e o logotipo da SEP Logistik AG.

Com SEP Logistik AG e ROKIT Locator para 30% mais eficiência

A SEP Logistik AG, um fornecedor líder de soluções inovadoras para gestão de armazéns, amplia o seu sistema de gestão de empilhadores RELAG com o ROKIT Locator para localização em tempo real de toda a frota. Isto permite fluxos de trabalho sem necessidade de scanner, roteamento otimizado de ordens e economias de até 30% em recursos humanos.

Representação gráfica de um armazém a partir do interior, a azul. O foco está em vários veículos, como empilhadores e robôs móveis. O robot móvel está no centro e é iluminado.

Construção de robôs móveis facilitada

Descubra como o conjunto de soluções modulares de componentes de robótica e automação simplifica e acelera o desenvolvimento dos seus robôs móveis.

 Grande sítio de produção visto de cima e um título a dizer "Rexroth ROKIT Locator - Software de localização para robôs móveis"

ROKIT Locator em utilização na Noblelift

Veja como o ROKIT Locator da Rexroth é utilizado nos robots móveis APT, PS10 e RT20 da Noblelift.

Joerg Heckel (chefe de novos negócios na Bosch Rexroth) e um moderador estão à frente da exibição do ROKIT-ctrlX AUTOMATION e explicam o ROKIT Motor.

Webcast de robótica – episódio 4

Descubra por que desenvolver robôs móveis nunca foi tão fácil com a robótica inovadora e o kit de automação do ROKIT e ctrlX AUTOMATION.

Webcast de robótica – episódio 3

Webcast de robótica – episódio 3

Obtenha as informações mais recentes sobre os novos recursos do ROKIT Locator, bem como sobre o status de desenvolvimento do ROKIT Motor e do ROKIT Navigator.

Webcast de robótica – episódio 2

Webcast de robótica – episódio 2

Receba as últimas notícias sobre os componentes do Rexroth ROKIT

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 2

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 2

Nossos especialistas falam sobre o mercado chinês de intralogística e robótica, e também sobre o ROKIT Locator

IFOY AWARD para o ROKIT Locator

IFOY AWARD para o ROKIT Locator

Software de localização a laser premiado na categoria "Software de Intralogística"

As caixas de título Fale com o especialista e Podcast são exibidas em uma grade com um símbolo de receptor de telefone.

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 1

Nossos especialistas conversam sobre o ROKIT Locator e respondem às suas perguntas

Jörg Heckel (Diretor de Projetos de Robótica de Intralogística da Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Presidente de Desenvolvimento de Robótica de Intralogística da grow platform GmbH) falam sobre o Locator

Webcast de robótica – episódio 1

Nossos especialistas falam sobre o ROKIT Locator

Joerg Heckel (Diretor de projetos de robótica de intralogística da Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice-presidente sênior de novos negócios da área de produto da Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice-presidente da Geek+ Europe) assinam o acordo de cooperação referente ao software de localização Locator

Bosch Rexroth e Geek+ unem forças na robótica

Desenvolvedor global de soluções inovadoras de robótica de logística faz parceria com o software de localização Bosch Rexroth