Renderização do módulo de acionamento de rodas ROKIT Motor que consiste em uma roda, caixa de câmbio, freio, motor, codificador de segurança e controlador de movimento. Todos os seis componentes do módulo são apresentados com símbolos representando os componentes individuais. Aprimore seus robôs móveis.

Rexroth ROKIT Motor – Seu acionamento de rodas com certificado de segurança para AGV/AMR

Fale conosco
Contorno tridimensional de um módulo de acionamento de rodas que consiste em uma roda, caixa de câmbio, freio, motor, codificador de segurança e aparelho de controle. Todos os seis componentes do módulo são apresentados com símbolos representando os componentes individuais. Visão geral do ROKIT Motor

Obtenha em um rápido olhar todas as informações importantes sobre o ROKIT Motor, como os seus dados técnicos, por exemplo.

Baixe o PDF
A imagem mostra o visual do kit de robótica ROKIT da Bosch Rexroth que consiste em quatro sobreposições com os respectivos nomes dos produtos aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. As letras “UX” são exibidas no centro. Elas estão dentro de um círculo de borda vermelha formado pelos botões “SOFTWARE”, “HARDWARE” e “SERVICE”, além dos ícones dos respectivos produtos. Cinco robôs móveis estão alinhados abaixo do símbolo. Um kit de ferramentas modular para seus robôs móveis

Com o kit de robótica ROKIT e o ctrlX AUTOMATION, você aproveita as vantagens de soluções modulares de software e hardware que podem ser combinadas entre si ou com soluções de terceiros, conforme necessário.

Assista ao vídeo

Rexroth ROKIT Motor – Seu acionamento de rodas com certificado de segurança para AGV/AMR

O ROKIT Motor da Bosch Rexroth é o acionamento de rodas ideal para os seus robôs móveis, como veículos guiados automaticamente (AGV) ou robôs móveis autônomos (AMR) com acionamento diferencial para transportar paletes euro. A solução plug-and-drive altamente integrada permite comissionamento rápido e integração flexível. Com tecnologia de última geração, operação precisa e mínimo esforço de instalação, a unidade de acionamento oferece excelente desempenho em um design compacto. Graças à segurança funcional certificada por meio de FSoE (Fail Safe over EtherCAT), ela cumpre todos os requisitos de segurança necessários de acordo com o nível de segurança PLd/SIL2 e oferece suporte aos fabricantes em um lançamento de mercado rápido, eficiente e econômico.

Contorno tridimensional de um módulo de acionamento de rodas que consiste em uma roda, caixa de câmbio, freio, motor, codificador de segurança e aparelho de controle. Todos os seis componentes do módulo são apresentados com símbolos representando os componentes individuais.

Acionamento de rodas compacto all-in-one

O ROKIT Motor consiste em uma roda, caixa de câmbio, freio, motor, codificador e controlador de movimento (Elmo Platinum Twitter). O design all-in-one altamente integrado combina todos os componentes de acionamento necessários e o máximo desempenho com o espaço mínimo de instalação. Perfeitamente adequado para uso em seus robôs móveis.

Fundo azul com um retângulo brilhante, um círculo de três partes com a inscrição “Certified Functional Safety” e um gancho amarelo no centro.

Segurança funcional por EtherCAT com FSoE

O acionamento de rodas baseado em FSoE (Fail Safe over EtherCAT) garante a transmissão segura e confiável de dados essenciais pela potente rede EtherCAT – com um único cabo. Adequado para aplicações até o nível de segurança PLd/SIL2, ele cumpre todas as normas de segurança necessárias. O controlador de movimento Elmo integrado permite a implementação simples de funções de segurança essenciais, como Safe Torque Off (STO) e Safe Limited Speed (SLS), que garantem uma operação segura, especialmente em ambientes colaborativos. Com o ROKIT Motor, você se beneficia com máxima segurança e eficiência: ao reduzir seu tempo de desenvolvimento, minimizar custos e aumentar de forma sustentável a segurança funcional de suas aplicações.

Fundo azul com uma representação esquemática de um módulo de acionamento de rodas instalado em um robô móvel usando quatro parafusos, um cabo de alimentação e dois cabos EtherCAT.

Pronto para uso imediato graças ao plug-and-drive

Como uma solução plug-and-drive, a unidade de acionamento modular pode ser integrada de forma flexível e fácil. Graças ao cabeamento mínimo e à montagem simples, o ROKIT Motor reduz a complexidade da integração e os custos de manutenção.

A imagem mostra o visual do kit de robótica ROKIT da Bosch Rexroth que consiste em quatro sobreposições com os respectivos nomes dos produtos aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. As letras “UX” são mostradas no centro. Elas estão dentro de um círculo de borda vermelha com os botões “SOFTWARE”, “HARDWARE” e “SERVICE”, além dos ícones dos respectivos produtos. Abaixo do ícone, há cinco robôs móveis alinhados.

Um kit de ferramentas modular para AGV/AMR

Com o ROKIT – O kit de robótica e ctrlX AUTOMATION , você se beneficia com soluções modulares de software e hardware que podem ser combinadas entre si ou com soluções de terceiros para atender às suas necessidades. Por exemplo, o ROKIT Motor pode ser perfeitamente conectado ao controle de segurança (ctrlX SAFETY) e ao controle do veículo (ctrlX CORE). A arquitetura aberta e as interfaces padronizadas – como EtherCAT e FSoE – garantem a fácil integração aos sistemas existentes. Graças a essas soluções modulares perfeitamente coordenadas de robótica e automação, você pode implementar suas necessidades individuais de forma ideal e se destacar da concorrência com eficiência e flexibilidade.

Assista ao vídeo
Assista ao vídeo

Visão geral dos benefícios do ROKIT Motor

Fundo azul com um retângulo brilhante, um círculo de três partes com a inscrição “Certified Functional Safety” e uma seta amarela no centro.

Segurança funcional certificada graças a FSoE

  • Todo o módulo completamente baseado em FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • Interface padronizada preparada para o futuro
  • Funções de segurança até o nível de segurança PLd/SIL2 podem ser facilmente integradas, por exemplo, Safe Torque Off (STO) ou Safe Direction (SDI)
  • Máxima abertura para as necessidades de segurança do futuro

Um retângulo com três engrenagens de diferentes tamanhos e uma seta.

Redução do esforço de desenvolvimento

  • Plug-and-drive – Solução pronta para instalação
  • Design all-in-one
  • Esforço mínimo para instalação de cabos
  • Fácil implementação e manutenção
  • Espaço de instalação reduzido
  • Ampla faixa de tensão para AGV/AMR alimentados por bateria.
  • Compatível com soluções ctrlX AUTOMATION

One pager do ROKIT Motor

Obtenha em um rápido olhar todas as informações importantes sobre o ROKIT Motor.

Baixe o PDF

Novidades do ROKIT

Os AGVs A-Mate da K.Hartwall circulando em um pavilhão de exposições

K.Hartwall & ROKIT: Do conceito à implementação em tempo recorde

K.Hartwall reduz drasticamente o esforço de integração de seus AMRs A-MATE® utilizando o ROKIT Locator e o ROKIT Navigator. A integração perfeita com a norma VDA 5050 e a implantação em apenas uma semana estabelecem novos padrões de eficiência em projetos para clientes.

Armazém com dois empilhadores, um monitor ao lado do volante e o logotipo da SEP Logistik AG.

Com SEP Logistik AG e ROKIT Locator para 30% mais eficiência

A SEP Logistik AG, um fornecedor líder de soluções inovadoras para gestão de armazéns, amplia o seu sistema de gestão de empilhadores RELAG com o ROKIT Locator para localização em tempo real de toda a frota. Isto permite fluxos de trabalho sem necessidade de scanner, roteamento otimizado de ordens e economias de até 30% em recursos humanos.

Representação gráfica de um armazém a partir do interior, a azul. O foco está em vários veículos, como empilhadores e robôs móveis. O robot móvel está no centro e é iluminado.

Construção de robôs móveis facilitada

Descubra como o conjunto de soluções modulares de componentes de robótica e automação simplifica e acelera o desenvolvimento dos seus robôs móveis.

 Grande sítio de produção visto de cima e um título a dizer "Rexroth ROKIT Locator - Software de localização para robôs móveis"

ROKIT Locator em utilização na Noblelift

Veja como o ROKIT Locator da Rexroth é utilizado nos robots móveis APT, PS10 e RT20 da Noblelift.

Joerg Heckel (chefe de novos negócios na Bosch Rexroth) e um moderador estão à frente da exibição do ROKIT-ctrlX AUTOMATION e explicam o ROKIT Motor.

Webcast de robótica – episódio 4

Descubra por que desenvolver robôs móveis nunca foi tão fácil com a robótica inovadora e o kit de automação do ROKIT e ctrlX AUTOMATION.

Webcast de robótica – episódio 3

Webcast de robótica – episódio 3

Obtenha as informações mais recentes sobre os novos recursos do ROKIT Locator, bem como sobre o status de desenvolvimento do ROKIT Motor e do ROKIT Navigator.

Webcast de robótica – episódio 2

Webcast de robótica – episódio 2

Receba as últimas notícias sobre os componentes do Rexroth ROKIT

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 2

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 2

Nossos especialistas falam sobre o mercado chinês de intralogística e robótica, e também sobre o ROKIT Locator

IFOY AWARD para o ROKIT Locator

IFOY AWARD para o ROKIT Locator

Software de localização a laser premiado na categoria "Software de Intralogística"

As caixas de título Fale com o especialista e Podcast são exibidas em uma grade com um símbolo de receptor de telefone.

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 1

Nossos especialistas conversam sobre o ROKIT Locator e respondem às suas perguntas

Jörg Heckel (Diretor de Projetos de Robótica de Intralogística da Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Presidente de Desenvolvimento de Robótica de Intralogística da grow platform GmbH) falam sobre o Locator

Webcast de robótica – episódio 1

Nossos especialistas falam sobre o ROKIT Locator

Joerg Heckel (Diretor de projetos de robótica de intralogística da Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice-presidente sênior de novos negócios da área de produto da Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice-presidente da Geek+ Europe) assinam o acordo de cooperação referente ao software de localização Locator

Bosch Rexroth e Geek+ unem forças na robótica

Desenvolvedor global de soluções inovadoras de robótica de logística faz parceria com o software de localização Bosch Rexroth

As imagens mostram dois homens conversando. Um deles veste uma camisa branca e calças cinza, o outro veste um terno escuro, camisa branca e gravata. No fundo, há uma fábrica.

Tem interesse?

Queremos responder às perguntas sobre o Rexroth ROKIT e sobre outros componentes do ROKIT.

Não hesite em entrar em contato conosco.