Uma linha branca com uma ponta de seta branca e contorno vermelho e um alfinete branco na parte superior do primeiro plano que acaba em uma bandeira branca na parte de trás da imagem. Acima da linha há três círculos com três símbolos diferentes. Aprimore seus robôs móveis.

Rexroth ROKIT Navigator – Seu software de navegação de AGV/AMR preparado para o futuro

Fale conosco
Uma linha branca com uma ponta de seta branca e contorno vermelho e um alfinete branco na parte superior do primeiro plano que acaba em uma bandeira branca na parte de trás da imagem. Acima da linha há três círculos com três símbolos diferentes. Visão geral do ROKIT Navigator

Obtenha todas as informações importantes sobre o ROKIT Navigator no one pager.

Baixe o PDF
A imagem mostra um alfinete branco estilizado com um gancho na ponta e um furo na cabeça do alfinete. Horizontalmente, podem ser visualizados diversos modelos de veículos guiados automaticamente e empilhadeiras manuais. No furo do alfinete há um veículo guiado automaticamente (AGV). Localização e navegação facilitadas

O ROKIT Navigator é perfeito para ser utilizado com o software de localização ROKIT Locator – para o posicionamento preciso e o planejamento eficiente dos movimentos de seus robôs móveis.

ROKIT Locator
A imagem mostra o visual do kit de robótica ROKIT da Bosch Rexroth que consiste em quatro sobreposições com os respectivos nomes dos produtos aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. As letras “UX” são mostradas no centro. Elas estão dentro de um círculo de borda vermelha com os botões “SOFTWARE”, “HARDWARE” e “SERVICE”, além dos ícones dos respectivos produtos. Abaixo do ícone, há cinco robôs móveis alinhados. Um kit de ferramentas modular para seus robôs móveis

Com o kit de robótica ROKIT e o ctrlX AUTOMATION, você aproveita as vantagens de soluções modulares de software e hardware que podem ser combinadas entre si ou com soluções de terceiros, conforme necessário.

Assista ao vídeo

Rexroth ROKIT Navigator – Seu software de navegação de AGV/AMR preparado para o futuro

O ROKIT Navigator da Bosch Rexroth compatível com VDA 5050 é a sua solução inovadora e preparada para o futuro para o planejamento preciso e eficiente de movimentos de uma vasta gama de robôs móveis e cinemáticas de veículos. O software de navegação guia de forma confiável seus veículos guiados automaticamente (AGVs) ou robôs móveis autônomos (AMRs) de A a B, garantindo um comportamento de direção natural e compreensível – mesmo em ambientes dinâmicos, complexos e com espaço limitado. Com funções como encaixe rápido e de alta precisão em estações de transferência e desvio opcional de obstáculos, o ROKIT Navigator eleva a sua logística ao próximo nível.

Fundo azul com um retângulo azul claro com a inscrição “VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe” em letras da cor azul escuro.

Preparado para o futuro com VDA 5050

O ROKIT Navigator é totalmente compatível com sistemas de gestão de frotas habilitados para VDA 5050. A implementação inteligente do padrão VDA 5050 permite realizar a integração e o comissionamento de maneira especialmente rápida e simples – sem adaptadores ou interfaces adicionais. Isso minimiza seu esforço de desenvolvimento e proporciona a preparação ideal para futuros desafios.

Fundo azul com quatro quadrados formando um retângulo, um dos quadrados é azul e se encaixa perfeitamente no retângulo como o quarto quadrado.

Interfaces abertas para integração flexível

Graças à sua arquitetura modular e aberta, o software de navegação para robôs móveis se adapta perfeitamente a uma vasta gama de necessidades – desde o uso com o ROKIT Locator ou outras soluções avançadas de localização até várias cinemáticas de veículos. As interfaces abertas e a interface de usuário intuitiva aXessor minimizam o esforço de parametrização para diferentes tipos de veículos e permitem a integração flexível de tecnologias adicionais.

A imagem mostra o visual do kit de robótica ROKIT da Bosch Rexroth que consiste em quatro sobreposições com os respectivos nomes dos produtos aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator e ROKIT Motor. As letras “UX” são mostradas no centro. Elas estão dentro de um círculo de borda vermelha com os botões “SOFTWARE”, “HARDWARE” e “SERVICE”, além dos ícones dos respectivos produtos. Abaixo do ícone, há cinco robôs móveis alinhados.

Um kit de ferramentas modular para AGV/AMR

Combine o ROKIT Navigator com o ROKIT Locator para criar uma solução poderosa para localização precisa e navegação eficiente de seus robôs móveis. Com ROKIT – O kit de robótica e o sistema de automação ctrlX AUTOMATION , você se beneficia com soluções modulares de software e hardware que podem ser combinadas entre si e com soluções de terceiros conforme as suas necessidades. O ROKIT Navigator está disponível não só como uma solução modular de contêiner Docker, mas também como um app para o inovador sistema operacional ctrlX OS baseado em Linux – um componente central do ctrlX AUTOMATION. Como uma solução de sistema aberta, o software de navegação pode ser facilmente integrado ao controle do veículo (ctrlX CORE) e ao controle de segurança (ctrlX SAFETY), pois todas as informações necessárias para os outros componentes de software estão disponíveis no sistema pelo ctrlX Data Layer.

Assista ao vídeo
Assista ao vídeo

Visão geral dos benefícios do ROKIT Navigator

Um retângulo com um gráfico de barras que ficam maiores da esquerda para a direita.

Planejamento de movimentos eficiente

  • Encaixe rápido e de alta precisão (< 1 cm)
  • Especialmente indicado para ambientes dinâmicos, complexos e com espaço limitado.
  • Comportamento de direção confiável e natural
  • Desvio de obstáculos opcional
  • Uso interno e externo possível

Um retângulo com peças de quebra-cabeças que se encaixam.

Fácil integração – Pronto para o futuro com VDA 5050

  • Interface VDA 5050: rápida, eficiente e expansível
  • Perfeita para utilização com o ROKIT Locator
  • Compatível com cinemática de veículos comuns
  • Integração e comissionamento simples, rápidos e perfeitos
  • Método moderno de implementação de software e interfaces abertas
  • Integração de tecnologias de sensores adicionais
  • Suporte pela interface de usuário aXessor
  • Disponível como app ou contêiner Docker ctrlX OS

Visão geral das funções

Funções e características do software de navegação

Interface VDA 5050 – Rápida, eficiente e expansível: Suporte às especificações VDA 5050 entre os veículos e à gestão de frotas

Integração e configuração rápidas: Calibragem off-line de parâmetros do sistema com suporte de ferramentas utilizando a interface intuitiva do aXessor

Sistema aberto e adaptável: Não há estruturas de “caixa preta”, mas interfaces abertas que permitem integração e expansão fáceis e flexíveis

Método moderno de implementação de software: Implementação na forma de contêineres Docker ou como app para ctrlX OS – para obter máxima flexibilidade e escalabilidade

Navegação em espaços limitados: Manobras do veículo seguras com mínima necessidade de espaço

Encaixe rápido e de alta precisão: Tempos de ciclo menores e taxas de erro mais baixas graças à velocidade e precisão otimizadas

Compatível com diferentes tipos de acionamento: Ackermann, acionamento diferencial, acionamento omnidirecional

Acompanhamento virtual de linha: Funcionalidade robusta que permite definir rotas flexíveis sem marcações de linhas físicas

Desvio de obstáculos opcional: Detecta os objetos ao longo do trajeto e, opcionalmente, evita-os dentro da zona de desvio permitida

Conformidade com os requisitos de segurança externos: Assegura uma perfeita integração do controle de segurança ao planejamento dos movimentos do veículo

Consideração das restrições de aceleração: O planejamento de movimentos leva em consideração a conformidade com as acelerações máximas longitudinal e lateral.

Consideração do veículo e contorno de cargas: Evita a colisão do veículo ou da carga com obstáculos

Consideração das restrições de orientação: Dependendo do tipo de acionamento, possibilita sequências de movimentos independentes da orientação do veículo

One pager do ROKIT Navigator

Obtenha todas as informações importantes sobre o software de navegação para robôs móveis em um rápido olhar.

Baixe o PDF

Novidades do ROKIT

Os AGVs A-Mate da K.Hartwall circulando em um pavilhão de exposições

K.Hartwall & ROKIT: Do conceito à implementação em tempo recorde

K.Hartwall reduz drasticamente o esforço de integração de seus AMRs A-MATE® utilizando o ROKIT Locator e o ROKIT Navigator. A integração perfeita com a norma VDA 5050 e a implantação em apenas uma semana estabelecem novos padrões de eficiência em projetos para clientes.

Armazém com dois empilhadores, um monitor ao lado do volante e o logotipo da SEP Logistik AG.

Com SEP Logistik AG e ROKIT Locator para 30% mais eficiência

A SEP Logistik AG, um fornecedor líder de soluções inovadoras para gestão de armazéns, amplia o seu sistema de gestão de empilhadores RELAG com o ROKIT Locator para localização em tempo real de toda a frota. Isto permite fluxos de trabalho sem necessidade de scanner, roteamento otimizado de ordens e economias de até 30% em recursos humanos.

Representação gráfica de um armazém a partir do interior, a azul. O foco está em vários veículos, como empilhadores e robôs móveis. O robot móvel está no centro e é iluminado.

Construção de robôs móveis facilitada

Descubra como o conjunto de soluções modulares de componentes de robótica e automação simplifica e acelera o desenvolvimento dos seus robôs móveis.

 Grande sítio de produção visto de cima e um título a dizer "Rexroth ROKIT Locator - Software de localização para robôs móveis"

ROKIT Locator em utilização na Noblelift

Veja como o ROKIT Locator da Rexroth é utilizado nos robots móveis APT, PS10 e RT20 da Noblelift.

Joerg Heckel (chefe de novos negócios na Bosch Rexroth) e um moderador estão à frente da exibição do ROKIT-ctrlX AUTOMATION e explicam o ROKIT Motor.

Webcast de robótica – episódio 4

Descubra por que desenvolver robôs móveis nunca foi tão fácil com a robótica inovadora e o kit de automação do ROKIT e ctrlX AUTOMATION.

Webcast de robótica – episódio 3

Webcast de robótica – episódio 3

Obtenha as informações mais recentes sobre os novos recursos do ROKIT Locator, bem como sobre o status de desenvolvimento do ROKIT Motor e do ROKIT Navigator.

Webcast de robótica – episódio 2

Webcast de robótica – episódio 2

Receba as últimas notícias sobre os componentes do Rexroth ROKIT

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 2

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 2

Nossos especialistas falam sobre o mercado chinês de intralogística e robótica, e também sobre o ROKIT Locator

IFOY AWARD para o ROKIT Locator

IFOY AWARD para o ROKIT Locator

Software de localização a laser premiado na categoria "Software de Intralogística"

As caixas de título Fale com o especialista e Podcast são exibidas em uma grade com um símbolo de receptor de telefone.

Podcast "Fale com o especialista" – episódio 1

Nossos especialistas conversam sobre o ROKIT Locator e respondem às suas perguntas

Jörg Heckel (Diretor de Projetos de Robótica de Intralogística da Bosch Rexroth) e Christopher Parlitz (Presidente de Desenvolvimento de Robótica de Intralogística da grow platform GmbH) falam sobre o Locator

Webcast de robótica – episódio 1

Nossos especialistas falam sobre o ROKIT Locator

Joerg Heckel (Diretor de projetos de robótica de intralogística da Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vice-presidente sênior de novos negócios da área de produto da Bosch Rexroth) e Jackson Zhang (Vice-presidente da Geek+ Europe) assinam o acordo de cooperação referente ao software de localização Locator

Bosch Rexroth e Geek+ unem forças na robótica

Desenvolvedor global de soluções inovadoras de robótica de logística faz parceria com o software de localização Bosch Rexroth

As imagens mostram dois homens conversando. Um deles veste uma camisa branca e calças cinza, o outro veste um terno escuro, camisa branca e gravata. No fundo, há uma fábrica.

Tem interesse?

Queremos responder às perguntas sobre o Rexroth ROKIT e sobre outros componentes do ROKIT.

Não hesite em entrar em contato conosco.