Joysticks e punhos hidráulicos e eletrônicos para IHM

Joysticks para máquinas móveis

Desde controles piloto simples e robustos até joysticks avançados e multifuncionais, a Bosch Rexroth oferece a solução perfeita para sua máquina móvel. Nosso portfólio oferece total liberdade para criar sua IHM ideal

Escolha nossos joysticks hidráulicos para controle direto e progressivo, ou nossos joysticks eletrônicos com sinais CAN, PWM ou analógicos para sistemas que requerem segurança funcional até PLd – powered by BODAS. Complete seu design com nossa grande variedade de punhos ergonômicos, totalmente configuráveis com vários interruptores e controles proporcionais para atender às necessidades exatas de sua aplicação.

O portfólio de joysticks da Rexroth

Joysticks eletrônicos

Joysticks eletrônicos

Com até dois eixos proporcionais e saídas flexíveis de sinal CAN, PWM ou analógicos, os joysticks se integram perfeitamente a qualquer sistema eletrônico. Projetada para oferecer alta confiabilidade, a família de produtos 4THE5 cumpre os padrões de segurança funcional até PLd, garantindo segurança e desempenho máximos. Explore a IHM de última geração com controle digital para máquinas móveis modernas.

Saiba mais
Saiba mais
Joysticks hidráulicos

Joysticks hidráulicos

Beneficie-se de um controle de máquinas direto, progressivo e sensível: Disponíveis com corpos de ferro fundido ou alumínio e até quatro portas de controle piloto, os joysticks são soluções robustas e flexíveis. Com opções como travas para posicionamento preciso, eles garantem desempenho confiável para suas aplicações mais exigentes.

Saiba mais
Saiba mais
Punhos de IHM

Punhos

Escolha em nossa grande variedade de formatos e configure-os com vários botões, balancins de ligar/desligar ou elementos proporcionais. Com opções de segurança funcional disponíveis até PLd, você pode criar uma solução IHM personalizada de alto desempenho. Nossos punhos são concebidos para oferecer uma ergonomia superior e controle completo.

Saiba mais
Saiba mais
Joystick resistente e ergonômico SENSE+

Joystick SENSE+

Esse punho de joystick altamente ergonômico e multifuncional para máquinas móveis faz parte da família de joystick eletrônicos 4THE5. Seu design modular permite uma ampla personalização com vários interruptores e balancins proporcionais. Desenvolvido para oferecer um desempenho robusto, ele aumenta o conforto e o controle do operador, adaptando-se facilmente às diversas necessidades de aplicação.

Saiba mais
Saiba mais
Configurador online para solução IHM off-highway

Conceba suas próprias soluções IHM

Personalize as soluções em produtos de IHM da Rexroth de acordo com suas necessidades para máquinas móveis e simplifique a tomada de decisões em apenas alguns passos – com os configuradores da Rexroth.

Configure agora
Especialista em joysticks IHM da Bosch Rexroth

"Escolher o joystick perfeito depende de sua tarefa específica. O portfólio modular da Bosch Rexroth oferece as soluções ideais para cada um desses casos. Converse com nossos especialistas para encontrar a configuração perfeita."


Gerente de produtos, Bosch Rexroth

Perguntas frequentes

Encontre aqui as respostas para suas perguntas mais frequentes.

Quando é que preciso de um joystick PLc ou PLd?

Um joystick funcionalmente seguro é obrigatório para qualquer função de máquina crítica em termos de segurança quando uma falha possa representar um risco para as pessoas ou para o ambiente. Isso vale para operações de direção, frenagem e elevação de cargas em máquinas que operam conforme as normas de segurança globais, como a ISO 13849 ou IEC 61508. Nossos joysticks eletrônicos, disponíveis com sensores redundantes até o nível de desempenho d (PLd), garantem que seu equipamento atenda a essas rigorosas normas de segurança internacionais, da Europa à América do Norte e outros mercados.

Quais são as vantagens de um joystick com CAN bus em relação um analógico?

Um joystick com CAN bus é a melhor escolha de OEM para veículos modernos e inteligentes. Ele reduz drasticamente a complexidade da fiação, oferece alta imunidade à interferência elétrica em locais de trabalho e permite diagnósticos avançados para facilitar a solução de problemas. Enquanto um joystick analógico simples é uma solução confiável para funções básicas, o protocolo CAN bus (como o SAE J1939) é o padrão para máquinas complexas. Isso garante a comunicação contínua entre todos os componentes eletrônicos, um fator crítico para frotas de máquinas distribuídas globalmente.

Os joysticks da Rexroth são adequados para ambientes off-highway?

Os joysticks da Bosch Rexroth foram concebidos para ter uma extrema durabilidade. Eles têm altas classificações de proteção IP (p. ex., IP67), o que os torna resistentes a poeira, água e lavagem de alta pressão. Construídos com materiais robustos e submetidos a rigorosos testes de vibração e temperatura, eles garantem um desempenho confiável nas condições off-highway mais severas, seja no frio ártico, no calor do deserto ou em climas úmidos. Isso garante o máximo de tempo de atividade da máquina em qualquer parte do mundo.

O que é uma função de "trava" ou "bloqueio" em um joystick?

Uma trava faz um "clique" tátil ou uma resistência perceptível durante o movimento do joystick, dando ao operador um feedback físico. Uma função de bloqueio, por sua vez, mantém o joystick mecanicamente nessa posição de travamento até que seja reinicializado ativamente. Esses recursos são altamente úteis para funções que exigem uma configuração constante, como a manutenção de uma velocidade fixa ou fluxo hidráulico constante. Como resultado, isso melhora o conforto e a precisão do operador durante tarefas repetitivas.

Onde posso encontrar documentação técnica e modelos CAD para seus joysticks?

Você pode acessar fichas técnicas detalhadas, manuais de instalação e informações adicionais sobre os produtos nas respectivas páginas de produtos (modelos CAD 2D/3D disponíveis mediante solicitação). Visite o Centro de Downloads da Rexroth para obter toda a documentação técnica pública para nosso portfólio de soluções móveis.

Suporte

Dois especialistas conversando sobre IHM

Contato

Entre em contato com nossos especialistas para obter soluções personalizadas e discutir seus próximos projetos em IHM.

Entre em contato com nossos especialistas

Localizador de contatos
Localizador de contatos
Documentos do produto sobre soluções IHM da Rexroth

Documentação do produto

Visite o centro de downloads da Rexroth para obter mais detalhes técnicos, informações sobre nossos produtos e outros documentos para as soluções em nosso portfólio de produtos de IHM.

Centro de downloads
Centro de downloads
Máquinas móveis off-highway

Vídeos

Saiba mais sobre como a IHM da Rexroth está mudando o mercado off-highway: assista aos últimos vídeos e aprenda mais sobre nossos produtos e soluções.

Assista à playlist
Assista à playlist