1. Home
  2. Setores
  3. Semicondutores e eletrônicos
Discos semicondutores Suporte de alto desempenho para toda a sua cadeia de valor

Siga diretamente para as nossas soluções de produção de discos, front-end, back-end e manufatura de eletrônicos.

Nossas soluções

Acelere a engenharia e a automação de semicondutores

Damos as boas-vindas ao seu experiente parceiro de engenharia e automação para mecatrônica e Motion Control. Oferecemos suporte com engenharia de alta velocidade e soluções prontas para uso em toda a cadeia de valor de semicondutores e eletrônicos.

Um histórico de mais de 20 anos aliado a uma alta capacidade de resposta

Ganhe velocidade do laboratório à fábrica — com estreita colaboração desde o primeiro protótipo. Descubra a simplicidade com subconjuntos mecatrônicos prontos para uso e Motion Control de precisão projetado para sua aplicação. Todos eles se encaixam fácil e perfeitamente no design da sua máquina. Domine a escalabilidade com manufatura replicável. Maximize a sustentabilidade e a longevidade com nossos componentes de qualidade internos. E para qualquer suporte, nossas equipes de engenharia especializadas estão sempre perto de você.

Visual da cadeia de valor para a produção de semicondutores.

Nossa tecnologia

Na Bosch Rexroth, você pode contar com uma variedade de componentes e subconjuntos prontos para instalar que provavelmente são únicos: completos, modulares e personalizados para requisitos específicos de semicondutores. Nosso objetivo final é oferecer suporte aos conceitos de máquinas com padrão de excelência mundial.

Fale com nossos especialistas
Fale com nossos especialistas

Front-end

Transporte de discos OHT

Vista panorâmica de uma sala limpa grande e iluminada com pisos e tetos brancos, apresentando máquinas industriais complexas.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Estrutura do quadro
  • Capacidade de carga
  • Interface com OHT
  • Segurança e considerações sobre salas limpas


Categoria do produto:
COMPONENTES
Perfis estruturais de alumínio e elementos de conexão para salas limpas


BENEFÍCIOS

  • Alumínio anodizado para reduzir a geração de partículas
  • Cobrir compartimentos em T abertos com tampas de compartimentos para conformidade com salas limpas
  • Compatibilidade com ambientes ISO Classe 3–4
  • Suportes de montagem e fixadores
    (M8 inoxidável ou mais forte) resistente à vibração

Limpeza de discos — Sistema de manuseio de discos para limpeza de lotes de discos

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Movimento de discos sem respingos
  • Contaminação por partículas minimizada


Categoria do produto:
SUBCONJUNTO
Manuseio de discos em lotes:
Transporte contínuo e preciso dos suportes de discos ao longo de todas as fases do processo de limpeza úmida


BENEFÍCIOS

  • Engenharia de precisão
    O Motion Control de vários eixos e as elevações com limitações de solavancos permitem um manuseio de discos altamente preciso. Garante um movimento suave e repetível para uma tensão mecânica mínima.
  • Alta taxa de rendimento e eficiência
    Otimizado para transferências rápidas e contínuas de discos sem comprometer a segurança ou a precisão. Aumenta a produtividade e, ao mesmo tempo, mantém a qualidade consistente do processo.
  • Manuseio suave e sem respingos
    Projetado para minimizar o estresse mecânico e químico em discos. Garante a integridade das superfícies de discos sensíveis durante o processamento úmido.


Ficha técnica: Sistema de manuseio de discos para limpeza de lotes de discos

Limpeza de discos — Sistema de manuseio de discos para limpeza de discos isolados

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Compatibilidade com todas as principais plataformas de CMP e metrologia
  • Conformidade com SEMI E84/E87


Categoria do produto:
SUBCONJUNTO
Manuseio de discos isolados:
Solução de transporte de discos de alta precisão para a limpeza de discos isolados entre os processos CMP e downstream


BENEFÍCIOS

  • Transporte de alta precisão
    Garante um movimento de discos preciso e estável entre os processos CMP e downstream. Minimiza erros de alinhamento e manipulação de discos.
  • Integração perfeita com CMP
    Concebidos especificamente para transferência entre equipamentos CMP e estações de limpeza ou processamento subsequentes.
  • Alta taxa de rendimento e eficiência
    Otimizado para transporte rápido de discos sem comprometer a precisão. Melhora o rendimento geral do processo e a eficiência da produção.


Ficha técnica: Sistema de manuseio de discos para limpeza de discos isolados

Deposição

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Limpeza e controle da contaminação:
    Sala limpa com classificação mínima ISO 5. Sem lubrificantes que eliminam gases ou criam partículas — geralmente rolamentos secos ou graxas compatíveis com vácuo
  • Temperatura e compatibilidade do material:
    Tolerância a temperaturas de processo (até ~450 °C para CVD, maior para alguns PVD) sem deformação


Categoria do produto:
SUBCONJUNTO
Pinos de elevação de discos:
Nosso sistema de manuseio de discos para deposição garante funções precisas de elevação e posicionamento


BENEFÍCIOS

  • Elevação precisa de discos e suporte
    Garante levantamento e abaixamento precisos de discos durante a deposição, evitando o contato superficial que poderia danificar filmes delicados.
  • Compatibilidade com vácuo e sala limpa
    Construído a partir de materiais ultralimpos e com baixa emissão de gases para atender aos rigorosos requisitos de vácuo e sala limpa
  • Posicionamento estável e repetível
    Oferece repetibilidade em nível de micrômetro para manter a espessura uniforme do filme e o alinhamento preciso do processo


Ficha técnica: Sistema de manuseio de discos para deposição

Gravação — Sistema de manuseio de discos para carregamento em gravação

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Transferência de discos confiável e sem contaminação para ambientes críticos de gravação
  • Alinhamento preciso, posicionamento seguro e separação suave entre cassetes, FOUP e câmaras de gravação


Categoria do produto:
SUBCONJUNTO
Entrega de transferência de discos ultraconfiável e sem contaminação em ambientes críticos de gravação


BENEFÍCIOS

  • Alinhamento e posicionamento de precisão
    Garantia de centralização e orientação precisas da discos para transferência confiável em câmaras de gravação.
  • Integração perfeita da automação
    Totalmente compatível com braços robóticos, carregadores FOUP e sistemas de automação de fábrica (AF) para operação de alta taxa de rendimento.
  • Alta durabilidade de ciclo
    Projetado para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, com longevidade mecânica comprovada e requisitos mínimos de manutenção.


Ficha técnica: Sistema de manuseio de discos para carregamento em gravação

Gravação — Sistema de manuseio de discos para gravação úmida

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Adequação para limpeza pré e pós-gravação
  • Remoção de alta qualidade de partículas e resíduos
  • Consumo de produtos químicos e estresse do disco minimizados


Categoria do produto:
SUBCONJUNTO
Sistema de limpeza de última geração para discos isolados no processamento úmido de precisão na manufatura de semicondutores


BENEFÍCIOS

  • Precisão de posicionamento em nível micrométrico
    O controle preciso da altura de elevação garante um alinhamento adequado com bicos de pulverização, imersão ou distribuição.
  • Geração ultrabaixa de partículas
    Mecânica limpa e otimizada para contato para minimizar a contaminação durante o processamento úmido corrosivo.
  • Pronto para automação
    Integra-se perfeitamente com sistemas de manuseio de bancada úmidos e módulos de transferência robóticos.


Ficha técnica: Sistema de manuseio de discos para gravação úmida

CMP

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Manuseio suave:
    Perfis de aceleração suave para evitar o deslizamento ou a quebra de discos
  • Ambiente limpo:
    Design antiestático para reduzir a atração de partículas
  • Posicionamento preciso:
    Alinhe os discos exatamente na porta de entrada da próxima ferramenta
  • Integração:
    Comunicação com as portas de carregamento e a automação de fábrica de ambas as ferramentas


Categoria do produto:
SUBCONJUNTO
Polimento da unidade de rotação:
Sistema para manuseio ultrapreciso de discos durante a planarização químico-mecânica


BENEFÍCIOS

  • Controle rotacional estável
    Projetado para um movimento de rotação suave e sem vibrações para obter superfícies planas sem defeitos.
  • Resistente a produtos químicos e polpa
    Materiais construídos com componentes resistentes à corrosão para suportar polpa abrasiva e produtos químicos CMP agressivos.
  • Integração contínua de ferramentas
    Totalmente compatível com o tratamento automatizado de discos e plataformas de automação de processo CMP.


Ficha técnica: Sistema de manuseio de discos para CMP

Inspeção e teste de discos

Três sondas cilíndricas metálicas posicionadas acima de um disco de silicone com padrão em grade azul.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Precisão e exatidão
  • Rendimento e tempo de ciclo
  • Limpeza e controle da contaminação


Categoria do produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
Inspeção e teste de discos com ctrlX MOTION e sistemas lineares


BENEFÍCIOS

  • Retidão e planicidade dos trilhos lineares:
    ≤ 1 µm/100 mm
  • Repetibilidade de posicionamento:
    ≤ ±0,5 µm (X/Y), ≤ ±1 µrad (rotação)
  • Movimento coordenado de vários eixos com perfis com limitações de solavancos para movimentos suaves e rápidos
  • Motion Control de loop fechado com planejamento de trajetória para os eixos X/Y/Z/θ
  • Integração com SECS/GEM

Back-end

Moagem traseira de discos

Um disco circular prata apoiado em uma base circular azul plana maior.
—

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Posicionamento linear de submicrométrico
  • Conformidade com salas limpas
  • Alta rigidez, amortecimento de vibração
  • Sincronização do mandril


Categoria do produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
ctrlX MOTION com eixos lineares e diagnóstico integrado


BENEFÍCIOS

  • Acionamentos com baixa folga — alta qualidade de superfície
  • Alta repetibilidade — menos rejeições
  • Sistema de controle escalável — para qualquer tamanho
  • Diagnóstico integrado — manutenção reduzida
  • Perfis de movimento predefinidos — comissionamento rápido

Corte de discos

Um disco circular prata apoiado em uma base circular azul plana maior.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Movimento XY de alta velocidade e sem reação
  • Correção de trajeto baseada na visão
  • Repetibilidade submicrométrica
  • Sala limpa classe 5-6


Categoria do produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
Solução de movimento com controle XYZ usando ctrlX CORE


BENEFÍCIOS

  • Posicionamento de alta velocidade — cortes mais rápidos
  • Movimento estável — movimento preciso da lâmina
  • Módulos compactos — pronto para ambientes limpos
  • Interfaces de automação abertas — link fácil CLP/IHM
  • Ferramenta de diagnóstico — solução rápida de problemas
  • Acionamentos com uso eficiente de energia — custos mais baixos

Teste de chips

Duas sondas metálicas tocando um disco de silicone com padrão em grade azul.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Movimento do estágio:
    Repetibilidade; sincronização com sistemas ópticos/sensores, compensação térmica
  • Movimento do mandril:
    Aceleração/desaceleração suave, precisão de posicionamento (XYZ)
  • Estágio de disco com amortecimento ativo:
    Movimento preciso, repetibilidade, posicionamento preciso


Categoria de produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
Soluções de movimento de estágio e mandril com ctrlX MOTION, acionamentos e controles e sistemas lineares


BENEFÍCIOS

  • Alinhamento preciso de discos com óptica de inspeção
  • Evita o deslizamento ou a vibração dos discos
  • Movimento consistente ao longo do tempo — estabilidade do processo em toda a faixa de temperatura
  • Precisão subnanométrica para detecção de defeitos
  • Acionamento preciso de câmeras ou sensores durante o movimento

Fixação de chips

Uma única sonda metálica diretamente acima de um disco de silicone com padrão em grade azul.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Repetibilidade
  • Alta precisão de posicionamento
  • Compensação térmica e correção de desvios
  • Sincronização com sistemas ópticos/sensores de inspeção


Categoria do produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
Solução básica de movimento de fixação (ctrlX Motion) + integração de loop de força


BENEFÍCIOS

  • Componentes com controle preciso da força Z para alta qualidade de fixação
  • Integração EtherCAT para uma comunicação perfeita
  • Conjunto de soluções com HMI personalizável e lógica de controle — menos erros, utilização segura
  • Feedback em tempo real — redução de sucata
  • Integração flexível do sistema

Moldagem de chips

Microchip cinza estilizado com pinos metálicos e com um pequeno quadrado azul brilhante no centro.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Monitoramento da força/posição da prensa de molde
  • Eixos rígidos e termicamente estáveis
  • Processo de selagem e limpeza
  • Atuação em eixos paralelos


Categoria do produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
Kit de movimento de alta força com controle de loop fechado (ctrlX MOTION)


BENEFÍCIOS

  • Componentes para fechamento preciso do molde — sem sistema hidráulico
  • Fácil manutenção — baixo tempo de inatividade
  • Pressão e posição em loop fechado — alta estabilidade
  • Perfis de movimento personalizados — controle específico do produto
  • Fiação reduzida — gabinete mais limpo

Teste final

Um conjunto de microchips quadrados pretos com pinos metálicos dispostos em uma superfície cinza mais clara.

SUA CADEIA DE VALOR PRECISA DE...

  • Indexação de alta velocidade
  • Integração com testadores
  • Colocação repetível
  • Movimento limpo e segurança
  • Captura de dados


Categoria do produto:
CONJUNTO DE SOLUÇÕES
ctrlX S-MOTION com IHM modular e interface de visão


BENEFÍCIOS

  • Componentes que permitem movimentos de alta dinâmica e precisão — para ciclos de teste rápidos e resultados precisos
  • Conectividade pronta para MES — ajuste digital de fábrica
  • Hardware e software com mobilidade dimensionável — atualizações fáceis
  • Integração flexível com linhas de teste existentes — CAPEX reduzido



Fale com nossos especialistas

Vamos discutir suas necessidades e nossas soluções. Nossos especialistas estão sempre disponíveis. Estamos ansiosos para falar com você!

Jan Kazmaier

Jan Kazmaier

Gerente Sênior de Vendas do Segmento Industrial de Semicondutores e Eletrônicos

Contato

Thomas Kober

Thomas Kober

Chefe do Segmento Industrial de Semicondutores e Eletrônicos

Contato

Stanson Tse

Stanson Tse

Gerente de Indústria, Segmento Industrial de Semicondutores e Baterias, Sudeste Asiático

Contato

Camilo Orjuela

Camilo Orjuela

Gerente de Vendas do Segmento Industrial de Semicondutores e Eletrônicos, América do Norte

Contato

Bryan Hellum

Bryan Hellum

Gerente de Desenvolvimento de Negócios — Segmento Industrial de Semicondutores e Eletrônicos, América do Norte

Contato

Seu parceiro de engenharia e automação para mecatrônica e Motion Control

As vantagens de uma parceria promissora.

O quê: Criação rápida de protótipos e engenharia personalizada

Como: Com a coengenharia que ajuda a melhorar o design da sua máquina: mais inteligente, menor, mais segura

  • Ganhe velocidade

O quê: Menor variação de fornecedores e alta qualidade de uma única fonte

Como: Com componentes prontos para salas limpas e manufatura interna com repetibilidade

  • Maximize a sustentabilidade

O quê: Chegada mais rápida ao mercado e menor esforço de integração

Como: Com subconjuntos mecatrônicos pré-integrados e testados

  • Descubra a simplicidade

O quê: Rendimento máximo

Como: Com Motion Control preciso e de alta velocidade

  • Ganhe velocidade

O quê: Escalabilidade contínua

Como: Por meio de nossa rede de produção global

  • Domine a escalabilidade

Notebook com exposição em 3D

Explore nossas soluções de automação em 3D

Explore nossas soluções industriais em um parque industrial interativo que oferece tudo: desde resumos de processos de alto nível até análises detalhadas de produtos individuais. Saiba mais sobre nossas ofertas para vários setores em nossa exposição virtual em 3D.

Descubra nossas soluções em automação
Descubra nossas soluções em automação
Sistema de manuseio de discos para deposição

Encontre a solução de automação certa para seu desafio

Explore o Catálogo de Aplicações da Bosch Rexroth: uma coleção dinâmica de aplicações reais de automação, combinadas com os produtos, ferramentas e parceiros especializados certos. Desde a identificação da solução ideal para o seu desafio até a aceleração da implementação com modelos validados, o catálogo o orienta da ideia à execução.

Aplicações feitas por especialistas

Soluções mais inteligentes para a produção de semicondutores

Explore nossas soluções avançadas para toda a cadeia de processos de semicondutores, desde componentes certificados para salas limpas para manuseio de discos até sistemas dinâmicos para teste de chips. Este vídeo da Semicon Europa 2025 mostra nossas mais recentes inovações.

Brochura da Semicon

Bosch Rexroth para o setor de semicondutores e eletrônicos

O que você pode esperar da Bosch Rexroth? Encontre respostas sobre engenharia colaborativa, conhecimento específico do setor, capacidade de manufatura e uma gama consistente de soluções mecatrônicas e de Motion Control.

Faça download da brochura
Faça download da brochura

Gerenciamento de complexidade e velocidade

Os fabricantes de máquinas e os usuários finais no setor de semicondutores enfrentam duas tendências concorrentes: Primeiro, o aumento da complexidade resultou em mais de 2000 etapas de processos individuais na manufatura de chips. Ao mesmo tempo, os consumidores esperam uma inovação acelerada em todas as áreas de produtos inteligentes e conectados.

Na Bosch Rexroth, oferecemos suporte para o gerenciamento de complexidade e para o aumento da velocidade, permitindo ciclos de desenvolvimento significativamente menores.

Duplicação da velocidade de desenvolvimento

Se você quiser permanecer na vanguarda de seu mercado, os processos tradicionais de desenvolvimento se tornaram muito lentos. Vamos romper com padrões antigos: Vamos sobrepor o desenvolvimento de equipamentos e processos com a fase de pesquisa fundamental. E comece a integrar os módulos enquanto estiver concluindo o desenvolvimento.

Ao substituir o desenvolvimento sequencial pelo simultâneo, ajudamos você a reduzir pela metade o tempo de engenharia, reduzir significativamente o tempo de entrada no mercado e expandir mais rapidamente.

Rápida criação de protótipos e modificação do design

Onde a velocidade e a qualidade contam, nossas eficientes equipes ajudarão você a alcançar os resultados desejados.

Você tem uma ideia para uma solução mecatrônica que melhorará o processo ou atenderá a um requisito específico do cliente? Dentro de 48 horas, você receberá uma avaliação válida sobre se podemos concretizar a sua visão. Implementaremos seu protótipo específico dentro de três meses! Ou você precisa modificar um design existente? Também aqui estabelecemos padrões em termos de velocidade!

Fabricado para escalabilidade

Confiança, rapidez e linguagem comum — essas são as vantagens de trabalhar com nossa equipe global de especialistas. Situados no centro dos principais polos da indústria de semicondutores, reunimos uma vasta gama de competências técnicas. Além da engenharia líder, você pode contar com um nível extremamente alto de integração vertical, que torna nossos produtos independentes de problemas da cadeia de fornecimento. Com nossa rede global de manufatura, estamos onde você está.

Mapa mundial mostrando unidades para tecnologias de movimento linear, montagem, automação e eletrificação.
Homem sorrindo em frente a uma fábrica

Conte com um dos portfólios mais completos de produtos de automação industrial

Você quer expandir suas capacidades, construir rapidamente linhas de produção ou fábricas seguras e simplificar processos? Como seu parceiro de automação, a Bosch Rexroth oferece o suporte necessário. Seja com tecnologia de automação, tecnologia de união ou de manuseio de materiais: nossas soluções permitem que você digitalize, conecte e automatize facilmente seus processos.

Automação industrial
Automação industrial
Ícones para tecnologia de automação

Tecnologia de automação

  • Acionamentos de fuso
  • Eixos lineares e atuadores
  • Guias lineares
  • Controles
  • Software e ecossistema
  • Movimento, acionamentos e motores

Mais informações sobre automação
Ícones para tecnologia de união

Tecnologia de união

  • Prensagem e união
  • Montagem de armações
  • Aperto
  • Soldagem por resistência

Mais sobre a tecnologia de união
Ícones para manuseio de materiais

Tecnologia de manuseio de materiais

  • Robótica linear e sistemas cartesianos de vários eixos
  • Eixos Lineares
  • Transportador e sistemas transportadores
  • Fornecimento de material
  • Robótica móvel

Mais informações sobre o manuseio de materiais
Logomarca de serviços da Bosch Rexroth

Serviços essenciais

Queremos que seus equipamentos Bosch Rexroth funcionem da maneira mais eficiente pelo máximo de tempo possível. Por isso asseguramos a disponibilidade de peças de reposição, reparos e suporte técnico não só para todos os produtos do portfólio atual, mas também por um período de pelo menos 10 anos depois da fase de vendas ativa. Após a fase de vendas ativa, há uma fase de serviços estendida.

Também oferecemos ajuda imediata ao pressionar um botão. Em caso de problemas no funcionamento, o ctrlX Digital Service Assistant está disponível com acesso ao portfólio completo de serviços 24 horas por dia. Os serviços de reparo e a linha direta estão disponíveis 24 horas para você. E para assegurar que você possa agir ao invés de reagir, fornecemos serviços inovadores como manutenção preventiva.

Serviços
Serviços