Motor Hägglunds Thunder pe scenă, pe un fundal industrial.

Hägglunds înseamnă și va însemna întotdeauna soluții fără angrenaj, cu cuplu ridicat, care aplică puterea direct pe arborele acționat. Acum există mai mult decât un singur mod de a atinge acest nivel de flexibilitate eficientă. Atunci când cuplul și electricitatea intră în contact, ele se îmbină sub forma Hägglunds Thunder.

Sunetul barierelor depășite

Hägglunds Thunder este un motor sincron cu cuplu constant și cu magneți permanenți (PM) - un motor electric multipolar care poate furniza un cuplu ridicat la turație redusă. Acest lucru îl transformă în elementul de bază pentru un sistem de acționare directă Hägglunds complet electric.

Într-un mediu de aplicație adecvat, poate fi chiar mai mult. Hägglunds Thunder poate amplifica punctele forte ale unei acționări directe și vă poate crește productivitatea. Atunci când nevoile dumneavoastră se aliniază cu avantajele pe care le oferă, impactul pur și simplu se propagă.

Prim-plan pe motorul Hägglunds Thunder.

O furtună perfectă de viteză și eficiență

Hägglunds Thunder permite un echilibru diferit, furnizând răspunsuri extrem de eficiente la provocările specifice ale aplicațiilor. Acesta furnizează beneficiile cunoscute ale Hägglunds, dar în moduri noi. Ele includ o viteză complet variabilă de la staționare la valoarea maximă, furnizată prin controlul frecvenței.

De la o turație nominală de funcționare ușor mai mare de 30 rpm, capacitatea motorului crește până la o turație impresionantă de 300 rpm. La orice turație peste cea nominală, randamentul este aproape constant. Hägglunds Thunder funcționează și tot funcționează fără a-și pierde din intensitate.

Motor Hägglunds Thunder în funcțiune pe o moară cu bile.

O putere extraordinară a arborelui

Cu un cuplu nominal de până la 200 kNm, Hägglunds Thunder este depășit la nivel de cuplu de alte motoare Hägglunds. Însă cuplul său ridicat poate fi asociat cu o viteză considerabil mai mare. Când cele două se intersectează la arbore, acest lucru permite mai multă putere ca niciodată - până la 4300 kW.

Deși poate părea explozivă, puterea Hägglunds este mereu prevăzută cu protecție. Timp de până la 60 de secunde, Hägglunds Thunder poate susține o supraîncărcare de 200%.

Două motoare Hägglunds Thunder.

Relaxare remarcabilă

Dinamica unică a Hägglunds Thunder creează o primă impresie uimitoare. Dar, odată pus în mișcare, tot ceea ce urmează este o stare de calm de durată. Cu foarte puțină întreținere, acesta oferă fiabilitatea pe care o așteptați de la o soluție Hägglunds. Un pachet de senzori încorporat sporește siguranța la funcționare, iar acest lucru vă permite să monitorizați integral starea unității de acționare.

Pregătiți-vă pentru Hägglunds Thunder

O gamă largă de dimensiuni ale motoarelor Hägglunds Thunder permite dimensionarea optimă de la niveluri de putere mici până la valori de ordinul megawaților. Furnizăm ceea ce aveți nevoie pentru un sistem complet de acționare la tensiune joasă, medie sau înaltă, inclusiv controlul frecvenței variabile.

Ca întotdeauna, veți primi o soluție completă de la Hägglunds. Contactați-ne pentru ca noi să putem începe să planificăm o soluție pentru dumneavoastră

Aflați mai multe informații

Descărcați broșura produsului

Aflați mai multe despre Hägglunds