Unitățile de transfer cu bile sunt elemente de rulare prevăzute cu o bilă de sarcină care se poate roti liber, permițând deplasarea omnidirecțională, rotirea și poziționarea sarcinilor (de exemplu, mărfuri și piese de prelucrat) cu o rezistență minimă la frecare. Acestea sunt alcătuite dintr-o carcasă cu o bilă de sarcină mare, susținută de mai multe bile de susținere și de umplutură, și sunt utilizate în sisteme transportoare, mese de asamblare, mașini de ambalat, sisteme de logistică, prelucrarea tablei și manipularea mărfurilor transportate pe calea aerului. Spre deosebire de transportoarele cu role clasice, acestea permit mișcări orizontale în orice direcție.
Componente și organe de mașini de la Bosch Rexroth.
Informații despre produs
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
1. Ce sunt unitățile de transfer cu bile și la ce servesc?
2. Cum aleg unitatea de transfer cu bile potrivită pentru aplicația mea?
Alegerea unității de transfer cu bile potrivite depinde de mai mulți factori: sarcina care trebuie transportată (ușoară sau grea), viteza de transport, condițiile de mediu (de exemplu, temperatură, praf, umiditate), poziția de instalare dorită și tipul de fixare. Unitățile de transfer cu bile de la Bosch Rexroth sunt proiectate pentru un interval de temperatură cuprins între -30 și 100 °C - fără a face compromisuri în ceea ce privește capacitatea de încărcare - și sunt protejate eficient împotriva contaminării, prin intermediul unor garnituri din pâslă îmbibate cu ulei. Pentru o alegere optimă și o proiectare sigură, adaptată aplicației, Bosch Rexroth pune la dispoziție diagrame detaliate ale coeficienților de frecare, precum și informații clare privind capacitățile de încărcare și durata de utilizare.
3. Unitățile de transfer cu bile pot fi acționate și pe verticală sau lateral?
Da, unitățile de transfer cu bile de la Bosch Rexroth sunt proiectate pentru o funcționare sigură în orice poziție de montare - indiferent că bila de sarcină este orientată în sus, în sus, lateral sau înclinată - fără restricții funcționale sau pierderi ale capacității de încărcare. Rezultatul: flexibilitate maximă la configurarea sistemelor dumneavoastră.
4. Cum se poate calcula și planifica durata de utilizare a unităților de transfer cu bile?
Durata de utilizare a unităților de transfer cu bile este determinată de capacitatea de încărcare, de sarcina efectivă și de condițiile de funcționare. Bosch Rexroth oferă o formulă uniformă și ușor de utilizat pentru calculul duratei de utilizare pentru toate tipurile și dimensiunile. Astfel, se pot planifica cu precizie intervalele de întreținere, se pot evita perioadele de întrerupere neprogramate și se poate crește productivitatea în mod durabil.
5. Care sunt principalele avantaje ale unităților de transfer cu bile față de alte sisteme transportoare?
Unitățile de transfer cu bile oferă o flexibilitate deosebită în comparație cu transportoarele cu role sau cu ghidajele. Acestea permit mișcare omnidirecțională, adică în orice direcție, ceea ce simplifică considerabil rotirea și poziționarea mărfurilor. Rezistența minimă la frecare a acestora permite economisirea de energie, iar robustețea și necesitatea redusă de întreținere contribuie la diminuarea costurilor de exploatare. Sunt ideale în situațiile în care sunt necesare precizie, flexibilitate și eficiență la manipularea materialelor.