Modul în care variatoarele de turație protejează mediul și măresc productivitatea.
Size&Select Assistant
Soluții de variatoare de turație: curent electric mai puțin, zgomot mai redus, costuri mai mici.
Cu toții trebuie să contribuim la lupta împotriva schimbărilor climatice. Operatorii de instalații și producătorii de mașinii joacă și ei un rol esențial – cu sisteme eficiente energetic noi și retehnologizări pentru optimizarea consumului de energie al mașinilor existente. Variatoarele de turație prezintă un potențial deosebit pentru îmbunătățirea în această privință. Deoarece furnizează puterea necesară cu precizie de ceasornic și comută în standby în timpul fazelor de funcționare în gol, acestea reduc consumul de energie cu până la 80 de procente, în funcție de ciclul de lucru și, prin urmare, evită emisiile de CO₂.
RAPID ȘI SIMPLU
Planificare și configurare rapide Alegeți din mai mult de 100 de seturi preconfigurate sau propuneți o configurație online individuală. Cu ajutorul ghidului pas cu pas, puteți garanta dimensiunile optime ale sistemului. Astfel, instalarea și procesul de punere în funcțiune sunt accelerate.
Retehnologizare eficientă Sytronix a fost proiectat special pentru modernizarea sistemelor de reglare a presiunii. Specialiștii Rexroth cu experiență ajută utilizatorii să profite la maximum de avantajele Sytronix, chiar și în cazul sistemelor instalate anterior.
Interfețe de comunicare deschise Sytronix oferă conectivitate completă cu multi-Ethernet (PROFIBUS, multi-Ethernet cu Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), precum și conexiuni rapide și confortabile cu unitățile de control ale terților.
MAI EFICIENT
Instalare și punere în funcțiune fără complicații Casetele de dialog pentru punerea în funcțiune, măsurarea automată a motorului și funcțiile hidraulice integrate (funcția pauză/reluare, demararea progresivă, funcțiile de protecție, gestionarea senzorilor HPU, limitarea de putere a pompelor, funcționalitatea master-slave, funcția pentru pompe cu ajustare în două puncte) vă ghidează cu încredere și rapid prin procesul de punere în funcțiune.
Parametrizare fără complicații Un asistent software vă asistă în cazul parametrizării și al diagnosticării în timpul punerii în funcțiune. Cu senzorii unității legați la sistemul de control al utilajului de nivel superior, prin intermediul sistemului de magistrală al convertizorului de frecvență, sistemul este pregătit pentru utilizare imediată.
Este suficient un nivel mai scăzut de răcire Unitățile de antrenare pentru pompe cu turație variabilă reduc absorbția de căldură în fluidul hidraulic, ceea ce diminuează necesarul de răcire.
Este suficient un spațiu mai mic Designul compact economisește spațiul prețios de instalare din mașină și din tabloul de comandă. În multe cazuri, sistemul de control hidraulic poate fi simplificat considerabil, astfel reducând costurile componentelor hidraulice.
ENERGIE LA CERERE
Costuri de exploatare mai mici Sytronix reduce consumul de energie cu până la 80 de procente, astfel reducând și costurile de exploatare. Experiența ne demonstrează că investiția se plătește singură în mai puțin de un an.
Evitarea emisiilor de CO₂ cu energie la cerere Sytronix reprezintă o gamă completă de unități de antrenare cu energie la cerere. Fiind combinații de motor-pompă cu control dinamic superior, unitățile de antrenare absorb din rețeaua de curent electric exact cantitatea de energie necesară pentru alimentarea sarcinilor conectate. În plus, variatoarele de turație Sytronix se află în centrul unităților CytroPac și CytroBox perfect integrate, inteligente, și al axei servo-hidraulice CytroForce, care este, de asemenea, extrem de compactă și poate fi furnizată în stare pregătită pentru instalare.
Niveluri mai reduse de emisii de zgomot Sytronix reduce emisiile de zgomot medii ale agregatului hidraulic cu până la 20 dB(A). Drept rezultat, puteți respecta reglementările legale și regulamentele de control al zgomotului specifice utilizatorilor, prin câteva modificări structurale.
PREDICTIV
Disponibilitate mai mare a sistemelor Sytronix prelungește durata de viață a rulmenților de arbore și fluidelor hidraulice și mărește disponibilitatea, grație monitorizării stării echipamentului. În cazul unităților de antrenare cu reglare, software-ul monitorizează stările de operare și efectuează diagnosticarea.
Disponibilitate și durată de viață Uzură redusă a rulmenților de arbore, durată de viață mai mare a fluidelor hidraulice și monitorizare îmbunătățită a stărilor sistemelor.