Cilindrii electromecanici EMC de la Bosch Rexroth reprezintă o soluție care nu necesită mentenanță, a cărei ungere este asigurată pe toată durata de viață și care crește productivitatea în timp ce scade costurile de exploatare. Cu o durată de viață pentru până la 15.000 km și o densitate de putere mare de până la 250 kN, sunt ideali pentru aplicații solicitante din diferite domenii. În plus, pachetul de automatizare cu actuatoare electromecanice, alcătuit din motor, acționare prin servomotor, cabluri și software opțional, permite o punere rapidă și simplă în funcțiune, astfel încât mișcările automatizate să fie disponibile imediat pentru utilizare, iar timpul de lansare pe piață să fie diminuat semnificativ. Datorită programelor de calcul simplu pentru proiectare și opțiunilor de configurare completă, permit punerea rapidă în funcțiune și integrarea fără probleme în sistemele existente.