Elektromekaniska cylindrar Elektromekaniska cylindrar

Ett alternativ med hög prestanda till pneumatiska cylindrar och hydraulcylindrar:

  • Hygienisk, anpassningsbar och energieffektiv
  • Robust och kompakt – för heavy-duty-applikationer
  • Lång livslängd

En elektromekanisk cylinder med ett sensorpaket samt en flammande arm och en knytnäve. Elektromekanisk cylinder EMC-HP (kraftfull effekt)

  • Kompakt heavy-duty-serie med sensorpaket som tillval
  • Större frihet tack vare den energieffektiva lösningen, det lätta underhållet och flexibiliteten
  • Snabba val med eTool LinSelect

Till produkten

Produktjämförelse

Tekniska data

Produkt Produktstorlekar Enhetstyp Maximala krafter Normalt kraftintervall för applikation Högsta hastighet Maximal linje IP-klassificering
32, 40, 50, 63, 80, 100, 100XC Kulskruvmontering Upp till
56 kN
0,4–30 kN Upp till
1,6 m/s
Upp till
1 500 mm
-10 °C ... +50 °C IP54 som tillval: IP65
-HP 130, 160, 190, 220 Planetskruv Upp till
250 kN
25–150 kN Upp till
0,83 m/s
Upp till
1,500 mm
-10 °C ... +70 °C
Valfritt: -30 °C ... +50 °C
IP54

Vanliga frågor och svar: Elektromekaniska cylindrar EMC

Elektromekaniska cylindrar är ett precist, flexibelt och energieffektivt alternativ till pneumatiska och hydraulsystem. Hitta svar på de vanligaste frågorna om våra EMC-lösningar.

1. Vad är en elektromekanisk cylinder och vilka är de främsta fördelar?

En elektrisk eller elektromekanisk cylinder är ett linjärställdon som använder elenergi för precisa linjärrörelser. De viktigaste fördelarna är maximal precision (position, hastighet, kraft), energieffektivitet, flexibilitet genom enkel programmerbarhet och renlighet (inga hydrauloljor eller tryckluft).

2. Var brukar man sätta in elektromekaniska cylindrar?

De är idealiska för applikationer som kräver precisa och repeterbara rörelser. Exempel på detta är pressning, sammanfogning, fastspänning, dosering, förpackningsmaskiner, automatiserings- och monteringssystem samt teststationer.

3. Vilka slaglängder och krafter kan er EMC täcka?

Vi erbjuder ett brett spektrum: slaglängder från 30 mm upp till 1,500 mm och krafter upp till flera 250 kN. Exakta specifikationer finns i våra produktdatablad eller via vår konfigurator.

4. Hur energieffektiva är EMC:n jämfört med pneumatik eller hydraulik?

Elektromekaniska element är betydligt mer energieffektiva. De förbrukar endast ström när de behövs (vid rörelse eller hållkraft), medan pneumatik och hydraulik kräver kontinuerlig energi för systemtrycket. Detta leder till avsevärda sänkningar av driftskostnaderna.

5. Hur väljer jag rätt elektromekanisk cylinder för min applikation?

Valet beror på vilken kraft som behövs, slaglängd, önskad hastighet, cykeltid och miljöförhållanden. Använd vårt storleksbedömningsverktyg från LinSelect och vår onlinekonfigurator eller rådfråga våra experter för att få en skräddarsydd lösning.

6. Är idrifttagning komplicerat? Erbjuder ni support?

Nej, idrifttagningen är enkel tack vare detaljerade manualer och intuitiva programvaruverktyg. Vi erbjuder omfattande teknisk support och utbildning för att hjälpa dig på ett effektivt sätt.

Vanliga frågor och svar: Smart Function Kit Pressing (SFK-P)

SFK-P är en färdig helhetslösning för exakt pressning, sammanfogning och montering. Den förenklar automatiseringen och ger maximal flexibilitet och styrning.

1. Vad är Smart Function Kit Pressing och vilka är de främsta fördelarna?

Det är ett delsystem för kraft- och förskjutningsstyrda pressuppgifter, som består av en elektromekanisk cylinder med en kraftsensor, servomotor, drivstyrenhet med inbyggd styrning och en industri PC med förinstallerad programvara. De främsta fördelarna är den snabba driftsättningen, den enkla processinstallationen, den höga processäkerheten (resultat som garanteras av kvaliteten) och den betydande tids- och kostnadsbesparingarna.

2. För vilka applikationer är SFK-P särskilt lämplig?

Den är idealisk för kostnadseffektiv sammanfogning, pressning, montering, nitning och bockning av applikationer i branscher som bil-, elektronik- och batteritillverkning, där spårbar processkvalitet är avgörande.

3. Hur fungerar SFK-P support kvalitetssäkring?

SFK-P övervakar varje pressningscykel i realtid via kraft-förskjutningskurvor. Användare kan definiera toleransfönster för att identifiera acceptabla eller defekta delar, vilket säkerställer omfattande processkontroll och kvalitetssäkring.

4. Vilka kraft- och slaglängdsintervall finns tillgängliga?

SFK-P är tillgänglig i olika effektnivåer, som klarar krafter från några newton upp till flera hundra kilonewton. Linjen kan ställas in i millimetersteg.

5. Vilka komponenter ingår i Smart Function Kit Pressing?

Vanligtvis en elektromekanisk cylinder med en kraftsensor, en lämplig servomotor, en drivstyrenhet med inbyggd styrning, en industri PC med förinstallerad programvara och alla nödvändiga kablar.

6. Hur konfigureras pressningsprocesser?

Med det intuitiva grafiska användargränssnittet kan du enkelt definiera processparametrar som snabb travers, räckvidd för styrning och hålla tider utan kunskaper om programmering.

7. Hur integreras SFK-P i styrsystem på högre nivå?

Integreringen är sömlös. Servoregulatorn kommunicerar via vanliga fältbussar (EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP) med din PLC. PLC utfärdar kommandon och tar emot statusuppdateringar, medan SFK-P hanterar den komplexa pressrörelsen autonomt.