En funktionssäker joystick är obligatorisk för alla säkerhetskritiska maskinfunktioner där ett fel kan utgöra en risk för personer eller miljön. Detta gäller för styrning, bromsning och lyft i maskiner som arbetar enligt globala säkerhetsstandarder som ISO 13849 eller IEC 61508. Våra elektroniska joysticks, som finns med redundanta sensorer upp till prestandanivå d (PLd), ser till att din utrustning uppfyller dessa stränga säkerhetsföreskrifter, från Europa till Nordamerika och resten av världen.
Vanliga frågor
Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.
När behöver jag en PLC- eller PLd-joystick?
Vilka är fördelarna med en CAN-bussjoystick jämfört med en analog?
En CAN-bussjoystick är det överlägsna valet för OEM:er till moderna, intelligenta fordon. Den minskar drastiskt kablarnas komplexitet, ger hög immunitet mot elektriska störningar på arbetsplatser och möjliggör avancerad diagnostik för enklare felsökning. Medan en enkel, analog joystick är en tillförlitlig lösning för basfunktioner, är CAN-bussprotokollet (som SAE J1939) standarden för komplexa maskiner. Detta säkerställer en sömlös kommunikation mellan alla elektroniska komponenter, vilket är avgörande för globalt distribuerade maskinparker.
Är Rexroth joysticks lämpliga för tuffa terrängmiljöer?
Bosch Rexroth joysticks är konstruerade för extrem hållbarhet. De har höga IP-skyddsklasser (t.ex. IP67), vilket gör dem resistenta mot damm, vatten och högtryckstvätt. Med tanke på att de är konstruerade med robusta material och utsatta för rigorösa vibrations- och temperaturtester, garanterar de pålitlig prestanda i de tuffaste terrängförhållandena, vare sig det är arktisk kyla, ökenvärme eller fuktiga klimat. Detta säkerställer maximal drifttid över hela världen.
Vad är en ”spärrfunktion” eller ”låsfunktion” i en joystick?
En spärrhake ger ett taktilt ”klick” eller en märkbar punkt för joystickssträckan, vilket ger operatören fysisk feedback. En låsfunktion, å andra sidan, håller joysticken i detta spärrläge mekaniskt tills den återställs. Dessa egenskaper är mycket användbara för funktioner som kräver en konstant inställning, t.ex. för att bibehålla en fast hydraulik eller ett konstant flöde. Detta förbättrar förarens komfort och precision vid repetitiva uppgifter.
Var hittar jag teknisk dokumentation och CAD-modeller till mina joysticks?
Du kan få tillgång till detaljerade tekniska datablad, installationshandböcker och ytterligare information om produkterna på de respektive produktsidorna (2D/3D CAD-modeller tillgängliga på begäran). Besök Rexroths nedladdningscenter för all offentlig teknisk dokumentation för vår mobila lösningsportfölj.