Mycket stark prestanda för tunga vikter: kompaktmodulerna storlek 280
Stark, kompakt, exakt:
Ett nytt riktmärke för tunga applikationer
Utomordentlig styvhet mot böjning och rotation
Nytt riktmärke för tunga lastapplikationer upp till 385 kg
De nya kompaktmodulerna med kulskruvsdrivenhet (CKK) eller remdrivenhet (CKR) i storlek 280 öppnar upp för helt nya applikationsmöjligheter i tunga lastintervallen upp till 385 kg. Applikationerna innefattar montering av verktygsmaskiner med hög precis eller en dynamisk och repeterbar, högeffektiv monteringen av batterimoduler. De är inte bara extremt styva när det gäller längsgående lastmoment och vridlastmoment utan deras användningsområde är också mycket flexibel: konstruktion av enkla axlar, fleraxliga system och till och med de linjära robotarna reduceras till ett minimum medan de fullständiga automatiseringspaketen med motor, styrenheter med öppna och stängda slingor samt systemprogramvaran som tillval påskyndar driftsättningen enormt mycket och underlättar vid driften, till och med vid ändringar som behöver göras med kort varsel. Detta gör fabriksautomatiseringen lättare, snabbare och effektivare.
Dubbel cykelhastighet för laster upp till 770 kg
Innovation i den tunga sektorn: Genom att kombinera två axlar i en enhet öppnar man upp för en makalös potential. Den nya kompaktmodulen CKR-280 med två dubbla remdrivenheter kan driva två vagnar helt oberoende av varandra och mycket precist. På det sättet sparar man inte bara på kostnaderna, utrymmet och monteringstiden, utan man garanterar också optimal prestanda. De installationsklara linjära axlarna imponerar med den inneboende styvheten, snabbare cykelhastigheten med upp till 385 kg per vagn, beroende på installationsläget, med totalt 770 kg – en axel, två drivenheter, oändliga möjligheter.
Produktinformation
Kort beskrivning av fördelarna
Utomordentligt stabil: ger förträfflig styvhet mot krökning och rotation
Exakt: hög repeterbarhet
Mycket dynamisk: flyttar enkelt stora laster med max. acceleration
Snabb: moderna konstruktionsverktyg för design och konfiguration
Flerkompatibel: med olika storlekar, mycket skalbar, lämplig för fleraxliga system och cobotar
Beprövad: skräddarsydda komponenter från en och samma källa
Tekniska data
Storlek 280
Max. nyttolast:
Enkelremsversion upp till 385 kg
Dubbelremsversion upp till 770 kg
Max. rörelseintervall: 5 500 mm (större längder på begäran)