Produktbilder på ctrlX CORE X3, ctrlX COREplus X3, ctrlX COREplus X7 samt appikonen för ctrlX OS. Styrsystem Ett brett spektrum av skalbar och flexibel, inbyggd styrmaskinvara
ctrlX AUTOMATION – ctrlX CORE

ctrlX CORE

Nuförtiden betyder automation utveckling av mjukvara. Det kommunikativa styrsystemet ctrlX CORE med höga prestanda ger grunden för detta. Med detta skalbara industriella styrsystem har Bosch Rexroth satt en ny standard inom automationsteknik. ctrlX CORE använder det realtidsbaserade Linux-operativsystemet ctrlX OS . Det har maximal öppenhet och ger användare åtkomst till hela det ekosystem som erbjuds av ctrlX AUTOMATION. Tack vare dess öppna och maskinvaruoberoende arkitektur avlägsnar styrsystemet ctrlX CORE gränserna mellan inbäddade system och servobaserade lösningar.

Den öppna mjukvaruarkitekturen med flexibel appteknik möjliggör för utvecklare att arbeta helt fritt: De kan välja de appar som önskas eller använda programvara med öppen källkod. Det går också att köra egenutvecklad programvara på det öppna styrsystemet. Dessutom kan funktioner gjorda i alla vanliga programmeringsspråk omvandlas till appar och göras tillgängliga via ctrlX Store för att användas i ctrlX CORE.

Gå till Rexroth Store

Mer information om ctrlX CORE
Mer information om ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION – ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O öppnar nya möjligheter för anslutbarhet och kommunikation. I/O-utbudet är utformat för horisontell och vertikal integrering och kompletterar funktionaliteten i styrsystemet ctrlX CORE. Det innebär att användare får tillgång till omfattande kommunikations- och prestandatillägg samt I/O-moduler anpassade till framtidens teknik, som 5G, TSN och AI.

Konfigurationen är kompakt, modulär och robust – vilket ger minskat utrymmesbehov. Montering och kabeldragning kan utföras helt utan verktyg. Denna flexibla och kraftfulla lösning har bland annat öppenhet för EtherCAT-ekosystem, flexibla maskintopologier och flera olika kommunikationsstandarder. Tack vare webbaserad konfiguration och diagnostik, Plug & Run och integrerade övervakningsfunktioner tas konstruktion nu till en helt ny nivå.

Gå till Rexroth Store

Mer information om ctrlX I/O
Mer information om ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION – ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Säker automation på ett helt nytt sätt: ctrlX SAFETY är den mest kompakta säkerhetslösningen i sin kategori och har också den snabbaste reaktionstiden. Det kompakta och skalbara systemet kan användas efter behov – från servointegrerad SafeMotion-lösning i ctrlX DRIVE till ett komplett ctrlX SAFETY-styrsystem. Förutom flexibel användning har den fördelar som mycket hög säkerhetsnivå och effektiv konstruktion med grafisk programmering av säkerhets-PLC-n.

ctrlX SAFETY använder öppna standarder och erbjuder säker anslutbarhet på alla nivåer samt snabbt och mångsidigt utbud av säkerhetsfunktioner. Lösningen är baserad på två komponenter som kan användas fristående eller som ett komplett system – resultatet är den snabbaste och mest kompakta säkerhetslösningen på marknaden. Tack vare kortare svarstider kan maskiner med minimalt utrymmesbehov konstrueras.

Gå till Rexroth Store

Mer information om ctrlX SAFETY
Mer information om ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION – ctrlX HMI

ctrlX HMI

Handhavandet av en maskin och därmed också operatörskommunikationen, HMI-et (Human Machine Interface), är bland de viktigaste elementen inom industriell automation. Med ctrlX HMI får du enkla och intuitiva lösningar. ctrlX HMI har samordnade hård- och mjukvarulösningar. Det omfattande produktutbudet inom hårdvara omfattar displayer, paneldatorer med utmärkta grafikegenskaper, webbpaneler, panelhållare och maskinpaneler i många olika storlekar. Programvaran tillhandahålls av ctrlX World-partners. Tack vare denna kombination säkerställer komponenterna perfekt användarupplevelse och flexibla, behovsbaserade applikationer. Tack vare dess funktionalitet och möjligheter till expansion täcker produktutbudet för ctrlX HMI alla applikationsområden tillförlitligt – från den enklaste processtyrningen till krävande och dynamisk simulering.

Gå till Rexroth Store

Mer information om ctrlX HMI
Mer information om ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION – ctrlX IPC

ctrlX IPC

Krävande processtyrningar och teknologier som databehandling vid edge-n behöver mycket stora prestandareserver. ctrlX IPC ger denna flexibilitet och skalbarhet – även för avancerade applikationer. Industridatorer kan använda ctrlX AUTOMATION:s app-baserade design och även kombineras med ctrlX HMI. Tack vare ett omfattande utbud av expansionsalternativ samt flera olika gränssnitt kan IPC:erna skräddarsys exakt efter kundernas behov. Standardkomponenter eller programvara med öppen källkod från tredje part ger extra flexibilitet och frihet.

Gå till Rexroth Store

Mer information om ctrlX IPC
Mer information om ctrlX IPC

Nyfiken? Se våra videor.

ctrlX CORE – den ultrakompakta systemplattformen

ctrlX AUTOMATION – nedladdningar

Nedladdningar

Om du vill ha mer information om ctrlX AUTOMATION kan du ladda ned något av våra faktablad eller ta en titt i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå till nedladdningar

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om ctrlX AUTOMATION.

Marco Parnola

Marco Parnola

Senior Technical Advisor
marco.parnola@boschrexroth.se
08 727 9135

Magnus Knopp Bosch Rexroth

Magnus Knopp

Senior Technical Advisor
magnus.knopp@boschrexroth.se
08 727 9289

Kontakta oss

Kontakta oss!

Bosch Rexroth AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm
info@boschrexroth.se

Hörlursikon som kontaktsymbol

Kontakta oss

Behöver du mer information om våra styrlösningar? Kontakta oss!

Hör av dig nu!