Upptäck hur du kan öka din produktion med pneumatikfri teknik.
| Vikt för arbetsstyckespall: |
upp till 3 kg |
| Storlek för arbetsstyckespall: | 80 x 80, 120 x 120, 160 x 160 mm |
| Varianter för arbetsstyckespall: | plast, plast/stål och aluminium |
| Transportörsmedia: | rem (PA), tandrem (PA) |
| Transportörhastighet: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
| Hög repetitionsnoggrannhet: | ±0,015 mm |
| Lämplig för: | Renrum klass 7 (EN ISO 14644-1), torrum (upp till cirka 1 % relativ luftfuktighet) |
| Specialkomponenter: | ackumulationskurvor för korta genomloppstider, positioneringsenhet bästa möjliga positioneringsnoggrannhet och snabba byten av arbetsstyckespall |