En man betraktar transportörsystemet TS 2Booster Providing you more speed in processes: that moves us. Kombination av transportbandssystemen TS 2plus och TS 2Booster från Bosch Rexroth TS 2Booster – högre hastighet för dina processer

Tio gånger snabbare för korta cykler och hög precision

Läs mer
Monteringslina med TS 2plus Transfer System från Bosch Rexroth TS 2plus – mångsidig, robust, anpassningsbar

Ett flexibelt transportsystem för många olika applikationer

MÅNGSIDIGT

Det mångsidiga modulära systemet med standardiserade enheter uppfyller kraven för produktion av ett stort utbud av olika produkter för flera olika sektorer, som till exempel följande:

  • Bilindustrin
  • Elektronik och elteknik med ESD-krav
  • Medicinsk teknik och
  • optisk industri
  • Sanitet

ROBUST

TS 2plus är tillförlitligt även under svåra förhållanden, som till exempel i ESD-miljö eller renrum och torrum. Det hanterar stora laster (max. 240 kg per arbetsstyckespall).
De sofistikerade och beprövade komponenterna säkerställer hög tillgänglighet.

ANPASSNINGSBART

Denna mångsidiga och kostnadseffektiva enhet för produktion kan installeras mycket snabbt och enkelt tack vare dess modulära uppbyggnad. Mått för arbetsstyckespall kan anpassas mellan 160 x 160 och 1200 x 1200 mm. Fyra typer av transportörmedia (kan kombineras enligt behov): polyamidfem, tandrem, kedja med platt ovansida och ackumulerande rullkedja.
Detta möjliggör systemlösningar som kan skalas upp snabbt för eventuella behov och för många olika systemlayouter.

Kortfattat om TS 2plus

Applikation av TS 2Booster transfer system från Bosch Rexroth

TS 2Booster

För kunder med särskilda krav på produkterna och produktionslinjen.

TS 2Booster är extremt anpassningsbar och perfekt för krävande speciallösningar och specialprocesser. Det möjliggör nyskapande och kreativa processimplementeringar som inte är möjliga med vanlig transportörsystem.

  • Högsta precision: Når ett stoppläge med en noggrannhet på upp till 0,015 mm utan ytterligare positioneringsenhet eller hanteringssystem
  • Utrymmesbesparande design: Möjliggör flergångsanvändning av bearbetningsstationer, vilket minskar linjens fotavtryck
  • Korta cykeltider: Möjliggör ändringar av färdriktningen och användning av flera lager av nästlade processer på en enda arbetsstyckespall
  • Maximal flexibilitet: TS 2Booster kan implementeras som en tredje axel i synkroniserad interaktion med andra processaxlar

TS 2Booster är en integrerad del av det modulära systemet TS 2plus med sitt breda utbud av lösningar; WT 2/LS-arbetsstyckespall som kan transporteras ”i farten” från linjärmotor-systemet till det klassiska TS 2plus-transportbandsystemet, som använder många av modulerna.

  • Mycket snabb montering och driftsättning tack vare förmonterade och standardiserade komponenter
  • Hastigheter på upp till 4 m/s (240 m/min)
  • Acceleration på upp till 4g / 40m/s²

Ladda ned PDF-katalog

Ladda ned faktablad

Titta på videon

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

enkel transport – vertikalt eller horisontellt

  • Mycket ekonomiskt: endast en drivning behövs för horisontella och vertikala rörelser
  • Enkelt och snabbt att ställa in: inget behov av komplex säkerhetsutrustning

  • Skalbart för arbetsstyckespallar upp till 800 x 800 mm
  • Lämpligt för arbetsstycken med vikt upp till 60 kg
  • Transporthöjd: från 290 upp till 1790 mm

Beställningsinformation

Ladda ned faktablad

TS 2plus stoppgrind VE 2/D410-EH från Bosch Rexroth

Elektriska stoppgrindar

Ingen lufttillförsel behövs för start/stopp

  • För indelning av arbetsstyckespallar i sektioner utan lufttillförsel
  • Dämpade stoppgrindar
  • Det finns olika typer av stoppgrindar som kan kombineras med alla TS 2plus-komponenter och arbetsstyckespallar

Beställningsinformation

Tekniska data

Vikt för arbetsstyckespall:
upp till 240 kg
Storlek för arbetsstyckespall: 160 x 160 till 1200 x 1200 mm
Typer av arbetsstyckespall: Bärplåt av stål eller aluminium, alternativt öppen ram av aluminiumprofiler
Transportörsmedia: Rem, tandrem, kedja med platt ovansida, ackumulerande rullkedja, Vplus-kedja
Transportörhastighet: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Sektionslast: upp till 200 kg vid ackumulering

Kundcase

Wallbox som förs in i lasercellen

E-mobilitet

Transfersystemet TS 2plus möjliggör en cykeltid på 50 sekunder i produktionen av wallboxar och kombinerar stora produktionsvolymer med maximal variantbredd.

Tillämpningsexempel

TS 2plus Transfer System för transport av batteripaket

Montering av batteripaket inom bilindustri

 

TS 2plus transportbandssystem som transporterar växter

Energieffektivt transportbandssystem för växter

 

Bosch Rexroth APAS assistant på monteringslina med intralogistikområde i bakgrunden

Flexibel monteringslina

 

Förpackningar med golfbollar transporteras på TS 2plus Transfer System

Transport av förpackningar med golfbollar