Med H4U.app kan du implementera din hydrauliska styrningsteknik direkt på din befintliga PLC, och på så sätt förbli flexibel inom din välbekanta automatiseringsmiljö. Du kombinerar din föredragna styrplattform med årtionden av hydraulik expertis från Bosch Rexroth, tillgänglig för dig i färdiga standardfunktionsblock.
Produktkatalog
H4U.app – Hydraulisk know-how i mjukvara
H4U.app kombinerar årtionden av Bosch Rexroth hydraulik expertis i en sofistikerad programvaruarkitektur. Istället för att börja om från början kan du dra nytta av intelligent styrenhet och guider för automatiserad parametrisering och systemidentifiering. Detta gör att du kan uppnå stabila och exakta resultat snabbare, förkorta driftsättningstiden och säkerställa långsiktig energieffektiv drift av dina hydraulsystem. På så sätt kan du uppnå stabila och exakta resultat snabbare, förkorta driftsättningstiden och säkerställa långsiktig energieffektiv drift av dina hydraulsystem.
H4U.app Tryckflöde (pQ)
Programvarumodulen H4U.app pQ hanterar den exakta styrningen av tryck (p) och flöde (Q) i din hydraulkrets. Den är lämplig för styrning av pumpar med fast och variabel deplacement och täcker därmed ett stort antal applikationer inom industrihydraulik.
Vad H4U.app pQ tillhandahåller:
Support för olika styrkoncept För tryck- och volymflödeskontrollerade ställdon – skräddarsydda för dina applikationskrav.
Styrfunktioner för hög prestanda Utformad för dynamisk, stabil och energieffektiv tryck- och flödeskontroll.
Skalbar för flera Drivenheter Styrning av flera motorpumpskombinationer inom en applikation, beroende på prestandan hos det styrenhet som används.
Sömlös integrering i dina automationsmiljöer Kan användas som PLC-funktionsblock i vanliga miljöer som Siemens TIA Portal och Beckhoff TwinCAT3.
Produktkatalog
Produktkatalog
H4U.app Positionskraft (xF)
Programvarumodulen H4U.app xF hanterar den exakta styrningen av läge (x) och kraft (F) för hydrauliska drivenheter. Den är lämplig för till exempel en mängd rörelse- och processuppgifter i pressar eller provbänkar.
Vad H4U.app xF tillhandahåller:
Support för olika systemtopologier Utformad för ventilstyrda och deplacementstyrda drivningskoncept.
Flexibel styrning av ventiler och pumpsystem Optimerad styrning av proportionalventiler, servoventiler och pumpsystem.
Integrerad börvärdesgenerator Rörelse- och kraftkurvor genereras direkt i byggblocket – för reproducerbara, exakt definierbara cykler utan ytterligare programmeringsansträngning. Rörelse- och kraftkurvor genereras direkt i byggstenen – för reproducerbara, exakt definierbara cykler utan ytterligare programmeringsansträngning.
Support för olika ställdonstopologier Lämplig för olika cylinder- och drivenheter.
Kan skalas till flera axlar Styrning av flera axlar inom en applikation, beroende på prestandan hos det styrenhet som används. Styrning av flera axlar inom en applikation, beroende på vilken kapacitet styrenhet har.
Integrering i dina automationsmiljöer Kan användas som PLC-funktionsblock i vanliga miljöer som Siemens TIA Portal och Beckhoff TwinCAT3.
Produktkatalog
Produktkatalog
H4U.app-synkronisering (SC)
Programvarumodulen H4U.app SC säkerställer synkroniserad drift av en definierad axelgrupp. Inom denna synkroniserade grupp styrs de enskilda axlarnas positioner i förhållande till varandra, så att alla axlar rör sig tillsammans på ett kontrollerat och reproducerbart sätt.
Vad H4U.app SC tillhandahåller:
Exakt synkronisering av flera axlar Styrning av en axelgrupp vars inbördes lägen styrs.
Skalbar för komplex fleraxliga system Support för flera axlar i olika synkrona lägen.
Sömlös integrering i befintliga kontrollarkitekturer Kan användas som PLC-funktionsblock i vanliga miljöer som Siemens TIA Portal och Beckhoff TwinCAT3.
Produktkatalog
Produktkatalog
Målsystem
H4U.app kan användas i vanliga industrimiljöer för hydraulisk styrning. För närvarande stöds bland annat följande målsystem:
Siemens TIA Portal (från version 18 och framåt) med SIMATIC S7-1500 (medelhög och hög processorprestanda)
Beckhoff TwinCAT 3 på inbyggda datorer i CX-serien
Ytterligare kontrollsystem finns tillgängliga på begäran
Samma H4U.app-funktionalitet är tillgänglig på alla system som stöds. Valet av lämplig styrmaskinvara beror helt på din specifika applikation – H4U.app följer ditt maskinkoncept, inte tvärtom.
Dina fördelar med H4U.app
Flexibel att integrera
Med H4U.app kan du flexibelt implementera dina styrkoncept och sömlöst anpassa dem till applikationen, maskinen och branschen.
De hydrauliska funktionerna drivs med befintlig styrteknik. Konstruktion och idrifttagning finns kvar i din välkända automatiseringsmiljö.
Detta resulterar i en arkitektur med maximal flexibilitet för nuvarande projekt, uppgradering och framtida utvidgningar.
Lätt att starta
Kom igång snabbt med H4U.app: Istället för att börja om från början kan du använda färdiga programvarumoduler som redan innehåller Bosch Rexroth hydraulisk expertis.
Dessa kan användas för en mängd olika hydrauliska styrningar, är perfekt anpassade till våra hydrauliska komponenter och erbjuder standardiserad funktionalitet i alla automatiseringssystem som stöds.
På så sätt kan du dra direkt nytta av den industriella hydraulikspecialistens många år av erfarenhet och av framtida mjukvaruutveckling.
Lätt att utföra
H4U.app är utformad för att leverera starka kontrollresultat och hög effektivitet från början.
Programvaran innehåller allt som behövs för detta: Från automatiserad parametrisering och pilotventilens nollpunktskalibrering till systemidentifiering och intelligenta parameterförslag.
Styrsystemet kompletteras med läckagekompensation för pumpen och är långsiktigt stabilt, effektivt och tillförlitligt processorienterat.
Lätt att lita på
H4U.app gör din investering framtidssäker: Maskinvaruoberoende hydrauliska styrningfunktioner ökar både investeringssäkerheten och maskintillgängligheten eftersom de är frikopplade från produktlivscyklerna för enskilda styrmaskinvara.
Eftersom integreringen sker på PLC-körningssystemnivå kan projekt med H4U.app användas i årtionden – oavsett vilken styrmaskinvara som används framöver.
Samtidigt kan förenklad maskinvara för kontrolluppgifter avsevärt minska både primära och sekundära kostnader.
Lätt att öka drifttiden
H4U.app bidrar specifikt till att öka tillgängligheten på dina maskiner.
Styrsystemet är optimalt anpassat till Rexroths hydrauliska komponenter och säkerställer att alla komponenter arbetar inom sina tillåtna driftsgränser.
Integrerade temperatur- och tidsmodeller samt läckagekompenseringsfunktioner, skonsam drift och indikering av avvikelser innan oplanerade fel inträffar.
Lätt att hålla sig uppdaterad
Med H4U.app håller sig dina hydraulik uppdaterade.
Programvaran ger ett energieffektivt och resursbesparande koncept och bidrar därmed till klimatskydd och hållbarhet.
Energieffektivitetsfunktioner som varvtalsreglage och optimerad interaktion mellan alla systemkomponenter säkerställer att maskiner och system drivs på ett sådant sätt att de upplever så lite slitage som möjligt och förblir ekonomiskt lönsamma under en lång tid.
Say Hi to H4U.app!
Kontakta vårt H4U-team och få kundanpassade råd om hur du enkelt kan integrera lämpliga hydraulfunktioner i dina system och använda dem effektivt med H4U.app.