Med H4U.cube är det enklare än någonsin att integrera ett kraftfullt hydraulisk styrning-system i dina system och utforma hydraulfunktioner enligt dina krav – för enastående prestanda utan expertkunskap.
H4U.cube – Din kompletta hydrauliska styrning
Programvarumoduler, maskinvara och en intuitiv användargränssnitt H4U.ui – den intelligenta hydrauliska styrningen H4U.cube kombinerar alla element i den modulära hydrauliken H4U i ett komplett paket. Det gör att du snabbt och systematiskt kan integrera högpresterande hydraulisk styrning i dina system – från enkel integrering och snabb driftsättning till stabil drift och flexibla justeringar.
H4U.cube pQ
H4U.cube pQ är en helt förkonfigurerad lösning för styrning av tryck och flödeshastighet. Programvara, maskinvara och användargränssnitt är perfekt samordnade, vilket gör att du kan driftsätta upp till två motorpumpskombinationer med minimal ansträngning.
H4U.cube pQ kan integreras direkt i maskinens styrsystem via standardiserade fältbussgränssnitt (t.ex. PROFINET RT). Parameteriseringsguider, autotuning och diagnostikfunktioner support dig från första driftsättning till kontinuerlig drift – vilket garanterar hög kontrollnoggrannhet, energieffektivitet och transparens i den dagliga användningen.
H4U.cube xF
H4U.cube xF har alla funktioner du behöver för exakt positionering och kraftstyrning av hydraulikens axlar – från kraftfull styrprogram och matchad maskinvara till ett tydligt strukturerat användargränssnitt.
Beroende på konfigurationen kan flera styrda axlar styras via en enda kompakt enhet. Anslutning till maskinstyrningssystemet sker via standardfältbussgränssnitt, vilket gör att H4U.cube xF kan integreras sömlöst i din befintliga automatiseringsarkitektur. Resultatet: dynamiska, reproducerbara rörelser och kraftstyrda processer, utan att du behöver fördjupa dig i hydraulisk styrningsteknik.
Dina fördelar med H4U.cube
Lätt att integrera
Tack vare PROFINET-anslutningen integreras H4U.cube sömlöst i din maskinarkitektur och tar över den hydrauliska styrningen.
Den perfekt samordnade helhetslösningen med maskinvara, programvara och användargränssnitt eliminerar det tidskrävande urvalet och konfigurationen av komponenter. Istället får du en enhet som är klar att använda och som integreras direkt i din befintliga automationsmiljö.
Lätt att starta
H4U.cube är förkonfigurerad och klar att användas. Detta sparar tid och pengar under driftsättningen.
Den intuitiva användargränssnitt H4U.ui och den guidade driftsättningen gör det enkelt att komma igång utan att det krävs djupgående hydraulik.
Den AI-baserade inlärningsfunktionen optimerar automatiskt styrsystemet och ser till att H4U.cube anpassas optimalt till din applikation från första början.
Lätt att använda
H4U.cube håller igång verksamheten så enkelt som möjligt: Automatisk inställning med en knapptryckning optimerar automatiskt styrsystemet – utan manuella ingrepp eller expertkunskap.
H4U.cube växer med dina behov. Den skalbara lösningen anpassar sig flexibelt till föränderliga applikationer och maskinkoncept.
Så ökar du produktiviteten utan att anstränga dig mer.
Enkel att övervaka
Håll koll på dina hydraulsystem hela tiden.
H4U.cube har inbyggda diagnostikfunktioner och är förberedd för tillståndskontroll. På så sätt har du alltid styrning över systemets skick.
De inbyggda underhållsvarningarna meddelar dig i god tid när åtgärder krävs för att förhindra oplanerat stillestånd.
Lätt att anpassa
Kraven ändras, och det gör även H4U.cube.
Den modulära designen och den enkla skalbarheten gör det möjligt att flexibelt anpassa lösningen till nya omständigheter utan att behöva börja om från början.
Framtidssäkra uppdateringar säkerställer att H4U.cube alltid är uppdaterad.
På så sätt skyddar du din investering och förblir öppen för vad som kommer härnäst.
Lätt att utföra
Automatisk inställning av H4U.cube avgör automatiskt de optimala parametrarna, vilket säkerställer exakt och stabil styrning från början.
En intelligent driftstrategi säkerställer att systemet alltid fungerar effektivt och hållbart.
Med H4U.cube investerar du därför mindre energi i optimering och mer i det som är viktigt.
Say Hi to H4U.cube!
Kontakta vårt H4U-team för personlig rådgivning om hur du enkelt kan integrera lämpliga hydraulfunktioner i dina system och använda dem effektivt med H4U.cube.