YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 2026-03-24 09:00 - 2026-03-26 17:07
  • Tyska, Engelska
  • Montageteknik, Linjärteknik, Elektriska driv- och styrsystem, Mobilhydraulik, elektronik och telematik

LogiMAT, den internationella mässan för intralogistiklösningar och processhantering, sätter nya standarder som den största årliga intralogistikmässan i Europa.

Skaffa dina biljetter

Besök oss på LogiMAT från 24–26 mars i Stuttgart

Kontinuerlig optimering av kostnader, rutt och tid längs med värdeströmmen är grundförutsättningar för alla logistiksystem. För moderna, kundinriktade processer inom intern, extern och intralogistik krävs därför ett effektivt, dynamiskt och transparent varuflöde. Bosch Rexroth hjälper användare över hela värdeströmmen med framtidssäkra komponenter, undersystem och systemlösningar för att automatisera och optimera logistik och intralogistik. Förutom digitala konstruktionsverktyg finns även produktväljare för konstruktions- och konfigurationsprocessen som effektiviserar och gör optimerade lösningar flexiblare. Vi berättar gärna mer om dem på vår gemensamma utställning tillsammans med vår Certified Excellence-partner HELDELE Automation GmbH.

Besök oss i monter B41 i hall 8

LogiMAT

Översikt över mässområdet

Kontakt


Våra huvudteman under 2026

Kampanjen ctrlX AUTOMATION: Kretskort, ”Två steg före”

ctrlX AUTOMATION – två steg före

ctrlX AUTOMATION är en fullständigt öppen lösning med appteknik som tillhandahåller alla komponenter för kompletta automatiseringslösningar inom intralogistik.

Läs mer

ctrlX DRIVE utan kontrollskåp

ctrlX DRIVE utan kontrollskåp – drivteknik utan kontrollskåp

Med ctrlX DRIVE-lösningen utan kontrollskåp reduceras installationsutrymmet och kabeldragningen och du får maximal flexibilitet. Det är enkelt att implementera och anpassa olika topologier för intralogistik.

Läs mer

VarioFlow plus kedjetransportör i kombination med en spiraltransportör för vertikal produkttransport

VarioFlow plus – en mångsidig transportlösning

Kedjetransportörsystemet VarioFlow plus är en transportlösning för en mängd olika förpackningar inom intralogistik – systemet är underhållsvänligt, tillförlitligt och har hög genomströmning och flexibilitet.

Läs mer

Medarbetare på logistikarbetsstationen skannar ett paket

Ergonomisk orderplockning och paketering

Anpassningsbara, manuella logistikarbetsstationer för olika plocknings- och paketeringslinjer säkerställer ett effektivt materialflöde och ökad produktivitet.

Läs mer

Blandad palletering med fleraxligt system

Innovativ portfölj med linjärteknik för din logistikapplikation

Från elektromekaniska ställdon och linjäraxlar till intelligenta linjära robotar – vi har prisvänliga och innovativa lösningar från en och samma källa. Vår höjdpunkt: Kompakt modul CKR-280 med dubbelbandsdrivenhet för laster upp till 770 kg.

Läs mer

Fem industrifordon (robotar, gaffeltruckar) står uppradade mot en blå bakgrund

Verktygssats för automatisering av mobila robotar

I det omfattande och öppna automatiseringspaketet för mobil robotteknik kombinerar vi automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION, det flexibla robotpaketet ROKIT och exakt linjärteknik – modulära lösningar som består av maskinvara, programvara och specialappar. Tillverkare kan använda lösningarna för att utveckla AMR och AGV samt skräddarsy dem exakt efter deras individuella applikationsscenarier.

Upptäck oändliga möjligheter

Rexroths kollisionsundvikande programvara för arbetsmaskiner: säkerhetszon, sensorer och styrningskomponenter.

Kollisionsundvikande system

360° kollisionsskydd och maximal säkerhet: Exakt detektering av objekt och personer via radar, ultraljudssensorer och intelligenta kameror i kombination med den högpresterande ORC-datorplattformen – för att skydda både människor och maskiner. För elektrifierade fordon kan drivlinans styrning hanteras av Rexroths kollisionsundvikande system med Boschs sensorteknik som grund.

Mobil automatisering för terrängmaskiner