Hägglunds inside intelligence solution
Hägglunds inside intelligence solution

Underhåll 2026

  • Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg, Sverige
  • 2026-03-10 09:00 - 2026-03-13 15:00
  • Svenska, Engelska
  • Hägglunds

Mötesplatsen för framtidens hållbara underhåll och industriell säkerhet

Biljetter

Om driftsäkerhet är viktigt, prata med Hägglunds

Hägglunds står för driftsäkerhet på riktigt. Våra drivsystem används i verksamheter där oavbruten produktion, hög tillgänglighet och full kontroll över kostnader och risker är avgörande.

För er som redan arbetar med Hägglunds handlar det om att fortsätta ligga i framkant. Med Hägglunds Original Service får ni maximal livslängd, bästa möjliga prestanda och en trygg drift över tid – så att ni alltid ligger steget före.

För er som använder andra lösningar och upplever återkommande problem, överbelastning eller oplanerade stopp finns ett tydligt alternativ. Att fortsätta lägga resurser på underhåll av äldre och krånglande drivsystem skapar ofta mer arbete än nytta. Hägglunds erbjuder en modern och beprövad teknik med fokus på driftsäkerhet, tillgänglighet och produktionsflöde – en lösning som ersätter risk med resultat.

Oavsett om målet är produktion utan avbrott eller full kontroll över kostnader och risker kan ni lita på att Hägglunds levererar.

Möt oss på Underhållsmässan

På Underhåll 2026 visar vi hur vi levererar driftsäkerhet med snabbhet och flexibilitet som matchar era behov. Ni får bland annat ta del av:

  • hur automatiserad övervakning kan öka maskintillgängligheten
  • hur ett byte av drivsystem kan göras både enkelt och snabbt med plug-and-play

Oavsett om ni redan känner till Hägglunds eller vill bekanta er närmare med vårt erbjudande är ni varmt välkomna att besöka oss i monter C04:31 och diskutera era driftsäkerhetsmål.

Säkra din kostnadsfria biljett här!

We drive what drives you.

Fördjupa dig i våra lösningar

Hägglunds CMp

Tillståndsövervakning för högre maskintillgänglighet

Hägglunds CMp visar skicket på dina Hägglunds-drivsystem och ansluten hydraulik. Genom en säker och krypterad datalänk mellan ditt drivsystem och Bosch Rexroths expertkunskaper får du full insyn i maskinsystemets beteende – med historisk data, trender och djupare analys.

Det möjliggör prediktivt, tillståndsbaserat underhåll där både våra experter och dina egna ingenjörer kan optimera prestanda, förebygga problem och minska risken för kostsamma stillestånd. Resultatet är högre tillgänglighet och lägre total ägandekostnad.

Läs mer om Hägglunds CMp

Hägglunds Fusion

Kompakt allt-i-ett-lösning för hydraulisk direktdrift

Hägglunds Fusion är ett komplett hydrauliskt drivsystem där motor, pumpar och skåp är monterade direkt på momentarmen. Ingen växellåda, inget fundament och inga komplicerade uppriktningar – bara kraft, direkt där den behövs.

Med oslagbart moment från noll varvtal, inbyggd momentbegränsning och extrem slitstyrka är Hägglunds Fusion en kostnadseffektiv lösning för applikationer som bandmatare, transportband och apron feeders. Plug-and-play-utförandet gör installationen snabb och underhållet enkelt, samtidigt som den modulära designen ger flexibilitet för framtiden.

Upptäck Hägglunds Fusion