Skellefteå Kraft Arena, Mossgatan 27, Skellefteå, Sverige
2026-05-26 10:00 - 2026-05-28 15:00
Svenska,
Engelska
Hägglunds,
Industrihydraulik
Euro Mine Expo är en internationell mässa och konferens för gruvindustrin och närliggande branscher.
Biljetter
I decennier har yrkesverksamma inom gruvdrift och materialhantering förlitat sig på hydrauliska direktdrivna system från Hägglunds för att hålla sina verksamheter igång. Våra lösningar är konstruerade för att leverera oöverträffad kraft och tillförlitlighet i de mest krävande applikationerna, från matare och transportband till krossar och kvarnar.
Som en del av Bosch Rexroth kombinerar Hägglunds sin specialistkompetens med global styrka inom driv- och styrteknik. Detta ger våra kunder tillgång till ett komplett utbud av systemlösningar, komponenter och tjänster för hela gruvprocesskedjan.
Besök Bosch Rexroth i Zinc Hall, första våningen, monter 168
Hägglunds Thunder
Hägglunds Thunder är en eldriven direktdriven motor som använder permanentmagnet-teknik för att leverera mycket högt vridmoment vid låga hastigheter, specifikt anpassad för tung industri. Den erbjuder hög effektivitet och växellådsfri precision med minimalt underhåll. Hägglunds Thunder levererar ett vridmoment på upp till 200 kNm och kombinerar det med en hög överbelastningskapacitet – upp till 200 % i 60 sekunder.
Som alltid får du en komplett lösning från Hägglunds – inklusive kunskapen och supporten från vår globala organisation.
Läs mer om Thunder
Hägglunds Fusion
I ett Hägglunds Fusion drivsystem får ordet "kompakt" en helt ny innebörd. Det beror på att hela det hydrauliska drivsystemet är monterat på momentarmen – motor, skåp, pumpar och allt. Ingen växellåda, inget fundament, inga axelkopplingar eller komplicerade uppriktningar.
Med kraften direkt på armen är ett Hägglunds Fusion drivsystem helt fristående. Men precis som alla system från Hägglunds, erbjuder det tillförlitlig prestanda som gör dig självförsörjande. Oslagbart vridmoment och extrem hållbarhet ser till att denna allt-i-ett-lösning alltid ger sitt yttersta.
Upptäck Fusion
Den Dolda Guldgruvan – Varför er befintliga maskinpark är nyckeln till nästa lönsamhetslyft
Sanningen är att den största och snabbaste vägen till minskad klimatpåverkan inte ligger i nybyggnationer, utan i att väcka liv i den potential som redan finns i befintliga anläggningar. Detta kan kallas för den "dolda guldgruvan". Många äldre maskiner är mekaniska underverk, byggda för att hålla. Deras svaghet är inte stålet, utan den föråldrade och ineffektiva hydrauliken och styrningen som driver dem – hjärnan och musklerna.
Bosch Rexroth har gjort det till sin specialitet att inte se maskiner som utdaterade problem, utan som tillgångar med en enorm, outnyttjad potential. Genom processen Retrofit & Modernisering transformeras befintlig utrustning. Hela maskinen byts inte ut, istället får den ett nytt, intelligent hjärta och effektivare muskler.
Läs hela artikeln
Referenser
Driver framgången i Aitikgruvan
Hägglunds drivsystem – en framgångshistoria i Aitikgruvan. Matarsystemlösningen som togs fram av Bosch Rexroth var två Hägglunds CBm-motorer per transportband (apron feeder). Det var en efterlängtad lösning som enkelt uppfyllde kraven.
Läs kundcaset
LKAB Malmberget investerar i effektivitet
Det går bra för LKAB Malmberget, trots hård konkurrens från dagbrott runtom i världen. Detta är tack vare en hög effektivitetsnivå i kombination med en produkt av hög kvalitet, bra miljömedvetenhet och mycket kompetent personal.
Läs mer
Mer kundreferenser
Undrar du vad ett drivsystem från Hägglunds verkligen kan göra? Det bästa beviset är att se vad andra redan har uppnått. Upptäck hur våra kunder har maximerat sin prestanda, gjort stora besparingar och nått framgång med lösningar från oss.