En man, en fabrikshall i bakgrunden. Text: Din fabrik. På ditt sätt. YOU DECIDE.
En man, en fabrikshall i bakgrunden. Text: Din fabrik. På ditt sätt. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 2026-06-09 09:00 - 2026-06-11 15:00
  • Engelska, Tyska
  • Montageteknik, Linjärteknik, Momentåtdragningsteknik, Svetsningsteknik

The Battery Show Europe är den viktigaste mässan för beslutsfattare inom batteri- och H/EV-teknik. Träffa tillverkare, leverantörer, ingenjörer, tankeledare och beslutsfattare på en konferens och mässa med fokus på den senaste utvecklingen inom den avancerade batteri- och fordonsindustrin.

Skaffa dina biljetter

Snabbare och lägre kostnader: Din produktion i snabbfilen.


Öka genomströmningen och minska kostnaderna! Som expert på automatisering, sammanfogningsteknik och materialhantering påskyndar Bosch Rexroth din produktion – från elektrod- och celltillverkning till slutprovning och automatiseringslösningar för batteriåtervinning.

Våra komponenter och systemlösningar hjälper dig att flytta även tunga laster, som batterimoduler och paket, och gör att du kan anpassa dina system flexibelt till framtida krav. Upplev våra höghastighetslösningar för materialhantering och upptäck optimerade processer för skruvdragning och pressning som maximerar din kvalitet och säkerhet.

Besök oss på The Battery Show Europe från 9–11 juni 2026, i Stuttgart: Hall 1, bås C16 och missa inte dr Andreas Letschs presentation den 9 juni 2026, kl. 14:30 på temat:”Produktion med hög genomströmning tack vare integrerat materialflöde vid tillverkning av celler och cell-to-pack” som en del av konferensen.

The Battery Show Europe

Ritning

SKAFFA DIN BILJETT

Din kontakt med Bosch Rexroth


Foto av ett fleraxligt system samt ett transfer system och kedjetransportörsystem på vilka batteripaketen och modulerna transporteras.

Smarta lösningar för produktion av batterier

Mycket dynamisk implementering av komplexa värdeströmmar och materialflödeslösningar: Läs mer om nyskapande lösningar för cellberedning, cellhantering, transport, modul- och packningsmontering och end-of-line testning. Exemplet med en montering med runda cellmoduler visar linjäraxlar och cobotar med hög precision i perfekt samspel med sammanfognings- och transportörsteknik samt ctrlX automatiseringsplattform.

Framtidens batteriproduktion

Typiska produkter från Rexroths linjärteknikportfölj står framför en silhuett av raka linjärteknikprodukter.

Alltid rätt linjärteknik

Oavsett om det gäller enkla linjära rörelser, guidningsuppgifter med hög precision eller en allrounder med ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda: Upptäck rätt linjärstyrning eller linjäraxel i vår portfölj som exakt uppfyller dina krav i modul eller montering.

Upptäck nu den rätta linjärtekniken

Kompakt modul CKR280 med dubbelremsdrivenhet och två bordsdelar.

Dubbel cykelhastighet, dubbla prestanda

Revolution i hanteringen av batterimoduler och batteripaket: Vår nya kompaktmodul CKR-280 för laster upp till 770 kg. Tack vare den innovativa drivenheten med dubbelbälte rör sig två bordsdelar helt oberoende av varandra. Resultatet: en massiv ökning av effektiviteten och optimerat installationsutrymme, eftersom två moduler kan bearbetas parallellt.

Linjäraxel för laster upp till 770 kg

Bilden visar TS 7plus transfer system i en tillverkningsmiljö.

TS 7plus Transfer System: Effektiv och tillförlitlig för batteriproduktion!

Batteripaket för e-mobilitet, e-axlar och andra tunga komponenter kräver nya koncept för materialflöde i monteringen: TS 7plus transfer system för tunga fordon transporter arbetsstycken som väger upp till 3 000 kg flexibelt och snabbt genom monteringslinje. Det är lättillgänglig och kan installeras och anpassas på rekordtid.

TS 7plus Transfer System: Effektiv och tillförlitlig för batteriproduktion!

Bild av en trådlös NEXO-mutterdragare som används vid komplex batterimontering

Precision möter säkerhet: NEXO & OPEX

Felfria anslutningar är viktiga i batteripaketets montering. Den sladdlösa mutterdragaren NEXO och den digitala momentnyckeln OPEX från Bosch Rexroth garanterar högsta möjliga processtillförlitlighet, fullständig spårbarhet och maximal flexibilitet – för morgondagens säkra mobilitet.

Sammanfogningslösningar: Tillförlitliga lösningar för dina sammanfogningsapplikationer!

Bilden visar en styrningsmodul.

Högpresterande portfölj för precisionssvetsningsuppgifter

Precisionssvetsningsstyrenheten PXC7100 från Bosch Rexroth används för att sammanfogningsapplikationer med mycket små svetsströmmar, särskilt inom sensorteknik, kabelkomprimering och batteriteknik.

Krävande precisionssvetsningsuppgifter