1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Bilyeli transfer üniteleri gizli şampiyonlar
Bilyeli transfer üniteleri
Bilyeli transfer üniteleri
Doğrusal Hareket Teknolojisi

Konveyör teknolojisinin gizli şampiyonları: Doğru bilyeli transfer ünitesini seçmek için beş ipucu

Bilyeli transfer üniteleri gerçekten çok yönlüdür. Çok çeşitli senaryolarda güvenilir malzeme akışı sağlarlar. Bu beş seçim kriteri sayesinde makine ve sistem üreticileri, optimum performansı ve hizmet ömrünü minimum bakım maliyetleriyle sağlayabilirler.

Bilyeli transfer üniteleri - sürtünme katsayısı şeması

1. Minimum sürtünme

Konu, uygun bilyeli transfer ünitesini seçmek olduğunda, kapatma plakaları veya havalimanı konteynırları gibi ağır yüklerin mi hareket ettirildiği, yoksa küçük nesnelerin elle ergonomik olarak mı hareket ettirildiği büyük bir fark yaratır. Her şeyden önce, bilyeli transfer ünitelerinde malzeme taşıması sırasında minimum sürtünme direnci bulunmalıdır. Bu sürtünme katsayıları, yüke ve gerekli hıza doğrudan bağlıdır. Bosch Rexroth'taki iletim hızı tutarlı olarak 2 metre/saniye olduğu için, her tarafta sağlanan sürtünme katsayısı şemalarının yardımıyla seçim yapmak çok kolaydır.

Bilyeli transfer üniteleri için çeşitli kurulum senaryoları

2. Kurulum pozisyonu ve sabitleme

Bilyeli transfer üniteleri genel olarak döner bilye yukarı dönük olarak takılmaktadır. Kurulum pozisyonu baş üstünde, yanlarda veya açılı bir şekildeyse, Rexroth bilyeli transfer üniteleri herhangi bir işlevsel kısıtlama veya yük kapasitesi kaybı olmadan çalışır. Ayrıca çeşitli montaj seçenekleri vardır. Bilyeli transfer üniteleri deliklere preslenebilir, tutkalla yapıştırılabilir veya bir tolerans halkasıyla sabitlenebilir. Yaylı pençelerle donatılmış olan bilyeli transfer ünitesi versiyonu özellikle kolay kurulur, çünkü çok hızlı ve kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilir.

Bilyeli transfer üniteleri kullanım halinde

3. Ortam koşulları

Bilyeli transfer üniteleri akla gelebilecek tüm senaryolarda çalışır: iç mekanda ve dış mekanda, vakum içerisinde veya tozla sürekli temas halinde, emülsiyonlarla ve malzemelere stres bindiren diğer maddelerle. Neredeyse tüm Bosch Rexroth versiyonlarının donatılmış olduğu kendinden yağlamalı contalar, kontaminasyona karşı koruma sağlar. Ortam sıcaklığı da bilyeli transfer ünitesinin işlevini etkileyebilir. Bu nedenle, olası sıcaklıklara ilişkin geniş çeşitlilikte uygulamaya yük kapasitesinden taviz vermeden sahip olmak önemlidir. Bosch Rexroth'tan bilyeli transfer üniteleri -30 ila 100 °C sıcaklık aralığına uygundur.

Çeşitli bilyeli transfer ünitesi türleri

4. Gerekli performans

En iyi performansı elde etmek, yüksek ürün kalitesinin yanı sıra üretici spesifikasyonlarının da bağlayıcı olması gerektirir. Ömür ve hizmet döngüleri yalnızca yük kapasitesine ve sıcaklığa ilişkin somut değerlerle güvenilir bir şekilde belirlenebilir. Seçilen bilyeli transfer ünitesi tüm hizmet ömrü boyunca kullanımda kalamıyorsa, planlı bakımın gerekli olacağı zamanı bilmek önemlidir. Rexroth ürün kataloğu, tüm tipler ve boyutlar için tek tek hizmet ömrünü hesaplamak amacıyla basit bir formül sunar. Bu, verimliliği garantiler, bakım maliyetlerini minimuma indirir ve sürdürülebilirliği artırır.

5. Tüm durumlar için tek bir tedarikçi

Hafif veya ağır iş görevli, boyut 8 veya 120, yağ elemanlı veya plastik bilyeli – bilyeli transfer ünitelerinin makine ve tesis mühendisliği alanındaki uygulamaları çok geniş çeşitliliktedir. Bunlar, kapsamlı, düşük bakım maliyetli bir portföyü bulunan bir tedarikçi tarafından karşılanabilirse, zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bosch Rexroth her uygulama için en yüksek yük kapasitelerini ve her kurulum pozisyonu için en iyi performansı sunuyor.

Kendiniz görün!

Rexroth bilyeli transfer üniteleri kataloğu
Christian Oppelt



Yazar: Christian Oppelt

Görevi: Ürün Yöneticisi, Doğrusal burçlar ve bilyeli transfer üniteleri, Bosch Rexroth AG