Daha hızlı ve emniyetli bir yol oluşturma: Sertifikalı pres modülleri operasyonel güvenliği nasıl artırır, enerji verimliliğini nasıl iyileştirir ve maliyetleri nasıl azaltır?
Hidrolik pres, kauçuk veya plastik makineleri üreten firmalar bu makinelerin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak zorundadır. Hidrolik sistemler, operatörün sağlığına yönelik riski ve başlangıçtan itibaren kalan riskleri en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu yüzden, sistem üreticileri zorlukla karşı karşıyadır: Koruma ve komut sistemlerinin hidrolik emniyet kontrol sistemi ile nasıl etkileşime gireceğini dikkatle tanımlamalıdırlar. Bunu yapmanın en iyi yolu, belirli tasarım değişkenlerine uyan genel bir emniyet kontrol sistemi kullanmaktır. Bunlar yapıldığı takdirde, makine emniyeti ne pres modülü boyutuna ne de presin nasıl çalıştığına bağımlı olmaz.
Operatörler işlevsel emniyete ek olarak, genel sistem için enerji verimliliğine ve iyileştirilmiş bir enerji dengesine odaklanmaktadır. Ayrıca, enerji açısından optimize edilmiş pres modülleri, pompa ile aktüatör arasındaki basınç kayıplarını azaltmak için özel anahtarlama koşulları kullanır. Buradaki bu azaltma, net baskı kuvveti için daha yüksek bir güç yüzdesi olduğu anlamına gelir. Bu sayede hidrolik sistemler küçültülebilir ve bu da önemli maliyet avantajları sağlar.
Pres modülleri çeşitli ince bölüntülü boyutlardaysa maliyetlerde azaltma sağlayacak şekilde küçültme olasılığı daha yüksektir. İmalatçılar Bosch Rexroth'un standart hale getirilmiş emniyet konseptine sahip IH04 serisinden üç farklı tip (IH04C, IH04D, IH04E) arasından seçim yapabilir. Her iki modüler sistem de en az bir temel modül, akışı kumanda etmek için bir yön valfi ve işleve bağlı genişletme modülleri içerir. Daha da önemlisi bu aşağı yönlü vuruş modülleri, küçültme potansiyeline sahiptir.
Sonuç olarak, verimlilik için optimize edilmiş, standart hale getirilmiş bir emniyet konseptine ve test sertifikasına sahip pres modülleri, makine üreticilerine bir dizi çekici rekabet avantajı sunar. Bunlar, minimum artık riskle güvenli çalışma, küçültme ve mühendislik, devreye alma ve montaj için zaman tasarrufu sayesinde kalıcı maliyet düşüşü sağlayan presin daha iyi enerji dengesine kadar çeşitlilikler gösterir. Modüler yaklaşım daha kapsamlı bir şekilde kullanıldıkça imalat maliyetleri ve pazara sunma süresinde olumlu etkiler daha da artar. Bosch Rexroth'un yeni işlev ve pres türleri eklemesiyle uygulama yelpazesi ve optimizasyon potansiyeli artacaktır.