Geri dönüşüm şirketi Genan, 1990'ların başından beri kullanım ömrünün sonuna gelmiş lastikleri alıyor ve bunları bileşenlerine ayırıyor. Araç sayısı arttıkça, kullanım ömrünü tamamlamış lastik sayısı da artıyor. Lastikleri yalnızca çöp sahalarından değil, aynı zamanda yakma fırınlarından uzak tutmak için %75 granül veya toz kauçuk, %15 çelik ve %10 tekstil elyafı olarak ayrılırlar.
"Yakılmak yerine geri dönüştürülen her bir ton lastik için iklim, minimum 1,1 ton C02 emisyonundan kurtulmuş olacak"
– Daniel Pohl, Genan Proje Müdürü
Hägglunds hidrolik doğrudan sürücülerimiz, 1990 yılında Danimarka'nın Viborg kentinde açılan ilk Genan fabrikasından bu yana Genan'ın çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şok kilitleme yüklerine karşı yerleşik dirençleri ve gerektiği kadar başlatma, durdurma ve geri alma yetenekleri ile sistemlerimiz, lastik parçalayıcılar gibi makineler için mantıklı bir seçimdi.
Hagglunds tahrikleri, Genan'ın tüm tesislerinde kullanılmaktadır; Genan ilk olarak 2003 yılında Berlin'e ve ardından diğer iki Alman şehrine Dorsten ve Kammlach'a genişlemiştir. Genan dünya genelinde toplamda altı tesise sahiptir; Teksas 2014 yılında Genan'ın ilk Avrupa dışı tesisi oldu ve Portekiz'deki operasyonlar yakın zamanda eklenerek, yılda yaklaşık 400,000 metrik tonluk toplam alım kapasitesi getirildi.
"Hägglunds sürücüleri ile en baştan başladık ve o kadar memnunuz ki asla değiştirmek istemiyoruz."
– Daniel Pohl, Genan Proje Müdürü
Genan şu an iki farklı motora dayanan, toplamda 40'tan fazla hidrolik tahrik sistemine sahiptir: Hägglunds CA 100 ve Hägglunds CB 840. Bu motorlar, yüksek güç yoğunluğu ile sıfır hızdan, aşırı ve sürdürülebilir tork sağlamaktadır. Genan'ın işlemleri son derece otomatik olduğu için ve tipik bir tesiste yalnızca az sayıda personel bulunduğundan, sürücülerin yalnızca yüksek torka sahip olması değil, aynı zamanda son derece güvenilir olmaları da mecburidir.
"7/24 üretimde olduğumuz için her zaman tüm sistemlerin güvenilirliğine ihtiyaç var"
– Daniel Pohl, Genan Proje Müdürü
Genan Proje Müdürü Daniel Pohl, Genan'ın yalnızca Hägglunds sürücü sistemlerinden değil, ayrıca Rexroth'un sağladığı güçlü destekten de yararlandığını belirtiyor. Almanya'nın Bochum kentinde bulunan Hägglunds servis merkezini bir örnek olarak alan Rexroth, çalışanların eğitimlerinden kısa süreli onarımlara ve yedek parçalara kadar, Genan'ın tüm Alman üretim tesislerini desteklemektedir. İlişkiler mükemmel ve Pohl, Hägglunds tahrik sistemlerini Genan'ın devam eden başarısının önemli bir bileşeni olarak görüyor.