"İntralojistik Yazılımı" kategorisinde Laser localization software ödül aldı
"İntralojistik Yazılımı" kategorisinde, IFOY ÖDÜLÜ Bosch Rexroth'tan Locator'a gidiyor." Bu sözler, Locator ekibinde büyük heyecan yarattı. Tüm ekip, 13 Temmuz'da sanal ödül törenini izlemek için bir araya geldi. IFOY ÖDÜLÜ, Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde olan, son derece saygın bir ödül olduğu için bu başarıdan büyük gurur duyuyoruz. VDMA Malzeme Nakliyesi ve İntraojistik Sektörü Derneği tarafından desteklenmektedir.
Uluslararası İntralojistik ve Yılın Forklift Kamyonu Ödülü, kısaca IFOY ÖDÜLÜ , yılın en iyi şirket içi lojistik ürünlerini ve çözümlerini belirlemektedir. Kazananlar, beğenilen uzman gazetecilerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından çok aşamalı bir süreçte seçilir. Önceden, bağımsız uzmanlardan alınan test protokollerini ve tanınmış bilim insanları tarafından yürütülen pazar uygunluğu, müşteri kullanımı, yürütme biçimi ve yenilikçili seviyesi için IFOY yenilik kontrolünün sonuçlarını değerlendirirler. 27 üyeli jüri, 13 kategori için finalistler arasından kazananları seçer. Locator, mobil robotların güvenilir biçimde konumlandırılması ve yönlendirilmesi için bir yazılım bileşeni, "İntralojistik Yazılımı" kategorisinde ikna etmeyi başardı. Ürün, bir lazer sensörü kullanarak otomatik olarak dinamik bir harita oluşturur, böylece şirket için lojistik ve üretim ortamlarında otonom sürüş için bir temel oluşturur.
IFOY Ödülü Jüri Başkanı Anita Würmser, ilk durumu şu şekilde açıklıyor: "Bugüne kadar pazarda mevcut olan sistemler, uygulamada önemli ölçüde uyarlama ve kalibrasyon çabası ve uzman bilgisi gerektiriyordu. Bosch Rexroth, bu mühendislik çalışmasını birçok uygulama ve çevresel faktör için öngörmüş ve uyarlama fonksiyonlarını yazılıma entegre etmiştir. Bu sebeple, yenilik özellikle mevcut pazar gereksinimlerine uyarlanmış ürünün uygun hale getirilmesinde ve tasarımında yatmaktadır."
Çözümümüzün tam ortasında yer aldığı için bu övgüyü memnuniyetle kabul ediyoruz. Locator, mobil robotların tanıtılması için harcanan çabayı önemli ölçüde azaltır. Önceden bu her zaman karmaşık bir projeydi ve ilgili alanların işaretçiler, reflektörler ve aynalar ile donatılması gerekiyordu. Ardından, uzmanların devreye alma için yolları programlamalarına ihtiyaç duyuluyordu. Locator, bu çabaları önemli ölçüde azaltıyor ve kurulum için uzman bilgisine ihtiyaç duyulmuyor; bu aynı zamanda bağımsız test uzmanları tarafından da onaylanmıştır. Operatörler aracı yalnızca birkaç aşamada devreye alabilir ve tek seferlik bir oryantasyon sürüşünde çevresi ile birlikte öğrenebilir. Locator, bir lazer tarayıcı kullanarak ortamın haritasını çıkarır. Yazılım bir harita oluşturur ve bu haritayı dahili olarak veya filonun kalanı ile paylaşmak üzere bir sunucuya kaydeder. Daha sonra, ön bilgi olmadan anında lokalizasyon verilir.
Christopher Parlitz'in etrafındaki geliştirme ekibi, Locator'ın her boyda ve türde araçların kontrollerine mükemmel bir biçimde uymasını sağladı: tekerlekli krikolardan forkliftlere, döngüsel seferlerden (milk run) mobil robotlara kadar. Bu "hepsi için bir yaklaşımı" sayesinde, üreticiler tüm modellerini tek tip olarak donatabilir ve böylece üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir. Ayrıca, Locator çok çeşitli endüstrilerde uygulama alanlarında da kullanılabilir.
IFOY organizasyonuna ve tüm Rexroth ekibimize teşekkür ederiz.
Jörg Heckel, Şirket İçi Lojistik Proje Direktörü, Bosch Rexroth AG
İletişim:
robotics@boschrexroth.de