1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Transfer sistemleri hızlı şeritte
Transfer sistemleri hızlı şeritte
Transfer sistemleri hızlı şeritte
Elektrikli Sürücü ve Kontroller

Transfer sistemleri hızlı şeritte

Yeni müşteri ihtiyaçları ve dalgalı pazarlar, makine ve montaj sistemleri içerisinde hem intralojistiğe hem de taşımacılığa zorluklar çıkarıyor. Günümüzde transfer sistemlerinin bu zorlukları karşılayacak şekilde kısa sürede tasarlanmaları gerekmesinin nedeni de budur. Farklı yük taşıyıcılara, boyutlara ve ağırlıklara hızla uyarlanma kapasitesi burada vazgeçilmez önemdedir. Ayrıca son derece esnek ve verimli bir şekilde etkileşime giren akıllı, son derece entegre ve kullanılması kolay sistemlere yönelik talep de büyüyor. Bu gereksinimleri karşılamak için Bosch Rexroth, bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları kapsayan farklı ve ölçeklenebilir, geniş bir transfer sistemleri portföyü sunuyor.

Transfer sistemleri, üretim süreçlerini otomatikleştirmeyi, malzeme akışlarını optimize etmeyi ve malzeme taşımayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu, iş yükünü azaltıyor ve yalnızca güvenliği değil, aynı zamanda verimliliği de artırıyor. Ambalajlama, tüketici malları, elektronik, batarya hücresi üretimi gibi sayısız endüstride transfer sistemlerinin öneminin yükselmesinin nedeni de budur.

Konveyörlerin her pozisyonda münferit kontrolünü sağlayan akıllı konveyör sistemleri yüksek talep görüyor ve artık geleneksel kayış veya zincir tahrikli sistemlerin yerini daha sık alıyor. Akıllı konveyör sistemlerine yönelik pazarda bir patlama var ve büyüme her yıl ortalama en az yüzde 20 civarında. Bunun nedeni, hızla büyüyen pazarlar veya tüketim mallarına yönelik artan küresel taleptir. Örneğin, kentleşme nedeniyle, yaşam tarzı ve tüketici davranışındaki değişiklikler geleceğin fabrikasında baskıcı talepler oluşturuyor. Daha kısa teslimat sürelerine ve ürün konfigürasyonlarında daha yüksek esnekliğe sahip fabrikalara yönelik talep sürekli olarak büyüyor. Aynı zamanda, çözümler hızlı bir şekilde değiştirilebilir, uyarlanabilir ve kısa veya sıfır değiştirme süreleri için tasarlanmalıdır. Yüksek derece entegre edilebilir, güvenilir, kullanması kolay olan ve kısa geliştirme sürelerine sahip konveyör sistemleri yüksek talep görüyor.

Her taşıma görevi için doğru çözüm

Bosch Rexroth, TS 2plus ve TS 5 gibi geleneksel transfer sistemlerinden VarioFlow plus gibi zincirli konveyör sistemlerine, Esnek Taşıma Sistemi FTS ve ACTIVE Mover gibi akıllı sistemlere ve düzlemsel sistem ctrlX FLOW6D'ye kadar tüm transfer sistemlerini kapsar. Bu sistemler, ihtiyaç ne olursa olsun doğru çözümü sağlar: kısa döngü sürelerine sahip yüksek hacimli ve tam otomatik sistemler, yarı otomatik sistemli çeşitli tasarımlarda küçük partili boyutlar veya manuel iş istasyonları. Taşıma çözümleri tasarım açısından modülerdir ve ihtiyaçlara göre ölçeklenebilir. Bunun anlamı, mevcut sistemlerin kolayca genişletilebilmesi veya modifiye edilebilmesidir.

Bosch Rexroth'un geleneksel transfer sistemleri, iş parçalarını üretim hattı boyunca taşıyıcılar üzerinde ilgili talep noktalarına taşırken, örneğin VarioFlow plus zincirli konveyör sistemi birçok uygulamada iş parçası taşıyıcıları olmadan çalışır ve yüksek esneklik için tasarlanmıştır. Tüm yönlerde doğrudan ve dolaylı ürün taşımaya uygundur. Kapsamlı araç kiti sistemi sayesinde, sistemler en kısıtlı alanlarda bile ve mekansal olarak talepkâr ortamlarda bile her tür zorluğun üstesinden gelmek için tek tek uyarlanabilir.

Bosch Rexroth'tan akıllı transfer sistemleri, doğrusal motor tabanlıdır ve hareket ettiriciler için münferit kontrol ve yüksek dinamik sağlar. Burada portföy FTS ve ACTIVE Mover'ı içeriyor. Bunlar yüksek esnek topoloji özelliğine sahip. Ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde taşınması gereken her yerde, doğrusal motorlu transfer sistemleri ACTIVE Mover ve FTS yeni standartlar belirliyor. Hassasiyet, hız, yük kapasitesi ve esnekliğin ideal kombinasyonu sayesinde.

Konu, yüksek performanslı temassız taşıma ve yerleştirme olduğunda – örneğin, yarı iletken, gıda ve ilaç endüstrilerinde – ürünler ctrlX FLOW6D sayesinde güvenle hareket eder. Düzlemsel sistemle Bosch Rexroth, maksimum kesinlikle birlikte daha yüksek hareket özgürlüğü sunuyor. Free-floating (serbest gezen) taşıma platformları yatay, dikey veya havai yönde çalışma yüzeyinde hareket ettirilir. Her bir hareket ettirici, yüksek hızda ve kesinlikte, herhangi bir sürtünme veya kontaminasyon olmadan altı derece serbestlikte (6DOF) çalışır. ctrlX AUTOMATION ile entegrasyon, kompakt bir kontrol sistemi ve işlev aralığını genişletmek için uygulamalarla birlikte eksiksiz bir çözüm oluşturur. Ortaya çıkan sonuç, endüstriyel havaya kaldırmanın (levitation) tam potansiyelinden faydalanılmasını sağlayan bütüncül, çevik bir sistemdir.

Hareketten mükemmelliğe: otomatik transfer sistemleri

Bosch Rexroth'un açık otomasyon araç seti ctrlX AUTOMATION, mobil robotik sistemler veya otonom mobil robotlar (AMR'ler) gibi intralojistik çözümlerin verimli otomasyonunun anahtarıdır. Kontrol sistemi ctrlX CORE ve sürücü sistemi ctrlX DRIVE hızlı işletime almayı ve yer tasarrufu sağlayan tasarımı olanaklı kılar. Mühendislik araçları, konfigüratörler ve uygulamalar sayesinde, makine üreticileri pazara çıkarma süresini hızlandırabilirler ve kullanıcılar, verimli üretimi ve intralojistik süreçlerini başarabilirler.

Otomatik transfer sistemleri, geleceğin fabrikasında üretim sistemlerinin omurgasıdır. Bosch Rexroth'un modern otomatik aktarım sistemleri, çeşitli uygulamalar için ücretsiz programlama ve konfigürasyona olanak tanır. Bunlar, farklı ürün boyutlarına, biçimlerine ve türlerine veya kullanım durumlarına uyarlanabilirler ve bu sayede, yüksek bir esneklik derecesi ve yeni bir işlem kapsamı sağlarlar. Otomatik süreçler, darboğazları azaltır, verimliliği artırır ve genel üretim hızını iyileştirirler.

Ad Scheepers

Yazar: Ad Scheepers

Görevi: PMC Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yönetim Şefi