Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonum seçiniz
Modern üretimde büyük düşünmek için her zamankinden daha küçük düşünmeniz gerekir. Kompakt çözümler, hidrolik besleme sistemi için gereken alanı en aza indirerek üretim ortamını dönüştürmektedir. Performansı korurken gürültüyü azaltmakta ve enerji verimliliğini artırmaktadır.
Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi mi geliyor? İşte BMW, makine üreticisi uzmanı August Mössner ve hidrolik güç ünitemiz CytroBox ile tam olarak bunu başardı.
Mössner'den yeni aktarım sistemi sayesinde, BMW'nin Landshut tesisinde motor blokları üzerindeki çalışmalar gerçekten hız kazanmaya başladı. Sistem, artırılmış hız ve hassasiyete ilave olarak başka bir özellik sunmaktadır: CytroBox, yeni entegre hidrolik besleme sistemimiz.
Mössner, 4kw'a kadar güç üreten ve yardımcı işlevler için kullanılan ve küçük bir güç ünitesi olan CytroBox'ın 'küçük kardeşi' CytroPac ile halihazırda olumlu bir deneyime sahipti. Bu, CytroBox'ı seçerken Mössner'e ilave güven vermiştir. Mössner şimdi hidrolik güç kaynağı için önceden gerekli olan alanın yalnızca yarısına ihtiyaç duyuyor. Aslında, CytroBox yalnızca yarım metrekarelik bir alanda en az aynı seviyede performans sağlıyor.
CytroBox özellikle sessizdir. En fazla 75 dB(A) değerine ulaşmaktadır, bu da BMW tarafından belirlenen gürültü gereksinimlerini bir muhafaza olmadan dahi karşıladığı anlamına gelmektedir. Mössner'de tasarım müdürü olan Marco Schulz, "CytroBox çalışırken o kadar sessiz ki PLC programcımız hemen yanına oturmayı seçti."diyor.
Bosch Rexroth proje yöneticisi Michael Hüneke, Mössner tarafından kullanılan ihtiyaca dayalı besleme sisteminin neden daha verimli olduğunu kanıtladığını açıklıyor. "CytroBox bu uygulama ile zamanın yaklaşık yüzde 15'inde hareketsiz kalıyor ve hiç enerji tüketmiyor. Yük altında olduğunda, kurulu güç aynı olmasına rağmen güç tüketimi, önceki hidrolik güç kaynağına göre yalnızca yüzde 80'dir. Bu, neredeyse güç tüketiminin üçte biri oranında toplam tasarruf anlamına gelmektedir."
IoT imkanı bir başka ana düşünce idi. Entegre sensörler, durum izleme ve kestirimci bakım gibi IoT hizmetlerini etkinleştirme seçeneği, CytroBox'ı geleceğe dönük bir çözüm haline getirmektedir.
Tak-çalıştır çözümlerinin tanıtılmasıyla Mössner'in zahmetli karmaşık üniteler üretme günleri sona erdi. Standardizasyon, mühendislik ve konfigürasyondan, hemen kullanılabilir mevcut devre şemaları ile dokümantasyona, hızlı teslimat ve tak-çalıştır ile devreye almaya kadar birçok süreci basitleştirdi.
Mönssner'de satın alma müdür olan Markus Fuchs, "Şimdiye kadar hidrolik besleme sistemi her zaman zincirin son halkasıydı" diye özetliyor.
"Şimdi durum değişti: hidrolik besleme sistemi pazara sunma süremizi kısaltıyor ve sistemlerimizi geleceğe daha uygun hale getiriyor, bu da müşterilerimizin faydalarını artırıyor."
- Linus Killberg, Ürün Yöneticisi, Güç Üniteleri