Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
BD 287 04-04-2016

IndraDrive ML: Modüler, kompakt ve enerji tasarruflu invertörler

IndraDrive ML

IndraDrive ML: Modüler, kompakt ve enerji tasarruflu invertörler

Yeni IndraDrive ML, IndraDrive serisini üst güç aralığına çıkarmaktadır: Tek başına 500 kW'a, 8 cihaz paralel olarak bağlandığında ise 4 MW gücüne ulaşabilir. Yer tasarrufu sağlayan ve çok yönlü kullanılabilen bu modüler invertörler şebeke gücü invertörü veya bir motor invertörü olarak da kullanılabilirler. Böylece değişkenleri azaltır, kullanımı basitleştirir ve depolama maliyetlerinizi azaltır. Aynı zamanda enerji tasarrufu da elde edilir.

Her türden çoklu eksen uygulaması için tasarlanan genel kullanımlı bu modüler invertörler, megawatt aralığı için güçlü, esnek sürücülerdir. Birçok uygulamada enerji tasarrufu sağlayarak kapsamlı ek seçeneklerle birlikte, standart uygulamalar ve servo uygulamaları için genel olarak kullanılabilirler. Onaylı Safety on Board özelliğinden sürücüye entegre hareket mantığı çözümlerine, çoklu kodlayıcı arayüzlerine ve çoklu Ethernet iletişimine kadar kendini kanıtlamış IndraDrive serisinin karakterini oluşturan tüm özelliklerine sahiptir.

Ürün özelliklerinden kaynaklanan avantajlar

  • Çoklu eksen uygulamaları için modüler genel invertörler: Tip çeşitliliğinin en aza indirilmesi, kullanımın kolaylaşması, depolama maliyetlerinin azaltılması

  • Enerji tasarrufu için uygulamaya göre optimize edilen konseptler: Her bir uygulamaya esnek bir şekilde adapte olarak, enerji tasarrufunun sağlanması ve ağ yükünün azaltılması

  • Yüksek güç yoğunluğu: Kompakt tasarım, kabinde yer tasarrufu

  • Yüksek soğutma ısısında küçük soğutma sıvısı hacmi: Kompakt bir ısı dönüştürücünün kullanılması ve verimli ısı geri kazanımı elde edilmesi

Önemli teknik veriler

  • 8 kademede 110 kW ile 500 kW arasında cihaz ayarları
  • Paralel bağlantıyla 4 MW'a kadar sistem çıkışı
  • Besleme voltajı: 3 AC 380-500 V/50-60 Hz/TN, TT ve IT ağı
  • Soğutma tipleri: Sıvı soğutma, havayla soğutma
  • 60 s için 1,5 kat aşırı yüklenme
 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

29-11-2016
Uygulama Haberi

Robot uygulamaları için IndraMotion MLC otomasyon sistemi

Bosch Rexroth, farklı türde kinematiği kontrol etme yeteneğine sahip olan IndraMotion MLC kontrol sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm hareket, robot ve lojik kontrol işlevlerini entegre ediyor.


17-10-2016
Ürün Haberi

Sahnenin kontrolü parmaklarınızın ucunda!

Günümüzde akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcıları için kompleks teknolojilerin basit şekilde kullanımı çok önemli hale geldi. Bu nedenle tahrik ve kontrol teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi Bosch Rexroth, ekran üzerinde iki parmağı kullanarak arama, yakınlaştırma ve kaydırma gibi rahatlıkları sahne teknolojilerine de taşıdı. Bosch Rexroth’un çoklu dokunmatik ekran teknoloji sayesinde sahneyi tamamen kontrol altında tutmak çok daha kolaylaştı.