Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
BD 183/12 05-06-2012

Bosch Rexroth Bursa fabrikasında enerji verimliliği

Bosch Rexroth Bursa fabrikasında enerji verimliliği

90.000 m2 arazi üzerine kurulu Bosch Rexroth Bursa fabrikası yeni yerine taşındığı günden itibaren alt yapı tesislerinin işletilmesinde enerji tasarrufunu ilke edinmekte ve bu kapsamda personeli eğitmektedir.


Günümüzde enerjinin verimli kullanılması gerekliliği hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda büyük önem kazanmıştır. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre enerji tüketiminde ortaya çıkan CO2 gazı küresel ısınma oluşumuna neden olan en etkili gazlardan biridir. Artan dünya nüfusu ve sanayileşme nedeniyle artan enerji talebini karşılarken, CO2 üretimini en az düzeyde tutma amacı enerji verimliliğini ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda Bosch yönetimi tarafından dünya çapında CO2 üretimini azaltma hedefleri belirlenmiştir. 2007 yılında yapılan üretim rakamlarına paralel olarak belirlenen CO2 azaltma hedefleri orta ve uzun vadeli olarak tüm lokasyonlara bildirilmiştir.


Bosch Rexroth Bursa fabrikasının da 2009 yılında gerçekleşen taşınma süreciyle birlikte binanın ısı yalıtımı Bosch standartlarında yapılmıştır. Fabrikanın her türlü ihtiyacını bu yönde karşılayarak ihtiyaç duyulduğu kadar enerji kullanımı ile enerji masraflarını optimum düzeyde tutmak amacıyla havalandırma sisteminde, aydınlatma sisteminde ve ısı geri kazanımlı basınçlı hava sistemlerinde en ufak pompaya kadar enerji verimliliği prensip edinilmiştir.


Bununla beraber enerji verimliliği hakkında değişik fikirleri değerlendirmek ve yeni projeler geliştirmek amacıyla fabrika bünyesindeki tüm teknik departman temsilcilerinin katılımı ile “CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi” oluşturulmuştur. Her hafta toplanan CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve projeleri hayat geçirmiştir.


Alt yapı sistemleri, imalat ve bina aydınlatması gibi önemli alanların elektrik sarfiyatının ölçülmesi amacıyla kullanılan toplamda 28 adet sabit enerji analizörü ve makine bazında ölçüm yapabilmek amacıyla kullanılan 5 adet seyyar enerji analizörü ile enerji sarfiyat verilerini ölçme ve raporlama imkanı hazırlanmıştır. Böylece elektrik sarfiyatını ölçmek ve görüntülemek bir sistem oluşturulmuştur. Gece ve gündüz şartlarında imalat alanı içerisinde yapılan ışık seviyesi ölçümleri sonuçları Bosch normunda belirtilen asgari gerekliliğe göre değerlendirme yapılara imalat alanı içerisinde ışık şiddetinin ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.


Bursa’daki diğer Bosch fabrikaları ile Enerji Verimliliği Projeleri kıyaslama yapılmış ve projeleri geliştirebilmek için Bursa içi ve İstanbul’daki firmalara teknik geziler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu faaliyetler sonrasında ise CO2 Azaltma Projeleri oluşturulmuştur.


Bu projelere bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;

  • Soyunma odaları aydınlatması hareket sensörü uygulaması
  • Ofis aydınlatma gruplandırmasının tadilatı
  • Yıkama makinelerinin Elektrikli ısıtması yerine Sıcak su ile ısıtılması projesi
  • Fırın atık gazlarındaki ısının geri kazanım projesi
  • İmalat aydınlatma otomasyonu
  • İmalat holü sıcaklığının optimize edilmesi
  • Havalandırma sisteminde iç hava kullanımı projesi
  • Bina dış aydınlatmasında enerji verimli ampullerinin kullanılması
  • Sertleştirme prosesi gaz hatlarının birleştirilmesi projesi
  • İmalat makineleri soğutma sisteminin bina soğutma sistemine adaptasyonu
  • Basınçlı hava kaçaklarının tesbiti ve giderilmesi
  • Havalandırma sistemlerinde frekans invertörü uygulaması


Saydığımız bu proje ve uygulamaların büyük kısmı hayata geçmiş olmakla beraber CO2 salınımınn azaltılmasında ve enerji tasarrufumuzda büyük rol oynamaktadır.


Bosch Rexroth AG, tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzman liderlerden biridir. Rexroth markasıyla firma 500.000'den fazla müşteri için, makine ve tesislerin tahrik, kontrol ve hareketine yönelik özel çözümler üretilir. Bosch Rexroth mobil uygulamalar, makine teçhizatı ve mühendislik, fabrika otomasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda iş ortağınızdır. Firma ayrıca pazarın ihtiyaçlarına göre de özel çözümler sağlar. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, bileşenlerini ve sistemlerini geliştirir, üretir ve 80’in üzerinde ülkeye gönderir. Bosch Grubu’na dahil olan Bosch Rexroth, 2011 yılında 38.400 çalışanı ile yaklaşık 6,4 milyar Euro büyüklüğünde bir ciro elde etmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com


Bosch Grubu, teknoloji ve hizmetlerin küresel bir tedarikçisi olarak lider konumundadır. Otomotiv ve Sanayi Teknolojisi, Dayanıklı Tüketim Malları ve Bina Teknolojileri alanında 300,000’den fazla çalışanı ile 2011 mali yılında 51.5 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Grubu; Robert Bosch GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil edildiğinde Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki bu geliştirme, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. Bosch araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2011 yılında 4.2 milyar Euro harcamış olup, dünya çapında yaklaşık 4,100 adet patent için başvuruda bulunmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch yenilikçi ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bosch.com , www.bosch-presse.com

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

20-08-2019
Firma Haberi

Bosch Rexroth'un zirveye doğru hareketi devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2018 verilerine göre, Bosch Rexroth büyük bir başarıya imza atarak 1000 ihracatçı içerisinde, geçen seneye oranla 25 sıra yükselerek genel sıralamada 60. sıraya yerleşti.


12-06-2019
Firma Haberi

Bosch Rexroth en iyi marka ödülünün sahibi oldu

Bosch Rexroth, German Brand Award 2019'da iki ayrı kategoride en iyi marka ödülünün sahibi oldu.