Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
BD 173/12 05-06-2012

Depreme Duyarlı Olalım!

Depreme Duyarlı Olalım!

Bosch Rexroth toplumda deprem bilincini artırmaya yönelik projelere destek olmaya devam ediyor.


Bosch Rexroth, Türkiye Deprem Vakfı (TDV)’nin “Depreme Duyarlı Olmak” projesine simülasyon odası sarsıntı tablası malzemeleri ve devreye alma sponsoru olarak destek sağlıyor. “Gezici Deprem Tırı”, görsel ve uygulama odaklı Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ve Maskot SİSMAİL ile ulusal çapta depremden korunma kültürü bilincini kazandırmak, sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak ve toplumsal duyarlılık, sahiplenmeyi ve gönüllülük kavramının anlaşılmasını sağlamayı hedefliyor. Deprem bilinci oluşturmanın en temel aracının “çocuklar ve halkın eğitilmesi” olduğuna inanan yetkililer, mobil deprem aracı ile deprem sırasında yapılması ve/veya yapılmaması gerekenler konusunda toplumu bilgilendirerek depremi en az kayıpla ve en az panikle atlatmanın uygulama tatbikatları yapılmasını sağlayacaklar.


Mobil Treyler üstüne yerleştirilen deprem simülasyon sistemi, sarsıcı tabla üzerinde yer alan 12 m2 odadan ve ayrı bir yerde (tabla dışında) bulunan kontrol ünitesinden meydana geliyor. Bosch Rexroth, bayileri Servo Kontrol ve Star Hidropar’ın destekleri ile bu mobil treylerin hareketi ve kontrolü için gerekli tüm doğrusal hareket, montaj, elektrikli tahrik ve kontrol teknolojilerini anahtar teslim sistem olarak, tek elden sunmuştur. Gerçek deprem esnasında elde edilen veriler, simülatör kütlesine oranlanarak odanın deprem esnasındaki hareketleri simüle edilmiştir. Odada bulunan ziyaretçiler, farklı zemin tiplerinde ve büyüklükteki deprem etkisini hissetmenin yanı sıra, odada deprem sırasında oluşan uğultu, fay kırığı vs. sesleri duyulabilmektedir. Operatör tarafından kontrol ünitesi ara yüzüne “deprem büyüklüğü” ve “süresi” bilgileri girilerek istenilen büyüklükte deprem verilebilecek şekilde bir sistem çalışması yapılmıştır. Üç eksenli olarak tasarlanan sistem, gerçeğe en yakın deprem hareketlerini oluşturabilmektedir. PLC kontrollü otomatik yağlama ünitesi ile sistemin otomatik olarak bakımı yapılabilmektedir. Sarsıntı odası mobilyalı ve aksesuarlı, gerçek hayata uygun döşenmiş oturma odası, mutfak ve sınıf düzeni olarak tasarlanıp uygulanabilir. Uzun olan ön yüzü, boydan boya açık ve içi gözlenebilir konumdadır.


Sistem Tanıtımı


TDV Deprem Simülatörü gerçek deprem kayıtlarını, kontrol panosundaki endüstriyel bilgisayar yardımıyla filtreden geçirip bozucu girişlerden arındırmakta, oda ebatlarına uygun ölçeğe indirgeyip servo motorların anlayacağı dile çevirmektedir.


Bu şekilde gerçek deprem kayıtları 3 boyutlu olarak elde edilebilmektedir. Sistem temel olarak bir odanın, yatay X ve Y eksenlerinde ve dikey Z ekseninde belirli stroklarda çeşitli ivmeler ile hareket ettirilmesinden oluşmaktadır. Tabi bunu farklı kılan, bu odanın bir tır dorsesi içinde yer alarak, yurdun dört bir yanında kullanıma müsait olmasıdır. Odanın tahriki, Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri ürünlerimizden vidalı mil ve kızaklar, Elektrikli Tahrik ve Kontrolü ürünlerimizden yüksek dinamikli servo motorlar ile gerçekleştirilmiştir. Deprem hareketi, Doğrusal Hareket ve Montaj Teknolojileri ürünlerimizden Bilyalı Somun – Vidalı Mil ile son derece hassas bir şekilde oluşturulmaktadır. Odanın taşınması ve sarsıntı esnasında oluşan yüksek atalet kuvvetlerinin aktarılması Bilyalı Arabalar – Raylı Kızaklar ile sağlanmaktadır. Sistemin kontrolü için 3 eksen hareket ve lojik kontrol sistemimiz Bosch Rexroth IndraMotion MLD-M hareket kontrol sistemi kullanılmıştır.


Bu şekilde servo sürücümüz, hem odanın tahrik edilmesinde bir eksen sürücüsü, hem de tüm sistemin kontrolünde bir kontrol sistemi olarak kullanılmıştır. IndraMotion MLD, modüler makine tasarımları için modern açık otomasyon platformu oluşturmak üzere hareket ve PLC fonksiyonlarını birleştiren bir sistemdir. Merkezi olmayan kontrol mimarisi, ölçeklenebilir IndraDrive platformuna dayalı bir kompakt hareket-lojik sistemi kurar. Böylece yüksek seviyeli kontol mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaz. Sistemin tahrik sisteminde ise MSK servo motorlar kullanılmıştır. MSK motor sınıfının öne çıkan özellikleri geniş güç spektrumu ve dar ebat artumlarıdır. Bu senkron servo motorlar kompakt dizaynlarda, küçük ebatlarda sağladığı yüksek moment sayesinde 230NM momente kadar ulaşırlar. Gereken hassasiyet seviyesine göre, motorlara standart ya da yüksek hassasiyet gereksinimleri için enkoder sistemleri tasarlanmıştır. IP65 yüksek koruma sınıfı özelliği mevcuttur. Bütün bu özellikler MSK motorlara yüksek çalışma kalitesi ve işleme hassasiyeti sağlar.


Bosch Rexroth AG, tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen uzman liderlerden biridir. Rexroth markasıyla firma 500.000'den fazla müşteri için, makine ve tesislerin tahrik, kontrol ve hareketine yönelik özel çözümler üretilir. Bosch Rexroth mobil uygulamalar, makine teçhizatı ve mühendislik, fabrika otomasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda iş ortağınızdır. Firma ayrıca pazarın ihtiyaçlarına göre de özel çözümler sağlar. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, bileşenlerini ve sistemlerini geliştirir, üretir ve 80’in üzerinde ülkeye gönderir. Bosch Grubu’na dahil olan Bosch Rexroth, 2011 yılında 38.400 çalışanı ile yaklaşık 6,4 milyar Euro büyüklüğünde bir ciro elde etmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com


Bosch Grubu, teknoloji ve hizmetlerin küresel bir tedarikçisi olarak lider konumundadır. Otomotiv ve Sanayi Teknolojisi, Dayanıklı Tüketim Malları ve Bina Teknolojileri alanında 300,000’den fazla çalışanı ile 2011 mali yılında 51.5 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Grubu; Robert Bosch GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil edildiğinde Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki bu geliştirme, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. Bosch araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2011 yılında 4.2 milyar Euro harcamış olup, dünya çapında yaklaşık 4,100 adet patent için başvuruda bulunmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch yenilikçi ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.bosch.com , www.bosch-presse.com

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

05-09-2019
Firma Haberi

Model uçaklar harikalar diyarında havalanıyor

Bir milyon uçuş ve sıfır rötar. Hamburg’daki Miniatur Wunderland (Minyatür Harikalar Diyarı) müzesindeki “Knuffingen Havaalanı” maketinde sıradan bir durum. Bosch Rexroth’un hassas ve güvenilir doğrusal montaj tekniği sayesinde gerçeğine yakın minyatür uçaklar yılın 365 günü sorunsuz bir şekilde havalanıyor.


29-11-2016
Uygulama Haberi

Robot uygulamaları için IndraMotion MLC otomasyon sistemi

Bosch Rexroth, farklı türde kinematiği kontrol etme yeteneğine sahip olan IndraMotion MLC kontrol sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm hareket, robot ve lojik kontrol işlevlerini entegre ediyor.