Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
BD 264 19-06-2015

Dünyanın En Büyük Abkant Presine Bosch Rexroth’dan Hidrolik Sistem

En Büyük Abkant Presi

Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketi Bosch Rexroth Türkiye, hassas, güvenilir ve enerji verimliliği sağlayan hidrolik sistemleriyle APHS 6800 x 6000 abkant presinin üretilmesine destek oldu. Normal tipte presler 120 ile 1500 ton arasında üretilirken bu abkant press 6000 tonluk baskı kuvvetine sahip. Metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye’nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu Baykal Makine tarafından üretilen bu abkant pres uyguladığı baskı kuvveti ve 8,5 metrelik yüksekliğiyle alanında dünya üzerindeki en büyük presi olma özelliğini taşıyor.

Devasa pres makinesi tüm zorlayıcı mühendislik çalışmaları düşünülerek tasarlandı. Bu çalışmalar sırasında Bosch Rexroth da hidrolik konusundaki uzmanlığı ve her boyuttaki sistem için özel olarak tasarlanmış verimliliği artıran ürünleri ile sürece katkı sağladı.

Bosch Rexroth; global tecrübe, kaliteli servis ve hızlı destek

Alman TÜV sertifikalı ISO 9001 kalite belgesine sahip olan Baykal Makine, Türk TSE belgeli ve Avrupa Birliği CE etiketli üretim yapıyor. Firma, bu standartları devam ettirebilmek için kalite ve global tecrübesinin yanı sıra kurulumdan sonra verdiği hızlı temin edilebilir yedek parça ve servis hizmeti nedeniyle Bosch Rexroth’u tercih etti. Proje kapsamında dünyanın en büyük presi, oransal kontrollü değişken pistonlu pompalar içeren Rexroth hidrolik sistemlerle donatıldı. Rexroth hidrolik merkez manifoldu ve iki adet 250 cm3/r değişken pompadan oluşan özel tasarımla sistemin verimliliği artırıldı. Bosch Rexroth ürünlerinin kullanıldığı makine; 50 mm/s yaklaşma hızı, 6 mm/s presleme hızı ve 60 mm/s dönüş hızına ulaşabiliyor.

Bayazıt : “Özel çözümler sağlayan Rexroth ürünlerini kullanmaya devam edeceğiz”

Dünyanın en büyük abkant presini üretirken Bosch Rexroth’un çözüm ortaklığından memnuniyetini dile getiren Baykal Makine Direktörü Murat Bayazıt, ”6000 tonluk Abkant Pres Makinesi üretirken hedefimiz öncelikle, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermekti. Dünya üzerinde böylesine devasa bir projeyi ilk kez biz hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıydık. Çok çalıştık ve bugün bu önemli projeyi Rexroth teknoloji ve uzmanlarıyla birlikte sorunsuz ve başarılı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel projeler için özel çözümler sağlayan Rexroth ürünlerini kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Kısa Bilgiler:

• Standart yüksekliği 8,5 metre olan pres, çene kısmıyla birlikte 9 metre yüksekliğe çıkıyor.

• Normal yükseklikteki bir fabrikada böyle bir makinenin üretimi yapılamayacağı için özel bir üretim alanı yaratılarak 6000 ton için kiralanan boş bir araziye fabrika inşa edildi

• Makine 50 mm/s yaklaşma hızı, 6 mm/s presleme hızı ve 60 mm/s dönüş hızına ulaşabiliyor.

.

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

17-08-2015
Firma Haberi

Bosch Rexroth’un son teknolojiyle donattığı Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı İstanbullularla buluştu!

Bulunduğu coğrafyanın yüzde 96'sı deprem bölgesi olan Türkiye'de, deprem bilincini artırmaya yönelik çalışmalara destek veren Bosch Rexroth, Türkiye Deprem Vakfı (TDV)’nin 2011 yılında hayata geçirdiği Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı” (MODSEA) projesine katkı sağlamaya devam ediyor. Hayatın her alanında güvenli teknolojilere imza atan Bosch Rexroth’un sponsorlarından biri olduğu MODSEA-Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı, depreme karşı “Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi” amacıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda İstanbullularla buluştu.


23-07-2015
Uygulama Haberi

Rexroth hidrolik oransal servo uygulamaları ile parabolik yay üretimi

Üretici firmalar süspansiyon sistemleriyle ilgili çalışmalarını hızla yoğunlaştırırken metal şekillendirme sektöründe faaliyet gösteren Repkon ile Bosch Rexroth ana bayilerinden Rota Teknik, parabolik yay üretimi için birlikte çalışma kararı aldı. Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş.’nin uzman mühendisleri tarafından devreye alınan Repkon hidrolik tahrikli parabolik yay makinelerinde Rexroth markalı “Hidrolik Oransal / Servo Valfler” kullanıldı. Bu valflerin kullanılmasıyla tek bir yayın kalınlığı uçlara doğru inceltilerek, istenilen hassas toleranslı kesitlere getiriliyor. Malzemeye uygun elastikiyet ve şok alma özelliği kazandırılıyor.