Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
UH 01 24-03-2015

IndraMotion MLC 13VRS

IndraMotion MLC 13VRS

Tüm kontrol görevleri için komple sistem çözümü

  • Hareket, robotik ve logic kontrolü biraraya getiren eksiksiz bir otomasyon çözümü
  • Elektrikli, hidrolik ve hibrit sürücüler dahil olmak üzere tüm sürücü tiplerine uyumlu
  • Optimum maliyetle maksimum esneklik ve özgürlük

IndraMotion MLC, tüm kontrol görevleri için hareket, robotik ve logic kontrolü bir araya getirerek genel bir sistem oluşturan eksiksiz bir otomasyon çözümüdür. Standart bir şekilde tasarlanan IndraMotion MLC tüm sürücü tiplerini yüksek performans elde ederek senkronize edebilir. Maliyeti optimize edilen ve maksimum esnekliğe sahip IndraMotion MLC 13VRS, standart bir makine otomasyonunda ihtiyaç duyduğunuz tüm özgürlüğü sağlar.

Standart, açık, son derece esnek

IndraMotion MLC size en uygun platformu sunar. Geniş ölçekli IndraControl L cihaz serisi standart bir tasarımla bütünleşik sistem çözümleri sağlar. IndraMotion MLC 13VRS esnek bir şekilde Sercos otomasyon veri yoluyla ve isteğe bağlı olarak da PROFINET, PROFIBUS veya EtherNet/IP aracılığıyla geniş bir yelpazedeki topolojilere entegre olabilir.

13VRS sistem versiyonunda daha da geliştirilmiş araç kitlerini ve yüksek performanslı hareket kontrol-logic işletim zamanını kullanarak çok eksenli karmaşık uygulamaları büyük kolaylıkla senkronize etmeye imkan sağlar. Elektrikli, hidrolik ve hibrit sürücüler dahil olmak üzere tüm sürücü tipleri desteklenir. Açık Kaynak Arayüzü, mühendislikte ihtiyaç duyduğunuz tüm özgürlüğü sunar.

Açık Kaynak Mühendisliğindeki gelişmelerin avantajları

  • "Safety Manager/Güvenlik Yöneticisi" fonksiyon araç kiti: İsteğe bağlı SafeLogic güvenlik kontrolü sisteminin programlanması
  • "Robot Control/ Robot Kontrol" fonksiyon araç kiti: Kinematik verileri arayüzü, 2 numaralı yeni sürümde PLC tabanlı programlama
  • "Technology/ Teknoloji " fonksiyon araç kiti: örneğin sarıcılar, uçar testere ve Magic Belt için yeni fonksiyon blokları
  • Açık Kaynak Arayüzü: İleri seviye dilleri temel alan uygulamalar için arayüz teknolojisi (gerçek zamanlı/gerçek zamanlı olmayan)
  • "Sercos" açık standartları: Yüksek makine kullanılabilirliği ve mühendislik geliştirmeleri için yedekleme fonksiyonu
  • "EtherNet/IP scanner/EtherNet/IP tarayıcı " açık standartları: heterojen ağ yapılarında artırılmış entegrasyon kabiliyeti

Önemli teknik veriler

  • IEC 61131-3'e uygun PLC programlama
  • Senkronize ve koordine edilmiş hareketlerle bir kontrol biriminde 64 eksen
  • Sercos; Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP) ve PROFIBUS ile esnek şekilde çoklu bağlanabilirdik
  • 250 μs'ye kadar PLC çevrim süreleri
  • Esnek genişletme özelliklerine sahip IndraControl L ölçekli cihaz serileri (işlev modülleri ve yerel Giriş/Çıkış modülleri)

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

29-11-2016
Uygulama Haberi

Robot uygulamaları için IndraMotion MLC otomasyon sistemi

Bosch Rexroth, farklı türde kinematiği kontrol etme yeteneğine sahip olan IndraMotion MLC kontrol sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm hareket, robot ve lojik kontrol işlevlerini entegre ediyor.


17-10-2016
Ürün Haberi

Sahnenin kontrolü parmaklarınızın ucunda!

Günümüzde akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcıları için kompleks teknolojilerin basit şekilde kullanımı çok önemli hale geldi. Bu nedenle tahrik ve kontrol teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi Bosch Rexroth, ekran üzerinde iki parmağı kullanarak arama, yakınlaştırma ve kaydırma gibi rahatlıkları sahne teknolojilerine de taşıdı. Bosch Rexroth’un çoklu dokunmatik ekran teknoloji sayesinde sahneyi tamamen kontrol altında tutmak çok daha kolaylaştı.