Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
UH 03 07-04-2015

Rexroth’dan IndraMotion MLD 13VRS: 10 eksene kadar kolay kontrol, hızlı otomasyon

IndraMotion MLD 13VRS

 Sürücüler arasında daha iyi, daha hızlı haberleşme,

 Yüksek performanslı hareket kontrolü özelliği,

 Sürücü tabanlı çözümü ile 10 eksene kadar olan uygulamalara mükemmel uyum,

 Hasara karşı korunmaya yönelik fonksiyonlar,

 Entegre enerji ve güç ölçümü özelliği,

IndraMotion MLD’nin (Motion Logic Drive) yeni sürümü olan 13VRS, bu yeni PLC sürümündeki modern editörleriyle sürücüler arası daha iyi, daha hızlı haberleşme sağlayarak mühendislik süreçlerini önemli ölçüde basitleştirir. Elektrikli ve hidrolik sürücüler kullanıldığında bile küçük bir hattın tamamının otomasyonu için gereken tüm ek fonksiyonları içerir. Hızlı eksen bağlantısı, üretkenliği maksimum seviye yükseltir ve Sercos bağlantısıyla kolay iletişim imkanı sunar.

Senkronize eksen kuplajı, daha hızlı çevrim süreleri

IndraMotion MLD 13VRS entegre otomasyon çözümü, IndraDrive ölçeklenebilir sürücü platformunu temel alır. Yüksek performanslı hareket kontrolü ve PLC fonksiyonları biraraya gelerek modern makine konseptleri için tam bir otomasyon sistemi oluşturur. Sürücü tabanlı çözüm, 10 eksene kadar olan uygulamalara mükemmel uyum sağlar. Yeni 13VRS sistem sürümüyle, dört endüstriyel haberleşme bağlantısına kadar, farklı I/O (giriş/çıkış) modül çeşitleriyle kullanılabilir. Açık teknoloji arayüzleri ve iletişim arayüzleri sayesinde IndraMotion MLD 13VRS'nin otomasyon konseptine entegrasyonu daha da basitleştirilmiştir. Özetle IndraMotion MLD 13VRS, Verimli Açık Kaynak Mühendisliği’nin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlar.

Açık Kaynak Mühendisliğindeki gelişmelerin sağladığı avantajlar

 Hasar Önleme kiti: Hasara karşı korunmaya yönelik fonksiyonlar

 “Görselleştirme” kiti: WinStudio ile makinenin çalıştırılmasının/izlenmesinin sağlanması

 “Gelişmiş Kontrol” kiti: Daha dinamik ve hassas kontrol fonksiyonları

 “Durum İzleme” kiti: Hata tespiti ve hata önleyici bakım

 “Enerji Yönetimi” kiti: Entegre enerji ve güç ölçümü

 “Gelişmiş Eksen Kuplajı” kiti: Eksen senkronizasyonu için gelişmiş eksen kuplajı

Önemli teknik veriler

 Maksimum 10 hareket kontrol ekseni

 Sercos haberleşme protokolü ile maksimum 4 adet çevresel arabirim bağlanabilir

 Minimum Sercos çevrim süresi: 250 μs

 Minimum PLC çevrim süresi: 1 ms

 Yeni sürümde IEC 61131-3'e uygun nesne yönelimli programlama özelliği

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

29-11-2016
Uygulama Haberi

Robot uygulamaları için IndraMotion MLC otomasyon sistemi

Bosch Rexroth, farklı türde kinematiği kontrol etme yeteneğine sahip olan IndraMotion MLC kontrol sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm hareket, robot ve lojik kontrol işlevlerini entegre ediyor.


17-10-2016
Ürün Haberi

Sahnenin kontrolü parmaklarınızın ucunda!

Günümüzde akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcıları için kompleks teknolojilerin basit şekilde kullanımı çok önemli hale geldi. Bu nedenle tahrik ve kontrol teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi Bosch Rexroth, ekran üzerinde iki parmağı kullanarak arama, yakınlaştırma ve kaydırma gibi rahatlıkları sahne teknolojilerine de taşıdı. Bosch Rexroth’un çoklu dokunmatik ekran teknoloji sayesinde sahneyi tamamen kontrol altında tutmak çok daha kolaylaştı.